X60

X60 - Pastöser, kalt härtender Klebstoff (Methyl-Methacrylat)

X60 ist ein zweikomponentiger Klebstoff, der aus einer flüssigen Komponente (B) und einer pulverförmigen Komponente (A) besteht. Die Anwendung ist besonders einfach: Die pulverförmige Komponente kann durch den beiliegenden Messlöffel, die Flüssigkeit durch Abzählen von Tropfen dosiert werden.

X60 eignet sich insbesondere für DMS-Messungen bei kryogenen Temperaturen und auf porigen Werkstoffen (wie Gusseisen, Beton, Holz, Keramiken). X60 kann sogar bei Temperaturen unter 0°C verarbeitet werden.

Neben der Anwendung als Klebstoff für Dehnungsmessstreifen eignet sich X60 hervorragend zur Fixierung von Kabeln.

Lieferform: Verpackt in wiederverschließbaren Gefäßen verschiedener Größen. Einzelkomponenten sind lieferbar.

  • 1-X60* 100g Komponente A, 2 x 40ml Komponente B
  • 1-X60-NP* 400g Komponente A, 2 x 200ml Komponente B
  • 1-X60/A 100g Komponente A
  • 1-X60/B 2x40ml Komponente B
  • 1-X60-NP/A 400g Komponente A
  • 1-X60-NP/B 2x200 ml Komponente B

Bei 1-X60 und 1-X60NP ist das für die DMS-Installation notwendige Zubehör im Lieferumfang enthalten:

  • Anrührgefäße
  • Rührstäbchen
  • Zellophanfolien
  • Messlöffel
  • Gebrauchsanweisung und Sicherheitsdatenblätter

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

X60
X60 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Gebrauchsanweisung Please Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Jetzt Angebot für X60 anfordern

Angebot anfordern für X60

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.