K-OR - Optische Rosette: Klein und robust
Möchten Sie Bauteiluntersuchungen mit hoher Dehnung und hohen Lastwechseln durchführen? Benötigen Sie exakte Messergebnisse in explosionsgefährdeten Umgebungen? K-OR ist eine auf Faser-Bragg-Technologie basierende Dehnungsmessstreifen-Rosette, die zu den kleinsten Rosetten der Welt zählt, aber großen Belastungen stand hält.
Produktbeschreibung
Exakte Ergebnisse – auch in schwierigen Umgebungen
Da optische DMS ohne elektrische Signale auskommen, eröffnen sie dem Anwender neue Möglichkeiten in der experimentellen Beanspruchungsanalyse. Im Gegensatz zu linearen optischen DMS erfasst K-OR, bestehend aus drei Messgittern, Dehnungen in drei Richtungen. Daraus lassen sich dann, wie bei elektrischen Dehnungsmessstreifen auch, mechanische Spannungen in Betrag und Richtung ermitteln. Speziell getestet für Anwendungen mit einer Dehnung von +/-5000µmm/m und 10 Millionen Lastwechseln trotzt K-OR zudem harten Umgebungsbedingungen.
So eignet sich die optische Rosette für Messungen
in explosionsgefährdeten Umgebungen
in Bereichen mit Hochspannungen oder
starken elektromagnetischen Störungen sowie für
Materialtests, wie z.B. an Rotorblättern von Windkraftanlagen.
Einfache Installation und schnelle Verkabelung
Der Installationsaufwand bei optischen DMS wie K-OR ist vergleichbar mit dem elektrischer DMS. Der Verkabelungsaufwand hingegen ist geringer, da bei optischen DMS mehrere Sensoren in einer Glasfaser verschaltet werden können.
Messkette für optische Sensoren aus einer Hand
Bei HBM erhalten Sie die komplette Messkette für optische Sensoren aus einer Hand. Von Dehnungsmessstreifen über Interrogatoren und Multiplexer bis hin zur Software. Ermitteln Sie Beanspruchungen an Bauteilen und in Umgebungen wo bisherige Technologien an ihre Grenzen stoßen - mit der optischen Messkette von HBM. Zur Messkette für optische Sensoren
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| K-OR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Messen mit Licht
Besuchen Sie unser Portal zur optischen Messtechnik: Mit zahlreichen Fachartikeln und Anwendungsbeispielen.