Optical rosette

K-OR - Optische Rosette: Klein und robust

Möchten Sie Bauteiluntersuchungen mit hoher Dehnung und hohen Lastwechseln durchführen? Benötigen Sie exakte Messergebnisse in explosionsgefährdeten Umgebungen? K-OR ist eine auf Faser-Bragg-Technologie basierende Dehnungsmessstreifen-Rosette, die zu den kleinsten Rosetten der Welt zählt, aber großen Belastungen stand hält.

Produktbeschreibung

Exakte Ergebnisse – auch in schwierigen Umgebungen

Da optische DMS ohne elektrische Signale auskommen, eröffnen sie dem Anwender neue Möglichkeiten in der experimentellen Beanspruchungsanalyse. Im Gegensatz zu linearen optischen DMS erfasst K-OR, bestehend aus drei Messgittern, Dehnungen in drei Richtungen. Daraus lassen sich dann, wie bei elektrischen Dehnungsmessstreifen auch, mechanische Spannungen in Betrag und Richtung ermitteln. Speziell getestet für Anwendungen mit einer Dehnung von +/-5000µmm/m und 10 Millionen Lastwechseln trotzt K-OR zudem harten Umgebungsbedingungen.

So eignet sich die optische Rosette für Messungen

  • in explosionsgefährdeten Umgebungen

  • in Bereichen mit Hochspannungen oder

  • starken elektromagnetischen Störungen sowie für

  • Materialtests, wie z.B. an Rotorblättern von Windkraftanlagen.

Einfache Installation und schnelle Verkabelung

Der Installationsaufwand bei optischen DMS wie K-OR ist vergleichbar mit dem elektrischer DMS. Der Verkabelungsaufwand hingegen ist geringer, da bei optischen DMS mehrere Sensoren in einer Glasfaser verschaltet werden können.

Messkette für optische Sensoren aus einer Hand

Bei HBM erhalten Sie die komplette Messkette für optische Sensoren aus einer Hand. Von Dehnungsmessstreifen über Interrogatoren und Multiplexer bis hin zur Software. Ermitteln Sie Beanspruchungen an Bauteilen und in Umgebungen wo bisherige Technologien an ihre Grenzen stoßen - mit der optischen Messkette von HBM. Zur Messkette für optische Sensoren

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
K-ORENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+