K-OTC - Optischer Temperaturkompensationssensor
K-OTC ist ein auf Faser-Bragg-Technologie basierender Sensor, der die Kompensation temperaturbedingter Wärmedehnungen ermöglicht.
Produktbeschreibung
Temperaturkompensation für genauere Messergebnisse
Optische Sensoren wie z.B. K-OR oder K-OL von HBM weisen eine hohe Temperaturabhängigkeit auf. Treten während einer Dehnungsmessung Temperaturänderungen auf, werden die mechanische und die thermisch bedingte Dehnung gemessen. Soll jedoch nur die mechanische Dehnung erfasst werden, muss die thermische Dehnung kompensiert werden. Diese Kompensationsmöglichkeit erfolgt bei K-OTC rechnerisch über die Messsoftware catmanAP. Durch die einfache Bedienung der Software wird auch die rechnerische Kompensation zum Kinderspiel.
Aufgrund der innovativen Eigenschaften eignet sich der optische Sensor K-OTC für Anwendungen in der experimentellen Beanspruchungsanalyse, wie z.B. Materialtests, oder auch für Anwendungen im Hochspannungsbereich.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| K-OTC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Instructions for use | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Messen mit Licht: Ein ganzes Bündel voller Vorteile
- Senken Sie Ihren Installations-Aufwand...
...denn eine Faser kann gleich mehrfach messen. Profitieren Sie von einem geringeren Verkabelungsaufwand. Innerhalb einer einzigen Glasfaser können Sie mehrere optische Dehnungsmessstreifen integrieren. Die optische Messkette passt sich Ihren individuellen Anforderungen an. - Hochpräzise Messergebnisse...
...selbst bei schwierigsten Umgebungen und Materialien.
Gelangen Sie schneller zum Prädikat "Dauerfest" für Ihre Bauteile. Auch bei Werkstoffen mit hohen Dehnungen können Sie Ihre Beanspruchungstests mit hohen Lastwechselzahlen durchführen. Sogar unter schwierigen Umgebungen wie zum Beispiel in Hochspannungsanlagen erhalten Sie unverfälschte und genaue Messergebnisse. - Egal, wie weit Ihre optische Dehnungsmessstreifen vom Messsystem entfernt sind
Einflüsse von Entfernungen und Kabellängen auf das Messergebnis zählen bei optischen Dehnungsmessstreifen nicht mehr. Selbst wenn sich Ihr Datenerfassungs-System viele hundert Meter weit von den Messstellen entfernt befindet - mit optischer Sensorik erleiden Ihre Daten keinen Qualitätsverlust.