Zubehör für Dehnungsmessstreifen

Katalog (pdf)
Katalog (pdf)

Die Qualität einer Messstelle hängt nicht nur vom Dehnungsmessstreifen selbst, sondern im wesentlichen auch von der Art der Applikation und deren Ausführung ab.

Eine einwandfrei funktionierende Messstelle erfordert gründliche Vorbereitung der Applikationsfläche, sorgfältiges Kleben, korrektes Verschalten und eine schützende Abdeckung.

Das HBM-Programm bietet mit dem breiten Sortiment an Zubehör für Dehnungsmessstreifen alles, was für eine gute Applikation notwendig ist.

NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
Cleaning Pads Vliesstoff-Pads zum Reinigen von Messobjekten vor der DMS-Installation
Vliesstoff-Pads zum Reinigen von Messobjekten vor der DMS-Installation
DAK1 DMS-Starter Kit
DMS-Starter Kit
DAK2 DMS-Installationskoffer
DMS-Installationskoffer
FS01 Flussmittelstift
Flussmittelstift
Lead-free resin cored solder Bleifreies Röhrenlötzinn - Für DMS-Anwendungen
Bleifreies Röhrenlötzinn - Für DMS-Anwendungen
Polyimide Tape hitzebeständiges Klebeband
hitzebeständiges Klebeband
Resin cored solder Röhrenlötzinn für Anwendungen mit Dehnungsmessstreifen
Röhrenlötzinn für Anwendungen mit Dehnungsmessstreifen
RMS1 Reinigungsmittel
Reinigungsmittel
RMS1-SPRAY RMS1-SPRAY von HBM reinigt schnell vor der Installation von Dehnungsmessstreifen
RMS1-SPRAY von HBM reinigt schnell vor der Installation von Dehnungsmessstreifen
RSP120 Reinigungsmittelspender
Reinigungsmittelspender
Solder Terminals Lötstützpunkte - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Lötstützpunkte - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Teflon Foil Teflonschälfolie
Teflonschälfolie
Wires & stranded wires Drähte & Litzen - Kupfer-Lackdraht, PVC-Flachbandleitung, Schaltdraht, Schaltlitze, Schwinglitze
Drähte & Litzen - Kupfer-Lackdraht, PVC-Flachbandleitung, Schaltdraht, Schaltlitze, Schwinglitze