Röhrenlötzinn

Röhrenlötzinn für Anwendungen mit Dehnungsmessstreifen

Röhrenlötzinn für Anwendungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS). Der Lötdraht mit einem Durchmesser von 0,5 mm besteht aus Röhrenlot S-SN60Pb38Cu2 mit Harzkern Typ F-SW32. Das Flussmittel wirkt nicht korrosiv. Der Schmelzbereich liegt bei 183 ... 190° C. Die Lieferform besteht aus 1 kg auf Rolle.

Jetzt Angebot für Röhrenlötzinn anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+