RMS1-SPRAY von HBM reinigt schnell vor der Installation von Dehnungsmessstreifen
Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Installation von Dehnungsmessstreifen (DMS) ist die Reinigung der Bauteiloberfläche. Mit chemisch reinen Reinigungsmitteln wird der Installationsbereich so vorbereitet, dass die Oberfläche frei von Schmutz, Fett und ähnlichen Verunreinigungen ist.
Produktbeschreibung
Ab sofort bietet HBM mit dem neuen RMS1-SPRAY ein einfach zu handhabendes und zeitsparendes Reinigungsmittel an. RMS1-SPRAY ist ein Gemisch aus Aceton und Isopropanol und wird in einer Spraydose bereitgestellt Mit der praktischen Spraydose wird das Reinigungsmittel einfach und sicher „auf den Punkt gebracht“, so z.B. bei der Messstellenvorbereitung an senkrechten Flächen oder bei Arbeiten „über Kopf“.
Bisherige Vorgehensweisen erforderten es, das Lösungsmittel zunächst aus einem Vorratsbehälter in ein geeignetes, sauberes Behältnis umzufüllen. Dem gegenüber bedeutet die direkte Anwendung des RMS1-SPRAYs aus der Dose eine deutliche Zeitersparnis bei der Messstellenvorbereitung.
Das Reinigungsmittel wird in Gebindegrößen von 5 Spraydosen zu je 200ml inklusive 450 Stück Vliesstoffpads geliefert.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
No documents available.
Jetzt Angebot für RMS1-SPRAY anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.