Lötstützpunkte

Lötstützpunkte - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4

Lötstützpunkte erleichtern das Ausführen einer einwandfreien Lötstelle bei Dehnungsmessstreifen, die mit Anschlussbändern oder -drähten versehen sind. Die Lötstützpunkte werden zwischen Anschlusskabel und Dehnungsmessstreifen in gleicher Weise wie die DMS auf dem Messobjekt installiert.

Bronze-Lötösen auf Teflonträger- LS2

LS2

Der Lötstützpunkt LS2 ist ein Bronze-Lötösen auf Teflonträger, geeignet für dynamische Beanspruchung.
Befestigung auf Messobjekt: Kleben
Anwendbar bis 180 °C, kurzzeitig bis 260 °C.

Kupfer, vernickelt auf Polyimid - LS212, LS224, LS7/5/4

LS212

Der Lötstützpunkt LS212 besteht aus Kupfer, vernickelt auf Polyimid. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. LS212 ist anwendbar bis 180°C, kurzzeitig bis 260°C.

LS224

Der Lötstützpunkt LS224 besteht aus Kupfer, vernickelt auf Polyimid. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. LS224 ist anwendbar bis 180°C, kurzzeitig bis 260°C.

LS7/5/4

Der Lötstützpunkt LS7/5/4 besteht aus Kupfer, vernickelt auf Polyimid. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. LS7/5/4 ist anwendbar bis 180°C, kurzzeitig bis 260°C.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
Solder TerminalsENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot für Lötstützpunkte anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.