Lötstützpunkte - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Lötstützpunkte erleichtern das Ausführen einer einwandfreien Lötstelle bei Dehnungsmessstreifen, die mit Anschlussbändern oder -drähten versehen sind. Die Lötstützpunkte werden zwischen Anschlusskabel und Dehnungsmessstreifen in gleicher Weise wie die DMS auf dem Messobjekt installiert.
Bronze-Lötösen auf Teflonträger- LS2
LS2
Der Lötstützpunkt LS2 ist ein Bronze-Lötösen auf Teflonträger, geeignet für dynamische Beanspruchung.
Befestigung auf Messobjekt: Kleben
Anwendbar bis 180 °C, kurzzeitig bis 260 °C.
Kupfer, vernickelt auf Polyimid - LS212, LS224, LS7/5/4
LS212
Der Lötstützpunkt LS212 besteht aus Kupfer, vernickelt auf Polyimid. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. LS212 ist anwendbar bis 180°C, kurzzeitig bis 260°C.
LS224
Der Lötstützpunkt LS224 besteht aus Kupfer, vernickelt auf Polyimid. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. LS224 ist anwendbar bis 180°C, kurzzeitig bis 260°C.
LS7/5/4
Der Lötstützpunkt LS7/5/4 besteht aus Kupfer, vernickelt auf Polyimid. Die Befestigung auf dem Messobjekt erfolgt durch Kleben. LS7/5/4 ist anwendbar bis 180°C, kurzzeitig bis 260°C.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| Solder Terminals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Jetzt Angebot für Lötstützpunkte anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.