Messverstärker für die Produktion

PMX Industrieller Messverstärker
Lesen Sie die Broschüre und erfahren Sie mehr über unsere industriellen Messverstärker und Lösungen für Produktions- und Prüfstandstechnik

HBM bietet Ihnen eine einzigartige Komplettlösung für Ihre Prozesskontrolle – bestehend aus Aufnehmern, Messelektroniken, Software und Services. Profitieren Sie von der Rundum-Kompetenz des weltweiten Technologieführers in Sachen Messtechnik.

Digitale und analoge Messverstärker für Ihre Produktion – nutzen Sie unser umfangreiches Angebot:

  • Modulare Messverstärkersysteme für die komplette Signalverarbeitung
  • Wirtschaftliche Messverstärker mit Analogausgang oder Feldbusanbindung
  • Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
  • Leistungsstarke Profi-Software für die Produktion.

Mit Lösungen über die komplette Messkette hinweg ist HBM Ihr starker Partner für alle Fragen der industriellen Prozesskontrolle. Know-how, auf das Sie sich verlassen können: Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, schnell und problemlos eingerichtet. Unsere Lösungen für die industrielle Prozessüberwachung...

Tipps & Tricks zum Thema Industrielle Messtechnik

  • Fachartikel, Videos, Know-how
  • Fachbegriffe schnell & einfach erklärt

Unsere Wissenssammlung zum Thema Industrie-Messverstärker und Automatisierung

Produktfilter - Bitte wählen Sie Ihr Produkt
Anschluss / Aufnehmer Schnittstellen Montage / Schutzart Besondere Merkmale
  Produkt   Beschreibung
PMX Das modulare Echtzeit-Messverstärkersystem für Automatisierungsaufgaben in Produktion und industriellen Prüfständen mit optionaler Soft-SPS (CODESYS)
Das modulare Echtzeit-Messverstärkersystem für Automatisierungsaufgaben in Produktion und industriellen Prüfständen mit optionaler Soft-SPS (CODESYS)
Magnetischer Impulszähler|PWM|DMS Vollbrücke|CAN-Signal|Frequenzsignal|Impulse|SSI|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|Spannung|Strom|LVDT|Potentiometrische Aufnehmer|Piezoresistive Vollbrücke Ethernet/IP|EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Spannung Hutschiene (IP20) Logische Funktionen|CODESYS Soft-SPS (IEC 61131)|Mathematische Funktionen|TEDS|Regelfunktionen
PME Familie von modularen Messverstärkern für die Produktionsüberwachung und Feldbusanbindung
Familie von modularen Messverstärkern für die Produktionsüberwachung und Feldbusanbindung
Strom|Spannung|DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer|Frequenzsignal|Impulse|Spannung|CAN-Signal|Widerstands- thermometer|Thermoelemente CANopen|PROFIBUS|InterBus|Spannung|Strom Hutschiene (IP20) Gateway von CANopen zu Profibus DP|Mathematische Funktionen
MP85A FASTpress Das Multitalent für Füge-, Prüf- und Einpressvorgänge
Das Multitalent für Füge-, Prüf- und Einpressvorgänge
Spannung|DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer|Impulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Hutschiene (IP20) TEDS|Fügeüberwachung
MP85A-S EASYswitch Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen
Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen
Spannung|DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer|Impulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Hutschiene (IP20) TEDS|Haptik- und Schalterprüfung
DT85 Externe Anzeige- und Bedieneinheit für Prozesskontroller MP85A und MP85ADP
Externe Anzeige- und Bedieneinheit für Prozesskontroller MP85A und MP85ADP
CAN-Signal CANopen|RS232 Schalttafeleinbau (IP51/IP52) Display
FASTpress Suite Die leistungsstarke Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse für Messverstärker der Serie PME und MP85A
Die leistungsstarke Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse für Messverstärker der Serie PME und MP85A
digiCLIP Modulares Verstärkersystem mit Feldbusanbindung für das industrielle Umfeld
Modulares Verstärkersystem mit Feldbusanbindung für das industrielle Umfeld
DMS Vollbrücke CANopen|PROFIBUS|DeviceNet Hutschiene (IP20) TEDS
Clip Elektroniken für industrielle Messaufgaben
Elektroniken für industrielle Messaufgaben
DMS Vollbrücke|Induktive Halbbrücke Spannung|Strom Hutschiene (IP20)
MC2A / MC3 Signalumformer für induktive und auf Dehnungsmessstreifen-Technologie basierende Aufnehmer mit Gehäuse für den Feldeinsatz, Schutzart IP65
Signalumformer für induktive und auf Dehnungsmessstreifen-Technologie basierende Aufnehmer mit Gehäuse für den Feldeinsatz, Schutzart IP65
DMS Vollbrücke|Induktive Halbbrücke Spannung|Strom Feldgehäuse (IP60/IP65)
MGA II Messverstärkersystem mit Europakarten im Stecksystem 19 ''
Messverstärkersystem mit Europakarten im Stecksystem 19 ''
DMS Vollbrücke|Induktive Halbbrücke Spannung|Strom Einsteckkarte 19" (IP20) Display
MVD2510 Schalttafelmessverstärker für auf Dehnungsmessstreifen-Technologie basierende Aufnehmer mit Display 4 1/2-stellig
Schalttafelmessverstärker für auf Dehnungsmessstreifen-Technologie basierende Aufnehmer mit Display 4 1/2-stellig
DMS Vollbrücke Spannung|Strom Schalttafeleinbau (IP51/IP52) Display
MVD2555 Trägerfrequenz-Messverstärker für den Schalttafeleinbau mit Display 10-stellig und Schnittstelle (RS232 / RS485)
Trägerfrequenz-Messverstärker für den Schalttafeleinbau mit Display 10-stellig und Schnittstelle (RS232 / RS485)
DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer RS232|RS485|Spannung|Strom Schalttafeleinbau (IP51/IP52) Display
SCOUT55 Portabler Trägerfrequenzmessverstärker im Tischgehäuse mit 10-stelligem Display und Schnittstelle (RS232/RS485)
Portabler Trägerfrequenzmessverstärker im Tischgehäuse mit 10-stelligem Display und Schnittstelle (RS232/RS485)
DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer RS232|RS485|Strom|Spannung Tischgehäuse (IP51/IP52) Display
PACEline CMA Analoger Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
Analoger Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
Piezoelektrische Aufnehmer Spannung Feldgehäuse (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMD Digitaler Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
Digitaler Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
Piezoelektrische Aufnehmer Ethernet|Spannung Feldgehäuse (IP60/IP65) TEDS
SD01A Zenerbarrieren
Zenerbarrieren