Messverstärker für die Produktion
HBM bietet Ihnen eine einzigartige Komplettlösung für Ihre Prozesskontrolle – bestehend aus Aufnehmern, Messelektroniken, Software und Services. Profitieren Sie von der Rundum-Kompetenz des weltweiten Technologieführers in Sachen Messtechnik.
Digitale und analoge Messverstärker für Ihre Produktion – nutzen Sie unser umfangreiches Angebot:
- Modulare Messverstärkersysteme für die komplette Signalverarbeitung
- Wirtschaftliche Messverstärker mit Analogausgang oder Feldbusanbindung
- Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
- Leistungsstarke Profi-Software für die Produktion.
Mit Lösungen über die komplette Messkette hinweg ist HBM Ihr starker Partner für alle Fragen der industriellen Prozesskontrolle. Know-how, auf das Sie sich verlassen können: Mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, schnell und problemlos eingerichtet. Unsere Lösungen für die industrielle Prozessüberwachung...
Wählen sie ihr Produkt
| Anschluss / Aufnehmer | Schnittstellen | Montage / Schutzart | Besondere Merkmale | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX | ![]() |
Das modulare Messverstärkersystem für Produktion und industrielle Prüfstände
|
DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|Spannung|Strom|LVDT|Potentiometrische Aufnehmer|Piezoresistive Vollbrücke | EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Spannung | Hutschiene (IP20) | Mathematische Funktionen|TEDS|Regelfunktionen | |
| PME | ![]() |
Familie von modularen Messverstärkern für die Produktionsüberwachung und Feldbusanbindung
|
Strom|Spannung|DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer|Frequenzsignal|Impulse|Spannung|CAN-Signal|Widerstands- thermometer|Thermoelemente | CANopen|PROFIBUS|InterBus|Spannung|Strom | Hutschiene (IP20) | Gateway von CANopen zu Profibus DP|Mathematische Funktionen | |
| MP85A FASTpress | ![]() |
Das Multitalent für Füge-, Prüf- und Einpressvorgänge
|
Spannung|DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer|Impulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Hutschiene (IP20) | TEDS|Fügeüberwachung | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen
|
Spannung|DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer|Impulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Hutschiene (IP20) | TEDS|Haptik- und Schalterprüfung | |
| DT85 | ![]() |
Externe Anzeige- und Bedieneinheit für Prozesskontroller MP85A und MP85ADP
|
CAN-Signal | CANopen|RS232 | Schalttafeleinbau (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
Die leistungsstarke Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse für Messverstärker der Serie PME und MP85A
|
|||||
| digiCLIP | ![]() |
Modulares Verstärkersystem mit Feldbusanbindung für das industrielle Umfeld
|
DMS Vollbrücke | CANopen|PROFIBUS|DeviceNet | Hutschiene (IP20) | TEDS | |
| Clip | ![]() |
Elektroniken für industrielle Messaufgaben
|
DMS Vollbrücke|Induktive Halbbrücke | Spannung|Strom | Hutschiene (IP20) | ||
| MC2A / MC3 | ![]() |
Signalumformer für induktive und auf Dehnungsmessstreifen-Technologie basierende Aufnehmer mit Gehäuse für den Feldeinsatz, Schutzart IP65
|
DMS Vollbrücke|Induktive Halbbrücke | Spannung|Strom | Feldgehäuse (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
Messverstärkersystem mit Europakarten im Stecksystem 19 ''
|
DMS Vollbrücke|Induktive Halbbrücke | Spannung|Strom | Einsteckkarte 19" (IP20) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
Schalttafelmessverstärker für auf Dehnungsmessstreifen-Technologie basierende Aufnehmer mit Display 4 1/2-stellig
|
DMS Vollbrücke | Spannung|Strom | Schalttafeleinbau (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
Trägerfrequenz-Messverstärker für den Schalttafeleinbau mit Display 10-stellig und Schnittstelle (RS232 / RS485)
|
DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer | RS232|RS485|Spannung|Strom | Schalttafeleinbau (IP51/IP52) | Display | |
| SCOUT55 | ![]() |
Portabler Trägerfrequenzmessverstärker im Tischgehäuse mit 10-stelligem Display und Schnittstelle (RS232/RS485)
|
DMS Vollbrücke|DMS Halbbrücke|Induktive Vollbrücke|Induktive Halbbrücke|LVDT|Piezoresistive Vollbrücke|Potentiometrische Aufnehmer | RS232|RS485|Strom|Spannung | Tischgehäuse (IP51/IP52) | Display | |
| PACEline CMA | ![]() |
Analoger Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
|
Piezoelektrische Aufnehmer | Spannung | Feldgehäuse (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA5000 | ![]() |
Ladungsverstärker für die Überwachung von Maschinen, in denen hohe Kräfte auftreten.
|
|||||
| PACEline CMD600 | ![]() |
Digitaler Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren
|
Piezoelektrische Aufnehmer | Ethernet|Spannung | Feldgehäuse (IP60/IP65) | TEDS | |
| SD01A | ![]() |
Zenerbarrieren
|