CLIP Industrial Amplifier

Clip - Analoge Elektronik für industrielle Messaufgaben

Messen mechanischer Größen im Industrieumfeld - clip ist dafür die richtige Wahl, wenn Sie Wert auf eine moderne, zuverlässige und trotzdem preiswerte Messausrüstung legen. Messverstärker mit DC- oder TF-Speisung für DMS- oder Induktivaufnehmer und Zusatzbausteine in leichten Kunststoffgehäusen sind durch 'Aufclippen' auf den DIN-Tragschienen kinderleicht zu montieren und an der von vorne zugänglichen Klemmreihe anzuschließen.

Produktbeschreibung

Die hohe Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Messgrößenaufnehmer und die verfügbaren Zusatzfunktionen ermöglichen die Lösung vieler anspruchsvoller Aufgabenstellungen. Für den Einsatz in besonders rauer Umgebung steht Ihnen mit clipIG eine Reihe von Standardkombinationen, eingebaut in Alu-Druckgussgehäusen, zur Verfügung. Haben Sie eine Messaufgabe? Wir beraten Sie gern!

Clip Module

AE101: DC-Messverstärker für DMS-Vollbrücken für statische und dynamische Messungen (<6 kHz); umschaltbare Speisespannung; Messbereich 0,1 ... 8mV/V

AE301: TF-Messverstärker (600 Hz) für DMS-Vollbrücken sehr hohe Nullpunktstabilität; bis zu 4 DMS-Aufnehmer parallel zu betreiben; Linearitätsfehler typ. 0,03%; Messbereich 0,2 ... 8mV/V

AE501: TF-Messverstärker (4,8 kHz) für induktive Halb- und Vollbrücken; Messbereich 8 ... 400mV/V

GR201: Doppelgrenzwertschalter mit 2 getrennten Eingängen; Referenzspannung im Bereich -10...+10V einstellbar; Schaltrichtung, Hysterese und Schaltzeiten wählbar

TS101: automatische Tarierung und Speicherautomatik; Erfassen von Spitzen- und Momentanwerten; Hüllkurvendarstellung

EM201, EM201K2: Einfach- bzw. Zweifachendstufe für Stromausgang ±20mA oder +4...+20mA; zulässiger Lastwiderstand <500 Ohm

NT101A, NT102A: Netzteile für die Spannungsversorgung (230V, 115V/50 ... 60Hz) bis zu 4 Bausteine anschließbar; (15V= / max. 650mA) mit Überlastschutz

Key Features

  • Verstärker und Zusatzeinheiten für DMS-Vollbrücken sowie induktive Halb- und Vollbrücken
  • Module für die Montage auf Tragschienen gemäß DIN EN 50022
  • Genauigkeitsklasse 0,1
  • Einstellen über DIP-Schalter und Potenziometer
  • Industriemessverstärker Clip IG (Aluminium-Druckgussgehäuse) IP65
  • Eigensicherer [EEx ia]IIC-Messkreis mit Sicherheitsbarrieren

ePLAN

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.

ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.

Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
ClipENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 028Please log inPlease log inPlease log in

Anwendungsberichte

Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie

Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.

Einsatz von Dehnungsaufnehmern erhöht Genauigkeit beim Schmieden

Hirschvogel Automotive Components in Pinghu, China, gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern und setzt Dehnungsaufnehmer der Serie SLB und das Messverstärkersystem MP55DP von HBM zur Überwachung von Schmiedekräften...

Auf die richtige Dosis Kraft kommt es an

Je präziser Pulverpressen ihre Kräfte einsetzen, desto höher ist die Qualität der hergestellten Formteile. Für eine exakte Steuerung muss der Druck genau gemessen werden. Bei einer neuen Serie von Pulverpressen setzt die Firma...

HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test

Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...

Fahren Sie besser mit PME

Für die Prüfung von Sitzbeschlägen sowie kompletten Autositzen hat Kühne + Vogel bereits mehrere Anlagen für namhafte Automobilzulieferer entwickelt und gebaut. Das entscheidende Qualitätskriterium für den Bedienkomfort eines...

Einer für Alle - Universal-Hydraulikprüfstand mit Sekundärregelung Neuartiger Prüfstand als Ergebnis gebündelter Kernkompetenzen

Bisher werden Hydraulikprüfstände für spezielle Aufgaben oder Produkte konzipiert. Zwar sind die jeweiligen Komponenten an sich getestet, doch das Zusammenspiel der einzelnen Pumpen und Steuerungen kann erst in der Maschine des...

Dosierte Kraft an der Kette

Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem...

Maschinenüberwachung leicht gemacht

Die Artis GMBH aus Bispingen ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Prozess und Maschinenüberwachung. Bei der Überwachung von Dreh-Drehräumprozessen in der Metallzerspanung setzt

Artis auf die...

Safety in motion - Komponententests an Autositzen

Kraftaufnehmer S9M bei C. Rob. Hammerstein (CRH)

HBM macht Rumpfmontage moderner Verkehrsflugzeuge sicherer

Beim Bau moderner Verkehrsflugzeuge werden heute verstärkt innovative Verbundwerkstoffe, wie GFK oder GLARE (Glasfaserverstärktes Aluminium), eingesetzt. Die Handhabung dieser Materialien während der Montage stellt den...

News 1 bis 10 von 32

1

2

3

4

vor >

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.