digiCLIP - Starten Sie mit Ihrer Produktion ins digitale Zeitalter
Möchten Sie zeitgemäß Kraft, Gewicht, Drehmoment oder Druck messen? Starten Sie jetzt mit Ihrer Produktion ins digitale Zeitalter – mit digiCLIP. Die Produktreihe digiCLIP ist ein modulares System für die Automatisierung im industriellen Umfeld. Sie können digiCLIP mit allen DMS-Vollbrücken-Aufnehmern verbinden.
Reduzieren Sie Stillstandszeiten. digiCLIP ist sofort zur Stelle, wenn Sie vor Messaufgaben stehen! digiCLIP unterstützt TEDS, das elektronische Datenblatt im Aufnehmer. digiCLIP erkennt vollautomatisch mit TEDS ausgerüstete Aufnehmer. Komplizierte Einstellungen und Parametrierungen entfallen. Selbst für ungeschultes Personal ist eine Inbetriebnahme von digiCLIP möglich.
digiCLIP passt sich Ihrem Automatisierungssystem an. Denn digiCLIP verwendet die standardisierten Schnittstellen PROFIBUS DP-V1, CANBUS und DeviceNet.
Alle Geräteeinstellungen können Sie über die kostenlose digiCLIP-Software am PC vornehmen. Auch Verstärkerwechsel und Umrüstungen im laufenden Betrieb sind kein Problem –„Plug&Measure“ und „HotSwapping“ machen es möglich.
|
|
|
digiCLIP-Module | DF30 | DF31 |
600 Hz Trägerfrequenz | ■ | ■ |
TEDS Sensorerkennung | ■ | ■ |
Zahl der digitalen Eingänge | - | 1 |
Zahl der digitalen Ausgänge | - | 2 |
Schnittstellen: | ||
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
digiCLIP Video
Erfahren Sie die Vorzüge von digiCLIP aus erster Hand - von Michael Guckes, Product and Application Manager bei HBM. Das Interview wurde auf der SPS/IPC/DRIVES 2011 geführt.
Device Type Manager (DTM)
Effektives Anlagen-Asset-Management via DTM mit digiCLIP
Greifen Sie zentral auf sämtliche digiCLIP-Verstärker Ihrer Produktionsanlage zu – mit dem neuen kostenfreien Device Type Manager (DTM).
Der DTM bietet nicht nur Möglichkeiten zur Parametrierung, Bedienung und Diagnose. Er verfügt darüber hinaus über eine graphische Benutzeroberfläche, die einen intuitiven Umgang ermöglicht. Die Installation des DTM ist dabei so einfach wie die eines Druckertreibers bei einem PC. Er kann in jede Anwendung eingebunden werden, die über die standardisierte FDT-Schnittstelle (Field Device Tool) verfügt, zum Beispiel Monitoring- oder Leitsystem, Engineering oder Asset Management.
Die Vorteile eines mit FDT-Schnittstelle und DTM ausgestatteten Systems liegen auf der Hand: Von einem zentralen Punkt der Anlage aus kann der Servicetechniker mit nur einem Doppelklick auf sämtliche digiCLIP-Verstärker zugreifen und erhält sofort einen Zustandsbericht. Nun kann er eine detaillierte Diagnose starten und, sollte ein Fehler aufgetreten sein, diesen beheben, ohne dass ein Eingriff direkt am Gerät notwendig wäre.
Auch wenn Sie bereits digiCLIP-Verstärker im Einsatz haben, können sie den DTM problemlos nachrüsten. Laden Sie sich einfach den kostenlosen Download auf unserer Downloadseite (siehe rechte Spalte) herunter.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| digiCLIP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DN | |||||||||
| Data Sheet - DF30DP | |||||||||
| Data Sheet - DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DN | |||||||||
| Data Sheet - DF31DP | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 244 | |||||||||
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
Anwendungsberichte
HBM macht Rumpfmontage moderner Verkehrsflugzeuge sicherer
Beim Bau moderner Verkehrsflugzeuge werden heute verstärkt innovative Verbundwerkstoffe, wie GFK oder GLARE (Glasfaserverstärktes Aluminium), eingesetzt. Die Handhabung dieser Materialien während der Montage stellt den...
Digitale Vorzüge bei der Kraftmessung in Druckmaschinen: Asset Management mit FDT-Container und Device Type Manager
In einer Rotationsdruckmaschine muss Papier stets unter einer möglichst konstanten Spannung gehalten werden. Nur so lässt sich verhindern, dass Falten oder Knicke auftreten oder das Papier sogar reißt. Auch die Druckqualität ist...
Perfekt gesägte Silizium-Wafer: digiCLIP sorgt für Effizienzsprünge in der Produktion von Photovoltaik-Anlagen
Die Solarbranche boomt – und damit auch die Produktion von Photovoltaik-Anlagen: Auf mehr als 40 Prozent beziffert die Internationale Energie Agentur (IEA) das jährliche Wachstum bei der weltweit installierten...
Software-/Firmware-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für digiCLIP
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
digiCLIP Online Brochure
Bestellnummern
1-DF30DN
1-DF30DP
1-DF30CAN
1-DF31DN
1-DF31DP
1-DF31CAN
1-DF002
1-DF001