FASTpress Suite - Die leistungsstarke Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse
Bedienbarkeit und Funktionskontrolle – das sind wichtige Eigenschaften industrieller Produktionsanlagen, um einen hohen Produktionsertrag bei gleichbleibender Qualität zu erreichen. Prozesskontroller und Steuerungen übernehmen die Steuer- und Kontrollfunktionen. Diese Geräte werden mit immer umfangreicheren und intelligenteren Funktionen ausgerüstet, um den Produktionsanforderungen zu genügen. Demgegenüber möchten Anlagenplaner und Bediener diese Anlagen schnell und einfach in Betrieb nehmen, bedienen und warten. Genau diesen beiden Anforderungen wird HBM mit den HMI*-Softwarelösungen der FASTpress Suite gerecht.
* = Human Machine Interface
Produktbeschreibung
FASTpress Suite … - powered by HBM Industrial Software
Die HMI-Software ist Teil der FASTpress Software-Suite und arbeitet mit den Prozesskontrollern der Familien FASTpress und EASYswitch zusammen. Sie kann länder- und anwendungsspezifisch angepasst und erweitert werde
Klassenbibliothek (API)
Die Framework Class Library (FCL) umfasst einige tausend Klassen, die in sogenannte Namensräume (Namespaces) unterteilt sind. Die Klassen erfüllen Aufgaben wie das Formatieren von Text, das Verschicken von E-Mails, aber auch das Generieren von Codes. Die Unterteilung in Namensräume dient dazu, die große Menge an Informationen übersichtlicher zu gestalten. Die Dokumentation der Klassen liefert der Hersteller mit der Software. Alle Funktionen der HBM Prozesskontroller FASTpress und EASYswitch sind in der API des MP85A-Toolkit zusammengefasst. Damit stehen dem Anwendungsprogrammierer alle Möglichkeiten der Implementierung von gewünschten Gerätefunktionen in seine eigene Anwendung zur Verfügung.
Systemarchitektur
Als Hardwareplattform kommen die Prozesskontroller der Serien FASTpress und EASYswitch zum Einsatz. Ihre physikalische Anbindung an das Host-System, auf dem die Zielapplikation des Anwenders läuft, erfolgt über die standardisierte Ethernet-Schnittstelle. Darauf läuft das Nicht-Echtzeitprotokoll TCP-IP mit 100 Mbit/s. Mit dem MP85A-Toolkit hat HBM ein Tool geschaffen, das zum einen die Verbindung zum Host-System aufbaut und unterhält und zum anderen eine Bibliothek zur Verfügung stellt, aus welcher der Anwender seine Softwareapplikation für den Produktionsprozess erstellen kann.
Verfügbarkeit und Werkzeuge
Der Hersteller Microsoft bietet .NET in verschiedenen Versionen an:
- als reine Laufzeitumgebung samt benötigter Klassenbibliotheken (Framework)
- als kostenloses SDK für Entwickler oder
- als kostenpflichtige integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) in Form des Microsoft Visual Studio .NET.
Speziell für Einsteiger und Studenten gibt es die kostenlosen Microsoft Visual Studio Express Editions mit Einschränkungen gegenüber den teureren Standard- oder Professional-Varianten. Somit ist ein leichter Einstieg für Anfänger als auch für professionelle Anwendungsprogrammierer möglich. Das MP85A-Toolkit von HBM verfügt zudem über eine umfangreiche Hilfe mit zahlreichen Erklärungen und Programmbeispielen. Diese Beispiele liegen im Quellcode vor und können leicht angepasst und erweitert werden.
Leistungsstarke Produktionssoftware - INDUSTRYmonitor
Um die volle Leistungsfähigkeit der HBM-Prozessüberwachung nutzen zu können, wurde auf Basis der .NET-Technologie eine vollkommen neue Bedienoberfläche geschaffen. Dieses Tool dient der Prozessdatenerfassung, Visualisierung und Datenspeicherung. Neben den Funktionen und Informationen, welche die Prozesskontroller der FASTpress und EASYswitch-Serie zur Verfügung stellen, können auch Werkstückbezeichnungen über Bus-Schnittstellen (CAN, Profibus, Ethernet) oder Barcode-Scanner (USB) eingelesen werden. Diese Informationen werden angezeigt und gespeichert und erlauben eine übersichtliche und einfache Archivierung der gewonnenen Prozessdaten. Es können bis zu 12 Prozesskontroller über das Ethernet-Netzwerk betrieben werden. Taktzeiten im Sekundenbereich mit Anzeige und Speicherung der Prozessdaten im Hintergrund werden realisiert. Darüber hinaus kann diese Software auf allen Zielsystemen eingesetzt werden, auf denen WindowsXP als Betriebssystem installiert ist.
Bitte klicken Sie auf die Grafik um mehr über FASTpress Suite zu erfahren!
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| FASTpress Suite | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
Anwendungsberichte
Taktzeit reduziert mit MP85A FASTpress bei der Montage von Zylinderköpfen
In Verbrennungsmotoren sind Ventilsitze und -führungen besonderen Belastungen ausgesetzt. Es sind thermische Beanspruchungen aber auch mechanische Belastungen, die durch den Zünddruck oder das harte Aufsetzen des Ventiltellers...
Mehr Ergonomie im Auto: Valeo setzt auf innovative Bedienkonzepte – und Messtechnik von HBM
Klimaanlage, Navigationssystem, Radio, MP3-Player, …: Moderne Automobile entwickeln sich immer mehr zu wahren „Multimedia-Cockpits“. Je komplexer aber die zur Verfügung stehende Technologie wird, desto einfacher muss die...
EMG PRESSES vertrauen auf MP85A FASTpress
Das französische Unternehmen Long EMG setzt in seinen mechanischen Druckluft- und Hydraulikpressen auf den industriellen Messverstärker MP85A FASTpress von HBM. Was sind die Gründe für MP85A FASTpress?
Fünf Prüfschritte, eine Lösung: FASTpress für die Endkontrolle hochkomplexer Lenksysteme
Moderne Lenksysteme in Autos verfügen über hochkomplexe Funktionen – und üben so auch einen erheblichen Einfluss auf Fahr- und Sicherheitsgefühl aus. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Montage und Prüfung von...
End-of Line-Testing für Wählbetätigungen von Automatikgetrieben
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH makes selector controls for automatic transmissions. To ensure 100 % error-free functionality and consistent high quality, a test concept was developed in cooperation with a system integrator...
Software-/Firmware-Downloads
Industrie-MessverstärkerHier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für FASTpress Suite
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Online Broschüre
Bestellnummern
1-PME-ASSIST-PLUS
1-MP85A-TOOLKIT
1-MP85A-RUNTIME