IPM-Schnittstelle für Messverstärker MP85A
Für die Messverstärker MP85A DP FASTpress und MP85A-S EASYswitch ist eine kostenlose Schnittstelle zur Prozessdatenmanagement-Software IPM verfügbar. Über diese Schnittstelle können die erfassten Produktionsdaten zur Visualisierung und Archivierung direkt an einen QS-Server gesendet werden, was die Produktionssteuerung erleichtert.
IPM steht für Integrated Processdata Management und bezeichnet eine Software, die automatisiert physikalische Prozess- und Messdaten erfasst und zudem ein Reporting für Produktion und Qualitätssicherung liefert. Ob zur Produktionsüberwachung in Produktionsstätten oder auch an Prüfständen – der Zugriff auf übersichtlich aufbereitete Daten zu Produktivität, Stillstands- und Rüstzeiten sowie Produkt- und Fertigungsqualität spart Kosten, was sich in einer ROI-Berechnung (Return-on-Investment) nachweisen lässt.
Komfortable und umfassende Datenübertragung
Über die IPM-Schnittstelle werden neben den Messwerten auch komplette Kurven sowie bis zu 9 (Bewertungs-)Fenster übertragen. Dabei übermittelt IPM nicht nur den Gesamtstatus des Produktionsvorgangs, sondern auch den einzelnen Status des jeweiligen Bewertungsfensters. So können Produktionsvorgang und -auslastung inkl. Ausfallzeiten detailliert analysiert werden, ohne sich vorort an der Montagelinie oder dem Einpressgerät befinden zu müssen.
Messdaten in Echtzeit
Die Messdaten werden in Echtzeit über den Webbrowser bereit gestellt und langfristig in der IPM-Datenbank gespeichert, was den Anforderungen des Produkthaftungsgesetzes entspricht. Darüber hinaus überwacht IPM die erfassten Prozess- und Messdaten ebenfalls in Echtzeit, wodurch z.B. Fehlproduktionen schnell erkannt werden. Ob per SMS oder E-Mail – die Produktionsverantwortlichen werden bei einer Fehlermeldung automatisch benachrichtigt. Durch schnelle Fehlerauswertung lässt sich die Produktqualität steigern, mit Rückrufaktionen verbundene Kosten hingegen werden gesenkt.
Qualität sichern und Kosten senken – profitieren Sie von den Vorteilen der IPM-Schnittstelle!
Ihre Vorteile
- Schnelle Qualitätsübersicht
- Reduzierung von Ausfallzeiten und Kosten
- Schnelle Fehlerauswertung
- Automatisierte Benachrichtigung
- Integrierte Archivierung