MGA II - Messverstärkersystem mit Europakarten
Produktbeschreibung
MGA II Module
DA12: Digitalanzeiger mit 4 1/2 stelliger LED Anzeige mit Differenzeingang. Ausgelegt als Digitalvoltmeter zum Anzeigen der Ausgangsspannung, umschaltbar auf 12 Kanäle, mit zuschaltbarem Dezimalpunkt und Übersteuerungs-Leuchtdiode.
ME10, DC: Gleichspannungs-Messverstärker für höherfrequente Messvorgänge zum Anschluss von DMS-Aufnehmern. Mit einer maximalen Messfrequenz von 10 kHz und einer sehr kurzen Einschwingzeit eignet sich der ME10 besonders für dynamische Messprozesse, wie z. B. schnelle Kraftverläufe für Stanzen oder Einpressvorgänge.
ME30, 600 Hz TF: Messverstärker für den Einsatz von DMS-Aufnehmern bei niederfrequenten Messvorgängen. Die gute Nullpunktstabilität ermöglicht eine Anwendung bei statischen und quasistatischen Messvorgängen, wie z. B. in der Wäge- und Dosiertechnik sowie die Kraft- und Druckmessung in industriellen Prüfständen.
ME50, 4,8 kHz TF: Messverstärker für Aufnehmer mit induktiven Halbbrücken, wie z. B. Wegaufnehmer aus dem HBM-Programm. Der ME50 kann für statische und dynamische Messvorgänge eingesetzt werden, z. B. Langzeitüberwachung in der Baumesstechnik.
ME50S6, 4,8 kHz TF: Messverstärker für DMS-Aufnehmer. Der ME50S6 ist zusammen mit dem ME50 (induktive Halbbrücken) z. B. für Kraft-Weg-Messungen geeignet.
EM001: Endstufenmodul (optional) zum Aufstecken auf die Anschlussplatte, umschaltbar zwischen Stromausgang ± 20 mA oder +4 ... +20 mA und Spannungsausgang ± 10V (R > 500 Ohm).
AP01: Standardanschlussplatte für Aufnehmeranschluss über Sub-D-Stecker.
APO3: Anschlussplatte für Aufnehmeranschluss über 7-poligen MS-Stecker.
AP05: Anschlussplatte mit Zenerbarrieren für DMS-Aufnehmer im Ex-Bereich. Der Aufnehmeranschluss erfolgt über Klemmen.
AP11: Für Aufnehmeranschluss über Lemo-Buchsen.
Gehäuse: Je nach Anwendung kann zwischen Tischgehäusen für 2, 6 oder 12 Kanälen und einem Einschubrahmen für 12 Kanäle gewählt werden.
ePLAN
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung
Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| MGA II | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| DE |
Anwendungsberichte
Einer für Alle - Universal-Hydraulikprüfstand mit Sekundärregelung Neuartiger Prüfstand als Ergebnis gebündelter Kernkompetenzen
Bisher werden Hydraulikprüfstände für spezielle Aufgaben oder Produkte konzipiert. Zwar sind die jeweiligen Komponenten an sich getestet, doch das Zusammenspiel der einzelnen Pumpen und Steuerungen kann erst in der Maschine des...
Dosierte Kraft an der Kette
Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem...
Maschinenüberwachung leicht gemacht
Die Artis GMBH aus Bispingen ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Prozess und Maschinenüberwachung. Bei der Überwachung von Dreh-Drehräumprozessen in der Metallzerspanung setzt
Artis auf die...
Safety in motion - Komponententests an Autositzen
Kraftaufnehmer S9M bei C. Rob. Hammerstein (CRH)
HBM macht Rumpfmontage moderner Verkehrsflugzeuge sicherer
Beim Bau moderner Verkehrsflugzeuge werden heute verstärkt innovative Verbundwerkstoffe, wie GFK oder GLARE (Glasfaserverstärktes Aluminium), eingesetzt. Die Handhabung dieser Materialien während der Montage stellt den...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.