MGA II - Messverstärkersystem mit Europakarten
Produktbeschreibung
MGA II Module
DA12: Digitalanzeiger mit 4 1/2 stelliger LED Anzeige mit Differenzeingang. Ausgelegt als Digitalvoltmeter zum Anzeigen der Ausgangsspannung, umschaltbar auf 12 Kanäle, mit zuschaltbarem Dezimalpunkt und Übersteuerungs-Leuchtdiode.
ME10, DC: Gleichspannungs-Messverstärker für höherfrequente Messvorgänge zum Anschluss von DMS-Aufnehmern. Mit einer maximalen Messfrequenz von 10 kHz und einer sehr kurzen Einschwingzeit eignet sich der ME10 besonders für dynamische Messprozesse, wie z. B. schnelle Kraftverläufe für Stanzen oder Einpressvorgänge.
ME30, 600 Hz TF: Messverstärker für den Einsatz von DMS-Aufnehmern bei niederfrequenten Messvorgängen. Die gute Nullpunktstabilität ermöglicht eine Anwendung bei statischen und quasistatischen Messvorgängen, wie z. B. in der Wäge- und Dosiertechnik sowie die Kraft- und Druckmessung in industriellen Prüfständen.
ME50, 4,8 kHz TF: Messverstärker für Aufnehmer mit induktiven Halbbrücken, wie z. B. Wegaufnehmer aus dem HBM-Programm. Der ME50 kann für statische und dynamische Messvorgänge eingesetzt werden, z. B. Langzeitüberwachung in der Baumesstechnik.
ME50S6, 4,8 kHz TF: Messverstärker für DMS-Aufnehmer. Der ME50S6 ist zusammen mit dem ME50 (induktive Halbbrücken) z. B. für Kraft-Weg-Messungen geeignet.
EM001: Endstufenmodul (optional) zum Aufstecken auf die Anschlussplatte, umschaltbar zwischen Stromausgang ± 20 mA oder +4 ... +20 mA und Spannungsausgang ± 10V (R > 500 Ohm).
EM002: Endstufenmodul für Europakarten (± 20mA, 4...20mA)
AP01: Standardanschlussplatte für Aufnehmeranschluss über Sub-D-Stecker.
AP03: Anschlussplatte für Aufnehmeranschluss über 7-poligen MS-Stecker.
AP11: Für Aufnehmeranschluss über Lemo-Buchsen.
Gehäuse: Je nach Anwendung kann zwischen Tischgehäusen für 6 Kanäle und einem Einschubrahmen für 12 Kanäle gewählt werden.
ePLAN

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| MGA II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual ME10 | |||||||||
| Operating Manual ME250 S6 | |||||||||
| Operating Manual ME30 | |||||||||
| Operating Manual ME50 | |||||||||
| Operating Manual ME50S6 | |||||||||
Anwendungsberichte
Optimaler Ressourceneinsatz in MDF-Produktionsanlagen
Die Produktionsanlagen für Holzwerkstoffplatten der Eppinger Dieffenbacher Gruppe sind weltweit gefragt. In der Faserstreuung der Produktionsanlagen werden der digitale Industrie-Messverstärker digiCLIP und Wägezellen von HBM...
SCHULER: HBM-Messtechnik in der Prozessüberwachung
Die bei der Prägung wirkende Presskraft ist entscheidend für die Qualität einer Münze. SCHULER setzt in seinen Münzpressen auf sichere und genaue Kraft-Messtechnik von HBM.
Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie
Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.
Einsatz von Dehnungsaufnehmern erhöht Genauigkeit beim Schmieden
Hirschvogel Automotive Components in Pinghu, China, gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern und setzt Dehnungsaufnehmer der Serie SLB und das Messverstärkersystem MP55DP von HBM zur Überwachung von Schmiedekräften...
Auf die richtige Dosis Kraft kommt es an
Je präziser Pulverpressen ihre Kräfte einsetzen, desto höher ist die Qualität der hergestellten Formteile. Für eine exakte Steuerung muss der Druck genau gemessen werden. Bei einer neuen Serie von Pulverpressen setzt die Firma...
HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test
Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...
Fahren Sie besser mit PME
Für die Prüfung von Sitzbeschlägen sowie kompletten Autositzen hat Kühne + Vogel bereits mehrere Anlagen für namhafte Automobilzulieferer entwickelt und gebaut. Das entscheidende Qualitätskriterium für den Bedienkomfort eines...
Einer für Alle - Universal-Hydraulikprüfstand mit Sekundärregelung Neuartiger Prüfstand als Ergebnis gebündelter Kernkompetenzen
Bisher werden Hydraulikprüfstände für spezielle Aufgaben oder Produkte konzipiert. Zwar sind die jeweiligen Komponenten an sich getestet, doch das Zusammenspiel der einzelnen Pumpen und Steuerungen kann erst in der Maschine des...
Dosierte Kraft an der Kette
Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem...
Maschinenüberwachung leicht gemacht
Die Artis GMBH aus Bispingen ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Prozess und Maschinenüberwachung. Bei der Überwachung von Dreh-Drehräumprozessen in der Metallzerspanung setzt
Artis auf die...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Online Broschüre
Bestellnummern
1-DA12
1-ME10
1-ME30
1-ME50
1-ME50S6
1-EM001
1-EM002
1-AP01
1-AP03
1-AP11
1-TG005D
1-ER007D