MP85A-S EASYswitch - Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen
Schalter sind die einfachsten Bedienelemente der Welt. Und müssen immer funktionieren.
Schalter und Schließsysteme sorgen in komplexen Hochtechnologie-Produkten für einfachste und sichere Handhabung. Überlassen Sie die Qualität Ihrer Schalter deshalb nicht dem Zufall.
Der intelligente Prozesskontroller MP85A-S EASYswitch überwacht die Funktion Ihrer Schalter bereits während der Produktion. Mit leistungsstarken Bewertungs-Algorithmen, genau abgestimmt auf die spezifischen Charakteristika Ihrer Schalter.
Produktbeschreibung
MP85A-S EASYswitch analysiert die typischen Kraft/Weg- bzw. Drehmoment-/Drehwinkel-Verläufe sowie die elektrischen Schaltpunkte – und meldet außerhalb der Toleranzen liegende Abweichungen.
Sie erhalten sofort klare „in Ordnung“ / „nicht in Ordnung“-Aussagen: Wichtig für optimales Steuern Ihrer Produktion und zum Minimieren von Ausfallzeiten. Warngrenzen im Produktionsprozess bieten optimalen Maschinenschutz. EASYswitch zeichnet alle Messkurven und Ergebnisse auf – online, sicher, sofort.
EASYswitch beinhaltet alle nötigen Funktionen zur 100%-Kontrolle zusammen mit einer bedienerfreundlichen flexiblen Software, die dem Anwender das Konfigurieren variabler Prüfabläufe ohne tiefe Programmierkenntnisse ermöglicht.
Es können bis zu 5 Schaltereignisse gleichzeitig oder nacheinander über die integrierten Digitaleingänge elektrisch überprüft werden:
- Schaltpunktlage bzw. Schaltvorgang im Schaltprüffenster
- Schaltrichtung (Öffner/Schließer)
- Betätigungskraft und Betätigungsmoment
- Schaltwiederholungen
- 100−prozentige Qualitätskontrolle des Prüfprozesses
- Leistungsfähige Algorithmen zur Erfasssung und Bewertung von Schaltpunkten und Schließvorgängen
- Universeller Zweikanalverstärker für viele marktübliche Sensoren mit TEDS-Sensorerkennung
- Speicherfunktion von Ergebnissen, Kurven und Geräteeinstellungen
- Komfortable Einbindung in das Automatisierungssystem mittels standardisierter Feldbusschnittstellen
Sie können wählen, ob Sie die Daten auf Ihrem PC oder auf der Speicherkarte im Gerät speichern möchten. Die Speicherung auf Speicherkarte kann als Ringspeicher für die letzten 1.000 oder 10.000 Kurven eingestellt werden. In beiden Fällen ist es möglich, die Kurven und/oder Ergebnisse im ASCII- oder Qdas-Format zu speichern:
- nur die NIO-Vorgänge oder
- nur die IO-Vorgänge oder
- alle Vorgänge
Die Daten auf der Speicherkarte lassen sich dann auf den PC überspielen. Für jeden Prozess kann bei Bedarf ein Protokoll mit allen Prozessinformationen ausgedruckt werden.
Ein kostenloses Softwaretool von HBM bietet zudem die Möglichkeit, Prozesskurven und Ergebnisse automatisch nach der Speicherung in das Datenformat IPM zu konvertieren.
Integrated Process Data Management (IPM)
IPM-Schnittstelle für Messverstärker MP85A
Für die Messverstärker MP85A DP FASTpress und MP85A-S EASYswitch ist eine kostenlose Schnittstelle zur Prozessdatenmanagement-Software IPM verfügbar. Über diese Schnittstelle können die erfassten Produktionsdaten zur Visualisierung und Archivierung direkt an einen QS-Server gesendet werden, was die Produktionssteuerung erleichtert.
IPM steht für Integrated Processdata Management und bezeichnet eine Software, die automatisiert physikalische Prozess- und Messdaten erfasst und zudem ein Reporting für Produktion und Qualitätssicherung liefert. Ob zur Produktionsüberwachung in Produktionsstätten oder auch an Prüfständen – der Zugriff auf übersichtlich aufbereitete Daten zu Produktivität, Stillstands- und Rüstzeiten sowie Produkt- und Fertigungsqualität spart Kosten, was sich in einer ROI-Berechnung (Return-on-Investment) nachweisen lässt.
Komfortable und umfassende Datenübertragung
Über die IPM-Schnittstelle werden neben den Messwerten auch komplette Kurven sowie bis zu 9 (Bewertungs-)Fenster übertragen. Dabei übermittelt IPM nicht nur den Gesamtstatus des Produktionsvorgangs, sondern auch den einzelnen Status des jeweiligen Bewertungsfensters. So können Produktionsvorgang und -auslastung inkl. Ausfallzeiten detailliert analysiert werden, ohne sich vorort an der Montagelinie oder dem Einpressgerät befinden zu müssen.
Messdaten in Echtzeit
Die Messdaten werden in Echtzeit über den Webbrowser bereit gestellt und langfristig in der IPM-Datenbank gespeichert, was den Anforderungen des Produkthaftungsgesetzes entspricht. Darüber hinaus überwacht IPM die erfassten Prozess- und Messdaten ebenfalls in Echtzeit, wodurch z.B. Fehlproduktionen schnell erkannt werden. Ob per SMS oder E-Mail – die Produktionsverantwortlichen werden bei einer Fehlermeldung automatisch benachrichtigt. Durch schnelle Fehlerauswertung lässt sich die Produktqualität steigern, mit Rückrufaktionen verbundene Kosten hingegen werden gesenkt.
Qualität sichern und Kosten senken – profitieren Sie von den Vorteilen der IPM-Schnittstelle!
Ihre Vorteile
- Schnelle Qualitätsübersicht
- Reduzierung von Ausfallzeiten und Kosten
- Schnelle Fehlerauswertung
- Automatisierte Benachrichtigung
- Integrierte Archivierung
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung
Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| MP85A-S EASYswitch | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| DE |
Software-/Firmware-Downloads
Anwendungsberichte
Sichere Fallschirmöffnung: Dehnungsmessstreifen von HBM an Bord einer experimentellen Rakete
Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch...
Checkliste: 5 Entscheidungskriterien für Messverstärker in Produktion und industriellen Prüfständen
Der Einsatz von Messverstärkern in der Produktion ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Qualitätssicherung. Welche Entscheidungskriterien sollten Sie bei der Auswahl eines neuen Industrie-Messverstärkers beachten? Ist Ihr...
Lasteinleitung in Wägezellen - Tipps für Anwender
Präzise Messergebnisse beim Verwiegen setzen eine korrekte Lasteinleitung in die Wägezellen voraus. Ob Belastungsrichtung, Unterbau oder Einbauhilfen - die Lasteinleitung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
Wägezellen von HBM für intelligente Futtersysteme von Idento Operations
Idento, mit Sitz in den Niederlanden, stellt für die Forschung auf dem Gebiet der Rinder- und Schweinehaltung spezielle Messeinrichtungen zum Wiegen von Futtermengen her. Für seine Messungen setzt Idento hermetisch gekapselte...
Grüne Stromproduktion: Erhöhung der künftigen Lebensdauer von Fermentieranlagen
Um die Lebensdauer seiner Biogasanlagen zu erhöhen, hat sich das Schweizer Unternehmen AXPO Kompogas AG für eine messtechnische Monitoringlösung von HBM entschieden. Wie lassen sich aber Sensoren im feuchten und aggressiven...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Mit einem Mausklick Angebot für MP85A-S EASYswitch anfordern.
HBM Online-Shop