PACEline CMA - Ladungsverstärker inklusive TEDS und Zoom-Funktion
Der Ladungsverstärker (Analog-Messverstärker) PACEline CMA gewährleistet die sichere Übermittlung von Daten piezoelektrischer Kraftaufnehmer. Dies erfolgt mittels der Signalkonditionierung auf analoge Normsignale +/-10V.
Produktbeschreibung
Der Ladungsverstärker PACEline CMA bringt erstmals die zahlreichen Vorteile der TEDS-Technologie in die Welt der piezoelektrischen Kraftmesstechnik. TEDS ist das elektronische Datenblatt im Aufnehmer – und ermöglicht die automatische Sensoridentifikation mit zahlreichen Vorteilen für mehr Effizienz und Sicherheit bei Messvorgängen. Konkret: TEDS entlastet Sie von der aufwändigen Parametrierung aller Einzelkomponenten der Messkette vor Beginn der Messungen.
Ein weiterer Vorteil von PACEline CMA ist die Verfügbarkeit von zwei kalibrierten Messbereichen über 100% und 20% der Nennkraft. Der zweite kalibrierte Messbereich eröffnet Ihnen einen “Zoom auf Ihre Produktion”: Wie durch eine Lupe können Sie mit hoher Auflösung überlastkritische Abschnitte überprüfen. Ein Plus an Komfort und Aussagekraft, wie Sie ihn sonst nur bei Aufnehmern in Dehnungsmessstreifen-Technologie erhalten. Darüber hinaus ist PACEline CMA optional mit zwei Messeingängen erhältlich, was die kostengünstige Summierung zweier Messsignale ermöglicht.
Auch in seiner Verarbeitung beweist PACEline CMA Spitzenklasse: Dank galvanisch getrennter Eingänge und einer Potenzialtrennung zwischen Messsignal und Versorgungsspannung erfüllt der Ladungsverstärker die hohen Anforderungen, die das raue industrielle Umfeld stellt.
Der Ladungsverstärker CMA ist Teil der kompletten piezoelektrischen Kraftmesskette “PACEline”, die dank des perfekten Zusammenspiels von Aufnehmern und Ladungsverstärker sichere Messergebnisse bei kürzesten Einrichtungszeiten ermöglicht.
Profitieren Sie von hoher Auflösung durch einen großen Messbereich! PACEline CMA ist nun auch für die folgenden Messbereiche verfügbar, wodurch der Messverstärker dem Messbereich der Sensoren entsprechend ausgewählt werden kann:
- 1 000 pC
- 2 000 pC
- 5 000 pC
- 20 000 pC
- 2 000 000 pC
- 5 000 000 pC
Ladungsverstärker CMA5000 mit großem Messbereich
Mit einem Messbereich von 5 Millionen Picocoulomb (pC) ermöglicht der Ladungsverstärker CMA5000 die Überwachung von Maschinen und Anlagen, in denen hohe Kräfte auftreten.
Mit seinem enormen Eingangsbereich von 5 nC kann der CMA5000 Ladungen verarbeiten, die Kräften über 1,1 MN entsprechen. Dazu verfügt der Ladungsverstärker über zwei Eingangsbuchsen, die parallel geschaltet sind, sodass sich das Gerät auch anwenden lässt, wenn zwei kleinere, verteilte Sensoren parallel geschaltet werden sollen. Durch diese kostengünstige Lösung entfällt die Anschaffung weiterer Summierelemente und Verkabelungen.
Der Ladungsverstärker für piezoelektrische Sensoren ist mit der Schutzart IP65 ausgelegt und somit problemlos im industriellen Umfeld einsetzbar.
Die Anbindung des CMA5000 an übergeordnete Datenerfassungssysteme erfolgt über den analogen Signalausgang (+/- 10 VDC). Zwei kalibrierte, interne Messbereiche - bei 100 % und 20 % des nominalen Messbereiches - erlauben die genaue Anpassung des Messbereichs.
Benötigen Sie für Ihre Anwendung spezielle Messbereiche? Kontaktieren Sie uns! Auf Wunsch fertigen wir auch kundenspezifische Messbereiche. So ist die Messkette perfekt auf Ihre Anwendung angepasst und liefert genaueste Messergebnisse.
Zubehör

Summierbox CSB4/1
Reduzieren Sie den Installationsaufwand für piezoelektrische Sensoren! Die Summierbox CSB4/1 erlaubt die parallele Schaltung von bis zu vier piezoelektrischen Sensoren an einen Verstärkereingang. Sie ist anschraubbar und verfügt über eine galvanische Trennung von Gehäuse und Sensorschirmung.
ePLAN

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PACEline CMA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Software-/Firmware-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für PACEline CMA
Anwendungsberichte
Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie
Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.
Maschinenüberwachung leicht gemacht
Die Artis GMBH aus Bispingen ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Prozess und Maschinenüberwachung. Bei der Überwachung von Dreh-Drehräumprozessen in der Metallzerspanung setzt
Artis auf die...
Mehr Ergonomie im Auto: Valeo setzt auf innovative Bedienkonzepte – und Messtechnik von HBM
Klimaanlage, Navigationssystem, Radio, MP3-Player, …: Moderne Automobile entwickeln sich immer mehr zu wahren „Multimedia-Cockpits“. Je komplexer aber die zur Verfügung stehende Technologie wird, desto einfacher muss die...
Piezo-Kraftaufnehmer: 5 Regeln für Installation und Inbetriebnahme
Sie möchten Piezo-Kraftaufnehmer einsetzen? Dann sollten Sie unbedingt unsere 5 Regeln für Installation und Inbetriebnahme beachten, um korrekte Resultate zu erhalten.
Verbesserungen beim Einpressen von Lagern, Buchsen und Stiften dank piezoelektrischer Kraftmessringe von HBM
Das Einpressen von Lagern, Buchsen und Stiften wird zunehmend mit servoelektrisch angetriebenen Ein presseinheiten durchgeführt. Häufig werden Encoder und Kraftmessringe zur Erfassung der Prozessgrößen eingesetzt.
Cracken von Pleueln - das neue Fertigungsverfahren
Cracken (Bruchtrennen) ist ein innovatives Verfahren zum Aufbrechen von Bauteilen. Die Qualität des Bruchvorgangs und der Bruchstellen lässt sich mit Hilfe des Kraft-/Zeit-Verlaufs beim Cracken ermitteln.
Sichere und zuverlässige Überwachung kleiner Kräfte mit Piezo-Kraftmesstechnik von HBM
In der Produktprüfung von sensiblen Bauteilen kommt es besonders darauf an, kleine Kräfte oder Drehmomente zuverlässig zu erfassen. Die Funktionsfähigkeit von Schaltern oder Bedienelementen muss zu 100% sichergestellt sein. Ein...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
PACEline Online Brochure
Messbereiche PACEline CMA (pC)
- 1 000
- 2 000
- 5 000
- 20 000
- 39 500
- 158 300
- 210 500
- 287 000
- 482 000
- 2 000 000
- 5 000 000
Verwandte Produkte
Bestellnummern
1-CMA1
1-CMA2
1-CMA5
1-CMA20
1-CMA39
1-CMA158
1-CMA210
1-CMA287
1-CMA482
1-CMA2000
1-CMA5000/2