PME - Die industrielle Messelektronik mit Feldbusanbindung
PME ist die Produktfamilie von HBM für "intelligente Signalverarbeitung" über Feldbus in der industriellen Messtechnik. PME bietet verschiedene Module für das Erfassen aller prozessrelevanten Messgrößen wie Kraft, Druck, Temperatur, Drehzahl, Frequenz und Drehmoment.
Produktbeschreibung
Die richtigen Module zum Lösen Ihrer Messaufgabe:
Die Modularität des PME-Systems erlaubt Ihnen das einheitliche Koordinieren der Messsignale verschiedener Aufnehmertypen. Alle PME-Module verfügen über ein LCD-Display, Folientastatur un deine CAN-Schnittstelle, 4 digitale I/Os, umschaltbaren Analogausgang, 4 Grenzwertschalte, 2 Spitzenwertspeicher und 4 Parametersatzspeicher. Hier sehen Sie die einzelnen Module auf einen Blick:
Unser Empfehlung :
MP85A/MP85ADP FASTpress - Der industrielle Messverstärker zum Überwachen von Fügeprozessen
MP01 - Mehrkanaliger Messverstärker
Gleichspannungs-Messverstärker; 4kanalig für Spannung, Strom und Thermoelemente; 2kanalig für Pt100 und Widerstände; Anschluss über Subcon5-Stecker; Genauigkeitsklasse 0,1
MP30 - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 600 Hz für DMS-Aufnehmer; Filter 0,05 ... 20 Hz; Autokalibrierung; Genauigkeitsklasse 0,03
MP30DP - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 600 Hz mit den gleichen Eigenschaften wie MP30 (s.o.); jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle
MP55 - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz für DMS-Aufnehmer und Induktiv-Aufnehmer in Voll- und Halbbrückenschaltung; Filter 0,05 ... 500 Hz; Genauigkeitsklasse 0,1
MP55DP - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messvertärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55 (s.o.); jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle
MP55IBS - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55 (s.o.); jedoch erweitert um Interbus S-Schnittstelle
MP60 - Einkanl-Messverstärker für Inkrementalgeber
Frequenzmessmodul für Inkrementalgeber und HBM-Drehmoment-Messflansch mit Frequenzausgang; Genauigkeitsklasse 0,05
MP60DP - Einkanal-Messverstärker für Inkrementalgeber
Frequenzmessmodul mit den gleichen Eigenschaften wie MP60 (s.o.); jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle.
MP07 - Speisespannungsmodul für Drehmomentmesswellen
vom Typ T10F KF1.
MP70DP - Profibus-Interface
Gateway von CANopen nach Profibus DP. Es können bis zu 8 PME-Messkanäle über CAN angeschlossen werden; neben der Gateway-Funktion können auch noch mathematische Funktionen realisiert werden.
Key Features
- Modular amplifier system consisting of self-supporting, intelligent modules for decentralist onsite measurement tasks, especially in production and assembly lines, large machines and for use in functional and performance testing set-ups
- Different types available for all common measurement quantities, e.g. SG transducers, inductive transducers, DC voltage, thermocouples, torque and speed transducers
- Manual operation of modules as well as operation via digital interface in conjunction with a PC incl. software possible
- Compact aluminium diecast housing for mounting on L-rails, along with industrial plug-and-socket connections and supply voltages (24V) simplifies installation and reduces expenditure on wiring
- Limit switches, peak value buffer and control inputs and outputs provided for monitoring tasks
- Bi-directional, error-free transfer of parameters and measured data via standardised CAN interface with CANopen protocol on each module
- Single- and multi-channel measuring modules also with Profibus DP and ISB interface
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung
Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| PME | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Operating Manual MP01 | |||||||||
| Operating Manual MP07/MP60 | |||||||||
| Operating Manual MP30 | |||||||||
| Operating Manual MP30DP | |||||||||
| Operating Manual MP55 | |||||||||
| Operating Manual MP55DP | |||||||||
| Operating Manual MP55IBS | |||||||||
| Operating Manual MP60DP | |||||||||
| Operating Manual MP70 | |||||||||
| CE-Certificate 106 | |||||||||
| CE-Certificate 117 | |||||||||
| CE-Certificate 143 | |||||||||
| CE-Certificate 170 | |||||||||
| CE-Certificate 102 | |||||||||
| CE-Certificate 105 | |||||||||
| CE-Certificate 116 | |||||||||
| CE-Certificate 126 | |||||||||
| CE-Certificate 133 | |||||||||
| DE |
Software-/Firmware-Downloads
Anwendungsberichte
Einer für Alle - Universal-Hydraulikprüfstand mit Sekundärregelung Neuartiger Prüfstand als Ergebnis gebündelter Kernkompetenzen
Bisher werden Hydraulikprüfstände für spezielle Aufgaben oder Produkte konzipiert. Zwar sind die jeweiligen Komponenten an sich getestet, doch das Zusammenspiel der einzelnen Pumpen und Steuerungen kann erst in der Maschine des...
Dosierte Kraft an der Kette
Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem...
Maschinenüberwachung leicht gemacht
Die Artis GMBH aus Bispingen ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Prozess und Maschinenüberwachung. Bei der Überwachung von Dreh-Drehräumprozessen in der Metallzerspanung setzt
Artis auf die...
Safety in motion - Komponententests an Autositzen
Kraftaufnehmer S9M bei C. Rob. Hammerstein (CRH)
HBM macht Rumpfmontage moderner Verkehrsflugzeuge sicherer
Beim Bau moderner Verkehrsflugzeuge werden heute verstärkt innovative Verbundwerkstoffe, wie GFK oder GLARE (Glasfaserverstärktes Aluminium), eingesetzt. Die Handhabung dieser Materialien während der Montage stellt den...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.