PME Family of industrial amplifiers

PME - Die industrielle Messelektronik mit Feldbusanbindung

PME ist die Produktfamilie von HBM für "intelligente Signalverarbeitung" über Feldbus in der industriellen Messtechnik. PME bietet verschiedene Module für das Erfassen aller prozessrelevanten Messgrößen wie Kraft, Druck, Temperatur, Drehzahl, Frequenz und Drehmoment.

Produktbeschreibung

Die richtigen Module zum Lösen Ihrer Messaufgabe:

Die Modularität des PME-Systems erlaubt Ihnen das einheitliche Koordinieren der Messsignale verschiedener Aufnehmertypen. Alle PME-Module verfügen über ein LCD-Display, Folientastatur un deine CAN-Schnittstelle, 4 digitale I/Os, umschaltbaren Analogausgang, 4 Grenzwertschalte, 2 Spitzenwertspeicher und 4 Parametersatzspeicher. Hier sehen Sie die einzelnen Module auf einen Blick:

Unser Empfehlung :
MP85A/MP85ADP FASTpress - Der industrielle Messverstärker zum Überwachen von Fügeprozessen

MP01 - Mehrkanaliger Messverstärker
Gleichspannungs-Messverstärker; 4kanalig für Spannung, Strom und Thermoelemente; 2kanalig für Pt100 und Widerstände; Anschluss über Subcon5-Stecker; Genauigkeitsklasse 0,1

MP30 - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 600 Hz für DMS-Aufnehmer; Filter 0,05 ... 20 Hz; Autokalibrierung; Genauigkeitsklasse 0,03

MP30DP - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 600 Hz mit den gleichen Eigenschaften wie MP30 (s.o.); jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle

MP55 - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz für DMS-Aufnehmer und Induktiv-Aufnehmer in Voll- und Halbbrückenschaltung; Filter 0,05 ... 500 Hz; Genauigkeitsklasse 0,1

MP55DP - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messvertärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55 (s.o.); jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle

MP55IBS - Einkanal-Messverstärker
Trägerfrequenz-Messverstärker 4,8 kHz mit den gleichen Eigenschaften wie MP55 (s.o.); jedoch erweitert um Interbus S-Schnittstelle

MP60 - Einkanl-Messverstärker für Inkrementalgeber
Frequenzmessmodul für Inkrementalgeber und HBM-Drehmoment-Messflansch mit Frequenzausgang; Genauigkeitsklasse 0,05

MP60DP - Einkanal-Messverstärker für Inkrementalgeber
Frequenzmessmodul mit den gleichen Eigenschaften wie MP60 (s.o.); jedoch erweitert um Profibus DP-Schnittstelle.

MP07 - Speisespannungsmodul für Drehmomentmesswellen
vom Typ T10F KF1.

MP70DP - Profibus-Interface
Gateway von CANopen nach Profibus DP. Es können bis zu 8 PME-Messkanäle über CAN angeschlossen werden; neben der Gateway-Funktion können auch noch mathematische Funktionen realisiert werden.

Key Features

  • Modulares Verstärkersystem, bestehend aus autarken, intelligenten Modulen für dezentrale Messaufgaben vor Ort, insbesondere in Produktions- und Montagelinien, großen Maschinen und für den Einsatz in Funktions- und Leistungsprüfständen
  • Verschiedene Typen für alle gängigen Messgrößen erhältlich, z. B. DMS-Aufnehmer, induktive Aufnehmer, Gleichspannung, Thermoelemente, Drehmoment- und Drehzahlaufnehmer
  • Manuelle Bedienung der Module, aber auch Möglichkeit der Bedienung über digitale Schnittstelle in Kombination mit einem PC, inklusive Software
  • Kompaktes Aluminium-Druckgussgehäuse zur Montage auf L-Schienen, sowie Steckverbinder für Industrieanwendungen und Versorgungsspannungen (24 V) vereinfachen die Installation und reduzieren den Verkabelungsaufwand
  • Grenzwertschalter, Spitzenwertspeicher und Steuerein- und ausgänge für Überwachungsaufgaben verfügbar
  • Jedes Modul mit bidirektionaler Übertragung von Parametern und Messdaten über standardisierte CAN-Schnittstelle mit CANopen-Protokoll
  • Ein- und Mehrkanal-Messmodule auch mit ProfibusDP- und CANopen-Schnittstelle

ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.

ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.

Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PME

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual MP01Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP30Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP30DPPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55Please log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55IBSPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP60/MP07Please log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP60DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP70Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 102Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 105Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 106Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 116Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 117Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 126Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 133Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 143Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 170Please log inPlease log inPlease log in

Anwendungsberichte

Optimaler Ressourceneinsatz in MDF-Produktionsanlagen

Die Produktionsanlagen für Holzwerkstoffplatten der Eppinger Dieffenbacher Gruppe sind weltweit gefragt. In der Faserstreuung der Produktionsanlagen werden der digitale Industrie-Messverstärker digiCLIP und Wägezellen von HBM...

SCHULER: HBM-Messtechnik in der Prozessüberwachung

Die bei der Prägung wirkende Presskraft ist entscheidend für die Qualität einer Münze. SCHULER setzt in seinen Münzpressen auf sichere und genaue Kraft-Messtechnik von HBM.

Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie

Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.

Einsatz von Dehnungsaufnehmern erhöht Genauigkeit beim Schmieden

Hirschvogel Automotive Components in Pinghu, China, gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern und setzt Dehnungsaufnehmer der Serie SLB und das Messverstärkersystem MP55DP von HBM zur Überwachung von Schmiedekräften...

Auf die richtige Dosis Kraft kommt es an

Je präziser Pulverpressen ihre Kräfte einsetzen, desto höher ist die Qualität der hergestellten Formteile. Für eine exakte Steuerung muss der Druck genau gemessen werden. Bei einer neuen Serie von Pulverpressen setzt die Firma...

HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test

Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...

Fahren Sie besser mit PME

Für die Prüfung von Sitzbeschlägen sowie kompletten Autositzen hat Kühne + Vogel bereits mehrere Anlagen für namhafte Automobilzulieferer entwickelt und gebaut. Das entscheidende Qualitätskriterium für den Bedienkomfort eines...

Einer für Alle - Universal-Hydraulikprüfstand mit Sekundärregelung Neuartiger Prüfstand als Ergebnis gebündelter Kernkompetenzen

Bisher werden Hydraulikprüfstände für spezielle Aufgaben oder Produkte konzipiert. Zwar sind die jeweiligen Komponenten an sich getestet, doch das Zusammenspiel der einzelnen Pumpen und Steuerungen kann erst in der Maschine des...

Dosierte Kraft an der Kette

Das Unternehmen Ketten Wälder GmbH produziert Ketten, die unter anderem für Anwendungen in der Hebetechnik eingesetzt werden. Die Verarbeitung von Ausgangsmaterialien wie Stahl zu Ketten ist ein vielschichtiger Prozess, bei dem...

Maschinenüberwachung leicht gemacht

Die Artis GMBH aus Bispingen ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Werkzeug-, Prozess und Maschinenüberwachung. Bei der Überwachung von Dreh-Drehräumprozessen in der Metallzerspanung setzt

Artis auf die...

News 1 bis 10 von 34

1

2

3

4

vor >

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

1 2-9 10+