Messverstärker PMX – Der neue Industriestandard für Messtechnik

Spitzen-Messtechnik von HBM, perfekt geeignet für die Anforderungen der modernen Produktion: Das ist PMX, das neue Messverstärkersystem für den Einsatz in der Produktionsüberwachung und in industriellen Prüfständen. Leistungsstark, genau, zuverlässig – und hocheffizient.

PMX ermöglicht die effiziente und präzise Erfassung von Kraft, Drehmoment, Vibration, Druck, Dehnung, Temperatur, Spannung, Strom und vieler anderer Messgrößen.
Alle Kanäle werden 19.200-mal pro Sekunde abgetastet. Mit seinen 16 Messkanälen und 32 internen Berechnungskanälen erreicht PMX damit eine Summenabtastrate von bis zu 400.000 Werten pro Sekunde.

Und nicht nur das: Dank der Unterstützung von Echtzeitkommunikation via Industrial Ethernet, einer modernen, browserbasierten Bediensoftware und flexibler Einsteckkarten passt sich PMX ideal den Anforderungen modernster Produktionsanlagen an – und das zu einem unschlagbar günstigen Preis!

Damit ist PMX erste Wahl u.a. in der Press- und Fügeüberwachung, im Condition Monitoring von Maschinen, in industriellen Prüfständen sowie End-of-line-Prüfständen.

PMX Game – das Spiel zum neuen Messverstärker.

Sie möchten PMX live erleben? Jetzt Termin für Produktvorführung in Ihrem Haus vereinbaren...

Produktbeschreibung

Mit Ihrer Entscheidung für PMX setzen Sie auf den neuen Industriestandard für Messtechnik. Denn das Messverstärkersystem PMX setzt gerade beim Einsatz in der Produktion und in produktionsnahen Prüfständen wegweisende Standards:

Höchste Präzision für optimale Ergebnisse in der Produktion

Eine hohe Genauigkeit bei der Erfassung von Messwerten sorgt für deutliche Effizienzgewinne in Ihrer Produktion. Mit einer Abtastrate von 19,2 kHz bietet Ihnen PMX höchste Präzision für eine optimale Qualitätssicherung. PMX kann zudem Signale bereits intern verarbeiten und in Echtzeit an Ihr Automatisierungssystem übertragen. Dank integriertem TEDS (elektronisches Datenblatt) erkennt PMX Aufnehmer automatisch: Das ist Plug & Measure-Technologie auch für die Produktion!

Echtzeit-Datenübermittlung per Industrial Ethernet

PMX unterstützt die gängigen Industrial Ethernet-Technologien EtherCAT und ProfiNET – und weitere Standards wie z.B. Profibus folgen bereits in Kürze. Damit fügt sich PMX ideal in modernste Produktionsanlagen ein und ermöglicht das Messen, Bewerten und Automatisieren Ihrer Daten in Echtzeit.


(Bitte klicken Sie auf die Grafik zum Vergrößern)

Skalierbarkeit: PMX wächst mit Ihren Anforderungen

Dank flexibler Einschubkarten und der Möglichkeit, verschiedene PMX-Geräte miteinander zu verbinden, können Sie Ihre Kanalzahl auf bis zu 300 Messkanäle und 600 mathematische Berechnungskanäle erweitern.

PMX Blockschaltbild

PMX Blockschaltbild (Grafik vergrößern)

Browserbasierte Software

Die browserbasierte PMX-Software setzt neue Standards in Sachen Leistungsfähigkeit und Bedien-Interface:

  • Einfache und intuitive Bedienung, sowohl für den Anwender in der Produktion wie auch für Administratoren
  • Umfangreiche Programmierbibliothek, viele verfügbare Treiber (u.a.  für LabVIEW) und API-Schnittstelle für maximale Offenheit und Erweiterbarkeit
  • Das moderne Interface ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf Produktionsdaten für Evaluierung sowie die Nutzung bei Service und Wartung.
  • Flexibel und zukunftssicher bei Service und Wartung.

Übersicht der Module

PMX passt sich Ihren Anforderungen an. Jedes Gerät können Sie mit bis zu 5 Einschubkarten für unterschiedliche Messgrößen und Kommunikationsschnittstellen ausstatten; mehrere PMX-Geräte können Sie problemlos zusammenschalten und so Ihre Kanalzahl auf bis zu 300 Messkanäle erhöhen.

Derzeit stehen Ihnen die folgenden PMX-Module zur Verfügung:

  • PX401: 4-Kanal-Karte für analoge Eingangssignale (Spannung/Strom)
  • PX455: 4-Kanal-Karte für Voll- und Halbbrücken (Dehnungsmessstreifen, induktiv)
  • PX878: 8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge, 5 analoge Ausgänge
  • PX01PN: Real-Time-Ethernet-Karte für ProfiNET
  • PX01EC: Real-Time-Ethernet-Karte für EtherCAT

PMX-Software - flexibel einsetzbar und leicht zu bedienen

Standardisierte Software-Schnittstellen sorgen für den Zugriff auf alle Geräteparameter für Konfiguration, Bedienung und Analyse. Dabei wurde erstmals im Bereich Mess- und Prüftechnik eine völlig neue Software- und Bedien-Technologie eingesetzt, wie man sie bisher nur von Smartphones und Tablet-PCs kennt.

PMX-WebServer – im Gerät integriert

Die browserbasierte PMX-Software setzt neue Standards in Sachen Leistungsfähigkeit und Bedien-Interface. Umständliche und fehleranfällige Softwareinstallationen gehören somit der Vergangenheit an.

Anwender und Administratoren profitieren von einfacher und intuitiver Bedienung. Drei verschiedene Benutzerebenen mit entsprechenden Rechten sind vorhanden und sichern den erforderlichen Zugriff auf PMX und den Prozess. Das moderne Interface erfordert lediglich ein Anzeige- und Bediengerät mit WebBrowser und ermöglicht schnellen Zugriff auf Produktionsdaten zur Evaluierung sowie zur Nutzung bei Service und Wartung. Dank Ethernet-Technologien und Internet wird nun auch Kostenersparnis in der Fernwartung möglich.

Messdatenanalyse und Qualitätsicherung mit catman®EASY/AP

catman®EASY/AP ist das Profi-Werkzeug für den Messtechniker und unterstützt die sekundenschnelle Parametrierung über eine erweiterbare Sensordatenbank. Der integrierte TEDS-Editor ermöglicht das Lesen und Schreiben von TEDS-Inhalten in Sensoren, die mit TEDS-Chip ausgestattet sind.

Darüber hinaus erlaubt catman®EASY/AP den Aufbau individueller Bedien- und Visualisierungsebenen und bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten. Start- und Endbedingungen von Prüf- und Messaufgaben lassen sich einfach grafisch parametrieren. Die Messdaten können in unterschiedlichen Formaten wie BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS zur Qualitätssicherung gespeichert und jederzeit analysiert werden.

PMX-Treiberpaket

Wenn die Messtechnik Bestandteil einer komplexeren Anlage ist, gilt es PMX in das Gesamtanlagen- bzw. Maschinenkonzept zu integrieren. Das kostenlose PMX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEWTM* oder in die eigene Software mittels .NET API (C++, C#, VB.NET). Mithilfe dieser weltweit verbreiteten Software-Tools können anwendungsspezifische Lösungen einfach und effizient erstellt und gewartet werden.

* LabVIEW ist eine Marke von National Instruments.

ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.

ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.

Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.

PMX Tutorial

Das PMX-Profivideo

In unserem neuen Videobeitrag zeigt Michael Guckes, Product and Application Manager von HBM, die wichtigsten Schritte zum Messen mit PMX.

Anwendungsberichte

Auf die richtige Dosis Kraft kommt es an

Je präziser Pulverpressen ihre Kräfte einsetzen, desto höher ist die Qualität der hergestellten Formteile. Für eine exakte Steuerung muss der Druck genau gemessen werden. Bei einer neuen Serie von Pulverpressen setzt die Firma...

Fachartikel und Neuigkeiten zu PMX

Neues Video-Tutorial zu PMX

Wie erfolgt eine Messung mit PMX? In unserem Tutorial sehen Sie Schritt für Schritt die Einrichtung des Messverstärkersystems mit Hilfe der intuitiven Software.

Testen Sie PMX ... live von Ihrem PC oder Smartphone!

Wussten Sie schon, dass Sie die webbasierte Software eines PMX-Geräts selbst testen können - ganz einfach über Internet? Nur noch einen Mausklick von Ihnen entfernt

PMX auf der Bestenliste der französischen Zeitschrift „MESURES“

Die perfekte Kombination aus präziser Labormesstechnik, angepasst und perfektioniert für die besonderen Anforderungen der Produktionskontrolle: Mit diesem Konzept überzeugte der industrielle Messverstärker PMX von HBM die Jury...

Messsystem PMX beim MessTec & Sensor Masters Award ausgezeichnet

Die innovative Messverstärkerplattform PMX von HBM ist beim MessTec & Sensor Masters Award 2012 mit dem zweiten Platz in der Kategorie Test & Measurement ausgezeichnet worden.

Modularität und moderne Bedienkonzepte für industrielle Messtechnik

Maschinen und Anlagen müssen nicht nur immer leistungsfähiger und schneller werden, auch der Bedienung kommt eine immer größere Bedeutung zu. Dabei halten verstärkt auch Technologien in den industriellen Bereich Einzug, die man...

Schnelle Messdatenerfassung für industrielle Anwendungen

Die Ansprüche an die Fertigungsautomation steigen stetig. Hohe Qualitätsforderungen bei gleichzeitig kurzen Taktzeiten führen unter anderem dazu, dass die Automatisierungslösungen eine immer höhere Anzahl an Messwerten immer...

Checkliste: 5 Entscheidungskriterien für Messverstärker in der Produktion

Welche Entscheidungskriterien sollten Sie bei der Auswahl eines neuen Industrie-Messverstärkers beachten? Wir zeigen Ihnen die fünf wichtigsten Punkte. .

Industrial Ethernet in der Produktion: Was ist zu beachten?

Das Ethernet ist in der IT seit langem gängiger Kommunikationsstandard. Seit zehn Jahren wird Ethernet zunehmend auch im industriellen Umfeld eingesetzt. Was sind die Gründe dafür? Und: Ist Ethernet überhaupt tauglich für die...

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
PMXENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Fordern Sie hier Ihr Angebot für PMX an

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Ihre Vorteile mit PMX

Flexibel: Einsatz in den vielfältigsten Mess- und Automatisierungsaufgaben

Skalierbar: Genau abgestimmt auf Ihre Anwendung

Präzise und robust: Für höchste Qualitätsstandards in der Produktion

Intelligent: Freier Zugang zu allen Messwerten und Parametern

Wirtschaftlich: Höchste Qualität zum kleinen Preis.

ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung

Für PMX stellt HBM die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lässt sich das Gerät einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.

Zum kostenlosen Download

Bestellnummern

1-PX401
1-PX455
1-PX878
1-PX01PN
1-PX01EC