Datenerfassungssysteme von HBM
Jede Applikation hat ihre besonderen Herausforderungen. Ob mobil oder stationär, im Prüfstand oder unter extremen Umweltbedingungen: HBM bietet Ihnen das passende Messdatenerfassungssystem für Ihre Anwendung. Profitieren Sie von einzigartiger Genauigkeit und Sicherheit „made by HBM“ - und das zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. Sprechen Sie uns an!
Datenerfassungssystem für Messungen im Prüfstand: QuantumX
- Das ideale System für Prüfstand & Komponententest
- Flexibel und erweiterbar, mit universellen Anschlüssen für die unterschiedlichsten Messgrößen und zahlreichen Spezialmodulen
- Kompaktes Format. Jetzt auch mit Datenrekorder für autarke Messungen!
Data Acquisition System QuantumX von HBM
Datenerfassungssystem für Strukturtests, Spannungsanalyse und Messungen im Labor: MGCplus
- Zahlreiche Einschübe für die unterschiedlichsten Messgrößen
- Geeignet von kleinen bis hin zu sehr hohen Kanalzahlen
- Zehntausende zufriedene Anwender weltweit
MGCplus Datenerfassungssystem
Datenerfassungssystem für mobile Messungen: SoMat eDAQ und eDAQlite
- Datenerfassungssystem und Datenlogger für mobile Messungen
- Robust und geeignet für schwierigste Umgebungsbedingungen
- Ideal auch bei unbeaufsichtigten Messvorgängen
SoMat eDAQ und eDAQlite Datenerfassungssysteme
High-Speed-Datenerfassungssystem mit höchsten Abtastraten: Genesis HighSpeed
- Ideal für zerstörende Materialtests, Strukturtests, Pyrotechnik, Ballistik, Aerospace, Simulation, etc. Absolute Sicherheit der Daten mit integriertem Transientenrekorder
- Abtastraten bis zu 100 MS/s
- Perception-Software mit patentierter Streaming-Technologie - selbst große Datenmengen verfügbar innerhalb weniger Sekunden
Genesis HighSpeed Datenerfassungssystem
Datenerfassungssystem für Messungen via USB: espressoDAQ
- Mehr als kompakt…: Für einfache Messungen mit Strom- und Datenversorgung via USB
- Kompakt und schnell im Einsatz
- Unschlagbarer Kanalpreis
espressoDAQ USB Datenerfassungssystem
Weitere Datenerfassungssysteme von HBM...:
Datenrekorder für Wartung & Service: GEN2i
- Spitzen-Messtechnik für mobile Einsätze in Wartung und Service
- Einfach zu nutzen, selbst für ungeschulte Kräfte
- Modernes Touchscreen-Interface
GEN2i Datenrekorder
DAQ für Komponententests im Hochspannungsbereich: ISOBE
- Absolute Sicherheit durch galvanische Isolierung
- Jetzt auch mit integriertem Transientenrekorder
- Weltweit tausendfach im Einsatz
ISOBE Hochspannungs-Datenerfassungssystem
Messverstärker für Kalibrierung und Hochpräzision: DMP40
- Der genaueste Messverstärker der Welt
- International im Einsatz bei metrologischen Instituten
- Genauigkeitsklasse 0.0005
DMP40 Hochpräzisions-Messverstärker
DAQ für die Spannungsanalyse & Strukturtests: CANHEAD
- CANHEAD für die experimentelle Spannungsanalyse
- Effizientes Verkabeln und Anschließen Ihrer Messdaten - Ersparnisse bis zu 90%
- Im Betrieb mit MGCplus und jetzt auch als PC-direkt für autarke Messungen.
CANHEAD Datenerfassungssystem
Interrogator für optische Dehnungsmessstreifen
- Zum Erfassen und Verarbeiten der Messdaten aus Fiber-Bragg-Sensoren
- Profitieren Sie von den vielen Vorteilen des Messens mit Licht
- Innovative Technologie - bewährte Sicherheit.
HBM optische Interrogatoren
DAQ Übersichts-Broschüre
Einbinden von HBM-Datenerfassungssystemen in Software anderer Anbieter
HBM Datenerfassungssysteme können in Software anderer Anbieter oder kundenspezifische Anwendungen integriert werden.