• QuantumX by HBM

    QuantumX ist das universelle Datenerfassungssystem für Prüfstand & Komponententest. Mehr zu QuantumX

  • MGCplus

    MGCplus ist das führende Datenerfassungssystem für Strukturtests, Spannungsanalyse und Messungen im Labor. Mehr zur MGCplus

  • SoMat eDAQ

    SoMat eDAQ ist das robuste Datenerfassungssystem für mobile Messungen. Mehr zu SoMat eDAQ

  • Genesis HighSpeed

    Die Datenerfassungssysteme der Genesis HighSpeed-Familie zeichnen sich durch hohe Abtastraten bis zu 100 MS/s aus. Mehr zu Genesis HighSpeed

Datenerfassungssysteme von HBM

Jede Applikation hat ihre besonderen Herausforderungen. Ob mobil oder stationär, im Prüfstand oder unter extremen Umweltbedingungen: HBM bietet Ihnen das passende Messdatenerfassungssystem für Ihre Anwendung. Profitieren Sie von einzigartiger Genauigkeit und Sicherheit „made by HBM“ - und das zum optimalen Preis-/Leistungsverhältnis. Sprechen Sie uns an!

Datenerfassungssystem für Messungen im Prüfstand: QuantumX

Compact DAQ system QuantumX
  • Das ideale System für Prüfstand & Komponententest
  • Flexibel und erweiterbar, mit universellen Anschlüssen für die unterschiedlichsten Messgrößen und zahlreichen Spezialmodulen
  • Kompaktes Format. Jetzt auch mit Datenrekorder für autarke Messungen!

Data Acquisition System QuantumX von HBM

Datenerfassungssystem für Strukturtests, Spannungsanalyse und Messungen im Labor: MGCplus

Data acquisition system MGCplus
  • Zahlreiche Einschübe für die unterschiedlichsten Messgrößen
  • Geeignet von kleinen bis hin zu sehr hohen Kanalzahlen
  • Zehntausende zufriedene Anwender weltweit

MGCplus Datenerfassungssystem

Datenerfassungssystem für mobile Messungen: SoMat eDAQ und eDAQlite

HBM SoMat eDAQ
  • Datenerfassungssystem und Datenlogger für mobile Messungen
  • Robust und geeignet für schwierigste Umgebungsbedingungen
  • Ideal auch bei unbeaufsichtigten Messvorgängen

SoMat eDAQ und eDAQlite Datenerfassungssysteme

High-Speed-Datenerfassungssystem mit höchsten Abtastraten: Genesis HighSpeed

Genesis HighSpeed Data Acquisiton System
  • Ideal für zerstörende Materialtests, Strukturtests, Pyrotechnik, Ballistik, Aerospace, Simulation, etc. Absolute Sicherheit der Daten mit integriertem Transientenrekorder
  • Abtastraten bis zu 100 MS/s
  • Perception-Software mit patentierter Streaming-Technologie - selbst große Datenmengen verfügbar innerhalb weniger Sekunden

Genesis HighSpeed Datenerfassungssystem

Datenerfassungssystem für Messungen via USB: espressoDAQ

USB data acquisition espressoDAQ
  • Mehr als kompakt…: Für einfache Messungen mit Strom- und Datenversorgung via USB
  • Kompakt und schnell im Einsatz
  • Unschlagbarer Kanalpreis

espressoDAQ USB Datenerfassungssystem

Weitere Datenerfassungssysteme von HBM...:

Datenrekorder für Wartung & Service: GEN2i

GEN2i data recorder
  • Spitzen-Messtechnik für mobile Einsätze in Wartung und Service
  • Einfach zu nutzen, selbst für ungeschulte Kräfte
  • Modernes Touchscreen-Interface

GEN2i Datenrekorder

DAQ für Komponententests im Hochspannungsbereich: ISOBE

ISOBE High-voltage products
  • Absolute Sicherheit durch galvanische Isolierung
  • Jetzt auch mit integriertem Transientenrekorder
  • Weltweit tausendfach im Einsatz

ISOBE Hochspannungs-Datenerfassungssystem

Messverstärker für Kalibrierung und Hochpräzision: DMP40

  • Der genaueste Messverstärker der Welt
  • International im Einsatz bei metrologischen Instituten
  • Genauigkeitsklasse 0.0005

DMP40 Hochpräzisions-Messverstärker

DAQ für die Spannungsanalyse & Strukturtests: CANHEAD

CANHEAD DAQ for experimental stress analysis
  • CANHEAD für die experimentelle Spannungsanalyse
  • Effizientes Verkabeln und Anschließen Ihrer Messdaten - Ersparnisse bis zu 90%
  • Im Betrieb mit MGCplus und jetzt auch als PC-direkt für autarke Messungen.

CANHEAD Datenerfassungssystem

Interrogator für optische Dehnungsmessstreifen

  • Zum Erfassen und Verarbeiten der Messdaten aus Fiber-Bragg-Sensoren
  • Profitieren Sie von den vielen Vorteilen des Messens mit Licht
  • Innovative Technologie - bewährte Sicherheit.

HBM optische Interrogatoren