- Aufnehmer & Sensoren
- Messelektroniken
- Universelle Systeme für die Messdatenerfassung
- High-speed Datenerfassung
- Präzisions-Messverstärker und Kalibriergeräte
- Robuste mobile Datenerfassungssysteme
- Industrie-Messverstärker
- Opto-elektrische Interrogatoren
- Messtechnik-Software
- Analysesoftware für Messdaten
- Software für Ermüdungs- und Belastungstests
- Dehnungsmessstreifen & Zubehör
- Wägetechnik
- Online-Shop
- Kalibrierung & Services
nCode GlyphXE: Die leistungsstarke Analyse-Software für ein echtes Verständnis Ihrer Messdaten
Die Datenmengen bei Tests- und Prüfprojekten erreichen schnell ein enormes Volumen. Wie können Sie bei Gigabytes an Rohdaten noch die für Sie relevanten Aussagen erkennen?
nCode GlyphXE eröffnet Ihnen einen klaren Blick auf die tatsächlich wichtigen Ergebnisse Ihrer Messprojekte. Denn GlyphXE ist die moderne und leistungsstarke Analysesoftware, die selbst bei riesigen Datenmengen einfach, schnell und sicher zum aussagekräftigen Testreport führt.
Die integrierten und leistungsstarken Analyseverfahren für das Post-Processing Ihrer Messdaten machen GlyphXE zum ausgereiften Profi-Tool für Ihre Testprojekte. Zugleich überzeugt GlyphXE durch einfachste Bedienung – selbst für Gelegenheitsnutzer.
Denn mit GlyphXE können Sie auch individuelle Analyseberechnungen mit Hilfe einer grafischen Bedienoberfläche Schritt für Schritt selbst entwickeln. Programmierkenntnisse oder das Erlernen einer speziellen Skriptsprache sind nicht notwendig.
Mit einem Mausklick zum Report
Alle einmal eingerichteten Analyseprozesse können später automatisch wieder ausgeführt werden – so dass Sie mit einem Mausklick Ihren fertigen Testreport erhalten.
Die wichtigsten Features anschaulich erklärt: Im GlyphXE-Video (Englisch)
So schnell gelangen Sie mit GlyphXE zu aussagekräftigen Ergebnissen:
- Einfaches Einrichten
Bauen Sie Ihre Analyseprozesse Schritt für Schritt im grafischen Editor auf – ganz einfach per Drag & Drop. - Schneller Daten-Import
GlyphXE unterstützt alle gängigen Datenformate – einschließlich Microsoft Excel und zahlreiche Ingenieur-Tools. - Automatische Reports
Zahlreiche voreingestellte Prozeduren für gängige Anwendungen. Zusätzlich können individuell eingerichtete Analysevorgänge abgespeichert werden – und für neue Messdaten mit einem Klick zum fertigen Report führen.
Klare Ergebnisse. Handfeste Effizienzvorteile.
Mit klaren Ergebnissen und seiner intuitiven Bedienung sorgt GlyphXE sofort für deutliche Effizienzgewinne bei Ihren Tests und Prüfungen. Profitieren Sie von deutlich beschleunigten Bearbeitungszeiten, einem minimierten Fehlerrisiko und aussagekräftige Messergebnisse.
Multi-Kanal, Multi-Datei, Multi-Format… ein echtes Multi-Talent!
GlyphXE ist in der Lage, automatisch die Daten von zahlreichen Kanälen verarbeiten zu können. Die Analysen, die GlyphXE für einen Kanal durchführen kann, sind auch bei hunderten Kanälen gleichzeitig möglich – ohne, dass gesonderte Batch-Skripte geschrieben werden müssten. GlyphXE kann außerdem jede erdenkliche Zahl an Testläufen, Ereignissen und Messungen verarbeiten.
- Deutlicher Zeitgewinn bei der Auswertung von Testdaten: GlyphXE liefert Ihnen genau die Ergebnisse, die Sie für Entscheidungsfindungen benötigen.
- Umfangreiche Analysemöglichkeiten für Experten – aber auch einfach zu nutzen für gelegentliche Nutzer
- Zahlreiche Möglichkeiten für das Speichern einmal eingerichteter Post-Processing-Verfahren: Erhalten Sie so wichtiges Erfahrungswissen im Unternehmen und sorgen Sie für konsistente Daten.
nCode GlyphXE: So muss eine professionelle Datenanalyse aussehen.
So innovativ GlyphXE ist – in dieser Software steckt die jahrzehntelange Erfahrung von HBM nCode, dem weltweit führenden Entwickler von Post-Processing Analysetools. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden… und profitieren Sie zudem von einem besonders attraktiven Preis.
In catman® ist Ihre Analyse nur einen Mausklick entfernt…
GlyphXE unterstützt alle gängigen Datenformate: MTS RPC3, NI DIAdem, imc FAMOS, Microsoft Excel, ASCII-Formate, MATLAB – und natürlich auch catman® und Perception von HBM. Nutzer der HBM Datenerfassungs-Software catman® profitieren sogar zweifach: Denn die Daten lassen sich nicht nur einfach und professionell in GlyphXE weiterverarbeiten. Mit einem integrierten Button direkt in catman®AP (Version 3.0) können Sie die Post-Processing-Analyse Ihrer Daten direkt aus catman® heraus starten.
Gewinnen auch Sie ein echtes Verständnis Ihrer Messdaten: Mit einer intuitiven Software, die wie keine andere komplexe Sachverhalte anschaulich und professionell zu entziffern vermag – und die gerade bei sehr großen Datenmengen weiterhin volle Performance leistet: nCode GlyphXE.
Neue Version 2.0 ermöglicht sofortigen Blick auf die relevanten Daten
Mit der Version 2.0 von nCode GlyphXE profitieren Sie von vielen Verbesserungen zur leichteren und schnelleren Darstellung der Daten. Außerdem bietet ein komplett neues Modul in der Software die Möglichkeit, Anomalien in den Messdaten automatisch zu korrigieren.
Die Bedienung von nCode GlyphXE™ ist durch die intuitive grafische Benutzeroberfläche sehr einfach. Mit der neuen Möglichkeit, die Messdaten direkt aus dem Browser heraus zu betrachten, wird das Arbeiten mit vielen Datendateien noch komfortabler. Insbesondere dann, wenn nur ein kurzer Blick auf die Messdaten geworfen werden muss, um beispielsweise den richtigen Datensatz auszusuchen, ist diese neue Funktion von großem Vorteil.
Weiterhin lassen sich jetzt verschiedene Messdaten – beispielsweise mehrere Messungen des gleichen Versuchs – zum grafischen Vergleich einfach übereinander darstellen.
Jetzt unverbindlich Preis + Angebot für GlyphXE anfordern.
Download der kostenlosen Demoversion von GlyphXE
Sehen Sie das GlyphXE-Video (Englisch)
GlyphXE Screenshot-Galerie
Lesen Sie die GlyphXE-Broschüre (PDF)
GlyphXE Features...
- Eingabe vieler verschiedener Formate
- Kanalberechnungen
- Kanalneuzuordnung
- Filtern
- Extrahieren und verknüpfen
- Statistik und fortlaufende Statistik
- Wiederholungsabtastungen
- Konvertieren von Einheiten
- Frequenzanalyse
- Grafikeditor
- Visualisierung und Berichte
- Ausgabe vieler verschiedener Formate
Zusatzmodule für spezielle Anwendungen
- Advanced DSP
- Synchronisierte Anzeigen
- Rauschen & Schwingungen
- Korrektur von Anomalien (NEU!)