Genesis HighSpeed: Datenrekorder (Datenlogger) und Transientenrekorder mit hoher Abtastrate

Profitieren Sie von höchsten Abtastraten und mittleren bis hohen Kanalzahlen - mit den Daten- und Transientenrekordern von HBM Genesis HighSpeed. Sei es für einen oder tausend Kanäle: Dank modularer Plattformen können Sie die Systeme entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung konfigurieren.

Mit physikalischer Signalaufbereitung für alle gängigen Sensoren oder mit Isolation für das Erfassen von Signalen, sogar im Hochspannungsbereich. Mit Abtastraten von 20 kS/s bis 100 MS/s pro Kanal. Mit sofort einsetzbaren, einfach zu bedienenden Systemen.

Die Benutzerschnittstelle der gemeinsam genutzten Software Perception ist legendär. Die patentierte StatStream-Technologie für die Wiedergabe sorgt für die sofortige Darstellung von Gigabytes von Messdaten.

The Genesis Highspeed Brochure

  Produkt   Beschreibung
GEN3i Mobiler Daten- und Transientenrekorder
Mobiler Daten- und Transientenrekorder
GEN7i Einzelgerät mit 7 Steckplätzen für alle GEN-Datenerfassungskarten mit integriertem PC
Einzelgerät mit 7 Steckplätzen für alle GEN-Datenerfassungskarten mit integriertem PC
GEN3t Kompaktes Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssystem für den Einbau in Schaltschränke
Kompaktes Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssystem für den Einbau in Schaltschränke
GEN7tA Robustes Datenerfassungssystem und Transientenrekorder mit 7 Steckplätzen
Robustes Datenerfassungssystem und Transientenrekorder mit 7 Steckplätzen
GEN16t Daten- und Transientenerfassung mit hoher Geschwindigkeit und großen Kanalzahlen
Daten- und Transientenerfassung mit hoher Geschwindigkeit und großen Kanalzahlen
Genesis HighSpeed Datenerfassungskarten Übersicht über alle Datenerfassungskarten für Genesis HighSpeed
Übersicht über alle Datenerfassungskarten für Genesis HighSpeed
Ergänzende Produkte Beschreibung
Perception Software für die High-Speed-Messdatenerfassung
Software für die High-Speed-Messdatenerfassung
Hochspannungs-Messtechnik Produkte für isolierte Messungen und Testläufe in Hoch-/Mittel-/Niederspannungs-Labors und alle anderen Anwendungen, die zuverlässige Isolation erfordern.
Produkte für isolierte Messungen und Testläufe in Hoch-/Mittel-/Niederspannungs-Labors und alle anderen Anwendungen, die zuverlässige Isolation erfordern.

* HBM Genesis HighSpeed-Produkte wurden bisher unter der Marke Nicolet vertrieben. Die Marke Nicolet ist Eigentum der Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.

Fordern Sie Ihr Angebot für MGCplus an

Angebot anfordern für Genesis HighSpeed

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.