Genesis HighSpeed: Datenrekorder (Datenlogger) und Transientenrekorder mit hoher Abtastrate

Übersichtsbroschüre Genesis HighSpeed
Lesen Sie unsere Online-Broschüre zu Genesis HighSpeed.

Profitieren Sie von höchsten Abtastraten und mittleren bis hohen Kanalzahlen - mit den Daten- und Transientenrekordern von HBM Genesis HighSpeed. Sei es für einen oder tausend Kanäle: Dank modularer Plattformen können Sie die Systeme entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung konfigurieren.

Mit physikalischer Signalaufbereitung für alle gängigen Sensoren oder mit Isolation für das Erfassen von Signalen, sogar im Hochspannungsbereich. Mit Abtastraten von 20 kS/s bis 100 MS/s pro Kanal. Mit sofort einsetzbaren, einfach zu bedienenden Systemen.

Die Benutzerschnittstelle der gemeinsam genutzten Software Perception ist legendär. Die patentierte StatStream-Technologie für die Wiedergabe sorgt für die sofortige Darstellung von Gigabytes von Messdaten.

LDS Nicolet ist jetzt Genesis HighSpeed: Antworten auf häufig gestellte Fragen

NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
GEN5i Das Datenerfassungssystem GEN5i von HBM ist ein komplettes, tragbares Messlabor für das Erfassen und Auswerten extrem schneller Signale.
Das Datenerfassungssystem GEN5i von HBM ist ein komplettes, tragbares Messlabor für das Erfassen und Auswerten extrem schneller Signale.
GEN2i Der tragbare Datenrekorder GEN2i von HBM glänzt mit einzigartigen Features und wegweisender Touchscreen-Bedienbarkeit.
Der tragbare Datenrekorder GEN2i von HBM glänzt mit einzigartigen Features und wegweisender Touchscreen-Bedienbarkeit.
GEN7t / GEN16t Die Messsysteme GEN7t und GEN16t von HBM sind auf die Daten- und Transientenerfassung mit hoher Geschwindigkeit und großen Kanalzahlen spezialisiert.
Die Messsysteme GEN7t und GEN16t von HBM sind auf die Daten- und Transientenerfassung mit hoher Geschwindigkeit und großen Kanalzahlen spezialisiert.
GN610 / GN611 1.000 V mit 2 MS/s Abtastrate: Die neue Verstärkerkarte GN610 und GN611 erweitert Ihre Möglichkeiten für das elektrische und mechanische Testen.
1.000 V mit 2 MS/s Abtastrate: Die neue Verstärkerkarte GN610 und GN611 erweitert Ihre Möglichkeiten für das elektrische und mechanische Testen.

HBM Genesis HighSpeed-Produkte wurden bisher unter der Marke Nicolet vertrieben. Die Marke Nicolet ist Eigentum der Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.