GEN5i - All in one: Ein komplettes, tragbares Messlabor für das Erfassen und Auswerten extrem schneller Signale
Das Datenerfassungssystem GEN5i ist ein komplettes, tragbares Messlabor. Das bedeutet: GEN5i enthält alle Komponenten, die Sie für komplexe Messaufgaben benötigen und die Sie in dieser Leistungsdichte sonst nur im Labor aufbauen können.
|
|
|
Integrierter High-End-PC | 54 MBit WirelessLAN | 11 USB-Ports |
|
|
|
DVD-RW-Laufwerk | Mobile Festplatte | Zwei Bildschirme |
Produktbeschreibung GEN5i
GEN5i bildet die gesamte Messkette ab:
| Besuchen Sie die GEN5i-Website für weitere technische Daten und Bilder |
Für komplexe Mess-Szenarien stehen bis zu 40 Kanäle gleichzeitig zur Verfügung. Mit dem eingebauten PC auf Basis Dual Core 2 Prozessor, Microsoft Vista 64bit Ultimate Edition und der integrierten Perception Software können Sie direkt am Ort des Geschehens messen und die Ergebnisse analysieren.
Die Daten stehen zur Verarbeitung über verschiedene Standardschnittstellen wie WLAN, Gigabit-Ethernet oder USB auch anderen Rechnern für die weitere Bewertung zur Verfügung.
GEN5i als Transientenrekorder – Keine Störspitze bleibt unentdeckt
Die Komponenten der Messkette im GEN5i sind für die Erfassung und Auswertung extrem schneller Signale ausgelegt. Verstärker mit einer typischen Genauigkeit von 0,1% in Kombination mit Abtastraten von bis zu 100 MS/s erfassen detailgenau auch schnelle Signalverläufe, wie sie in der zerstörenden Materialprüfung, der Pyrotechnik oder auch der Energie- und Hochspannungstechnik vorkommen.
Transienten und Störspitzen entgehen der Messelektronik von GEN5i nicht. Umfangreiche Messreihen können einfach und schnell aufgezeichnet werden, dabei hilft auch der große Transientenspeicher mit einer Kapazität von bis zu 9 Giga Samples.
Modulare Signalaufbereitung
Wählen Sie aus 23 Modulen das passende Eingangsmodul für Ihre Anwendung! Ob für Hochspannungsanwendungen, Leistungsmessungen oder Prüfstandsanwendungen - GEN5i kann mit bis zu 5 Erfassungskarten bestückt werden, die je nach Anwendung frei kombiniert werden können.
Alle Module auf einen Blick (pdf)
Datarecording im Jumboformat
Möchten Sie Messwerte über einen längeren Zeitraum erfassen und sie kontinuierlich aufzeichnen, dann sind schnelle Datenspeicherungsraten und hohe Speicherkapazität ein Muss. Die Datenübertragungsrate von 28 MS/s zur Harddisk sowie eine Speicherkapazität von 1,2 TB machen aus GEN5i einen leistungsstarken Datarecorder.
Auspacken – anschließen – loslegen
GEN5i ist ein Hochleistungslabor, das einfach und schnell zum Ziel führt.
Die nötige Einarbeitungszeit ist kurz. Im Gegensatz zu Highend-VXI Systemen enthält GEN5i die komplette Software für den sofortigen Start. Mit dieser Software werden neue Messstellen ohne Programmieraufwand konfiguriert. Effizient und schnell an die neuen Aufgaben gehen zu können, bedeutet Zeit, Energie und Geld zu sparen: Die Voraussetzung für schnelleren und nachhaltigeren Erfolg am Markt mit Ihren Produkten.
GEN5i... Das optimale Nachfolgeprodukt für Ihren Odyssey
GEN5i ist der ideale Nachfolger für Odyssey. Profitieren Sie von dem enormen Leistungssprung von Odyssey auf GEN5i - ein echter Quantensprung: Mehr Leistung in kleineren Abmessungen zum niedrigeren Preis.
Sehen Sie hier den kompletten Vergleich GEN5i und Odyssey
Neues Interface and Controller Module IM2
Neues Interface and Controller Module IM2 für Genesis HighSpeed-Datenerfassungssysteme
Das neue Interface and Controller Module IM2 ersetzt in allen Genesis HighSpeed-Datenerfassungssystemen (GEN2i, GEN5i, GEN7t, GEN16t) das bisherige Modul IM1.
Alle Genesis HighSpeed-Datenerfassungseinheiten sind stets mit einem Schnittstellen/Steuerungsmodul ausgestattet. Die neue Softwareversion Perception 6.20 unterstützt dieses neue Mo
dul IM2.
Mit dem "Upgrade Kit IM2" können Kunden die Schnittstellen/Steuerungseinheit IM1 in ihrer bestehenden Genesis HighSpeed-Datenerfassungseinheit ersetzen.
Die Module IM2 bieten folgende Vorteile:
- Die Streaming-Rate pro Grundgerät auf einen entsprechenden PC beträgt 100MB/s. Die Option "Schnelles Streamen" ist nun immer integriert. Die Streaming-Rate in einem GEN2i bzw. GEN5i beträgt 50 MB/s.
- Als Option kann ein integriertes SATA Solid State-Laufwerk (SSD) installiert werden. Das SSD belegt nicht den XMC/PMC-Steckplatz und ermöglicht somit die Maximierung der internen Speicherkapazität zusammen mit der Option IRIG/GPS-Karte
- IM2 bietet eine optionale optische Ethernet-Schnittstelle (850 oder 1310 nm) speziell für große Entfernungen zwischen Genesis HighSpeed-Grundgeräten und dem PC für die Steuerung. Darüber hinaus beseitigt diese Option eventuelle Erdschleifen durch Isolation von Datenerfassungssystem und PC.
- Für synchronisierte Aufzeichnungen mit GEN2i ist IM2 mit dem erforderlichen Master/Slave-Steckverbinder ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht das Synchronisieren von zwei GEN2i-Systemen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| GEN5i | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Data Sheet GEN5i | |||||||||
| Comparison GEN5i vs Odyssey | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| CE-Certificate 273 | |||||||||
| DE |
Anwendungsberichte zu GEN5i
Überwachung von Unterwassersprengungen im Columbia River: : Genesis HighSpeed erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
Das HBM-Messdatenerfassungssystem GEN7t sorgte für eine erfolgreiche Überwachung von Unterwassersprengungen in einem ökologisch sensiblen Abschnitt des Columbia River.
Verbessertes Dieselmotor-Überwachungssystem für Kernkraftwerke: Ingenieure in China setzen auf GEN2i
Standby-Dieselaggregate in Kernkraftwerken müssen immer höhere Sicherheitsvorschriften erfüllen. Chinesische Ingenieure haben für diese Aufgabe ein Motorüberwachungssystem entwickelt, das auf dem Datenrekorder GEN2i von HBM...
Fortschrittliches Blitzschlag-Warnsystem sichert Raumfahrzeugstarts im Kennedy Space Center
HBM hat auf Basis von HBM-Transientenrecordern und -Digitalisierern ein Blitzschlag-Überwachungssystem für das Kennedy Space Center in Florida, USA entwickelt.
Papierlose Datenerfassung mit Perception
Die neuesten, modernen HBM Genesis HighSpeed-Produkte für Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung machen Papier-Schnellschreiber überflüssig.
Statistical Calculator Table
Testing large equipment and structures in an earthquake simulator. Vibration and stress data is recorded and some automatic calculation of statistical parameters needs to be performed on all channels.
Software und Firmware-Downloads
Jetzt Angebot für GEN5i anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.