Profitieren Sie von höchsten Abtastraten und mittlere bis hohe Kanalzahlen - mit den Produkten von HBM Genesis HighSpeed. Sei es für einen oder tausend Kanäle: Dank modularer Plattformen können Sie die Systeme entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung konfigurieren.
Mit physikalischer Signalaufbereitung für alle gängigen Sensoren oder mit Isolation für das Erfassen von Signalen, sogar im Hochspannungsbereich. Mit Abtastraten von 100 kS/s bis 100 MS/s pro Kanal. Mit sofort einsetzbaren, einfach zu bedienenden Systemen.
Die Benutzerschnittstelle der gemeinsam genutzten Software Perception ist legendär. Die patentierte StatStream-Technologie für die Wiedergabe sorgt für die sofortige Darstellung von Gigabytes von Messdaten.