Transientenrekorder von HBM
Effizientes Erfassen von kurzzeitigen, schnell auftretenden Einzelereignissen
Ein Transientenrekorder ist entscheidend für die Datenerfassung bei verschiedenen Prüfungen, wie z.B. Explosionsversuchen, ballistischen Prüfungen, zerstörenden Prüfungen und in der Pyrotechnik, wo die wichtigsten Informationen innerhalb von Millisekunden anfallen.
Ein qualitativ hochwertiger Transientenrekorder erfasst eine große Anzahl von Kanälen mit sehr hohen Abtastraten und ermöglicht die so genannte "Dual-Rate"-Erfassung (zwei Geschwindigkeiten), die garantiert, dass alle während der Prüfung auftretenden Ereignisse erfasst werden.
Drei Modelle von Transientenrekordern für Ihre Anforderungen
HBM hat das frühere Transientenrekorder-Programm von LDS Nicolet zusammengeführt und bietet nun drei Modelle Transienten Recorder, die alle Ihre Anforderungen erfüllen, von mobilen Prüfungen im Feldeinsatz bis hin zur Hochleistungs-"Dual-Rate"-Erfassung, die sowohl getriggerte als auch kontinuierliche Datenerfassung ermöglicht.
Vertrauen Sie auf die Transientenrekorder-Technologie von HBM Genesis HighSpeed, um das Ereignis zu erfassen, auf das Sie womöglich viele Jahre während Ihrer Untersuchungen gewartet haben.
Hohe Abtastraten, Langzeitspeicher- und zuverlässige Trigger-Funktionen unterstützen in diesen Anwendungen Ihre Arbeit.
Wählen Sie heute Ihren Transientenrekorder aus der GEN-Serie aus
Das Transientenrekorder-Programm von HBM umfasst zwei tragbare Modelle für Prüfungen im Feldeinsatz und ein Modell für die Verwendung im Labor oder Prüfstand. Jeder Transientendatenrekorder von HBM ist sofort einsatzbereit und kann sehr schnell konfiguriert werden.
Bevor Sie sich für einen Transientenrekorder aus der GEN-Serie entscheiden, sollten Sie einige Faktoren genauer betrachten, denn durch die Auswahl des richtigen Modells sparen Sie Zeit und Geld.
Der Transientenrekorder GEN2i bietet hervorragende Mobilität und verfügt über einen Touchscreen für intuitive, einfache Bedienung. Er erfasst bis zu 16 Kanäle; die integrierte Software Perception ermöglicht schnelle Analysen. Er ersetzt den Datenrekorder Nicolet Vision, das Transientenoszilloskop Sigma sowie die Transientenrekorder Nicolet Pro und PowerPro.
GEN2i Transientenrekorder
Der Transientenrekorder GEN5i ist ein tragbares Gerät mit integriertem PC für die detaillierte Analyse im Feldeinsatz. Er erfasst bis zu 40 Kanäle mit Abtastraten bis zu 100 MS/s. Er ersetzt die Transientenrekorder Nicolet Odyssey und BE2580P.
GEN5i Transientenrekorder
Der GEN7t/16t ist der ultimative Transientenrekorder mit "Dual-Rate"-Erfassung. Er kann an maximal 8 Slave-Einheiten angeschlossen werden, um insgesamt 1080 synchronisierte Kanäle mit Abtastraten von bis zu 100 MS/s zu erfassen. Er ist für den Einbau in einen Standardschaltschrank ausgelegt, wobei die beiden Versionen unterschiedlich viele Steckplätze für Datenerfassungsmodule bieten. Diese beiden Geräte ersetzen die Transientenrekorder Nicolet MultiPro, 500 und BE256.
GEN7t/16t Transientenrekorder
Transientenrekorder von HBM: Ausführliche technische Informationen
Die GEN-Serie für das Erfassen von Transientendaten bietet Ihnen Messgeräte, die Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen. Zum Herunterladen der technischen Daten der jeweiligen Modelle klicken Sie bitte auf die Hyperlinks oder klicken Sie hier, um Informationen über alle drei Transientenrekorder von HBM zu laden.