- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
Autarke Messdatenerfassung mit QuantumX CX22W: mobil oder stationär
Die flexible Erfassung von mechanischen, elektrischen und thermischen Messgrößen gehört zu den Stärken von QuantumX.
Der neue QuantumX Datenrekorder CX22W
- sammelt
- bewertet
- und speichert
die gewonnenen Messdaten direkt im Gerät – ganz ohne PC-Anbindung.
Produktbeschreibung QuantumX CX22W
Sowohl bei der stationären als auch bei der mobilen Messdatenerfassung zeigt CX22W seine Stärken.
So erfasst der Datenrekorder bei Langzeitmessungen im stationären Feldeinsatz völlig autonom die Daten weit verteilter Messmodule, z. B. zur Überwachung von Bauwerken, Windkraftanlagen oder Industrieanlagen.
Eine typische mobile Anwendung ist die Datengewinnung, auch über CANbus, zum Aufbau und zur Validierung von Simulationsmodellen. Halten beispielsweise die neuen Systemkomponenten im realen Betrieb, was ihre simulierten Modelle versprechen? Installationen in Autos, Nutzfahrzeugen, Zügen, Flugzeugen oder Schiffen sind jedoch kein gutes Umfeld für PC oder Laptop. Wo also die erforderliche Rechenleistung hernehmen?
Mit dem Datenrekorder CX22W steht dem Anwender ausreichend Rechenleistung für die selektive Aufnahme, Verrechnung und Speicherung der Messdaten zur Verfügung. Der Datenrekorder erfasst völlig autonom die Messdaten und speichert sie lokal auf einer robusten, wechselbaren CF-CARD. Über Ethernet oder Wireless LAN lassen sich die Daten ebenfalls abrufen.
Leistungsstark, intelligent und flexibel
Mit CX22W bietet QuantumX einen flexiblen, leistungsstarken und einfach konfigurierbaren Datenlogger. Zahlreiche Funktionen, wie z. B. die Berechnung virtueller Kanäle oder intelligente Trigger (pre/post), stehen zur Verfügung. Darüber hinaus können mit einigen Mausklicks individuelle Bedienoberflächen für angebundene Touch-Screens erstellt werden. Ein weiteres Plus: Alle eingestellten Parameter können projektspezifisch gespeichert werden und sind damit jederzeit wieder abrufbar.
QuantumX – universell und vielfältig einsetzbar
So individuell Ihre Aufgabe auch ist, QuantumX lässt sich frei zusammenstellen. Sparen Sie zudem Zeit und Kosten – durch eine schnelle Inbetriebnahme! Denn QuantumX ermöglicht echtes Plug and Measure durch
- die Möglichkeit die Module zu verteilen und dadurch möglichst nah an die Messstelle heranzukommen
- sowie die Unterstützung der TEDS-Technologie durch alle Messkanäle.
Ein QuantumX-System wächst mit seinen Aufgaben. So lassen sich weitere Geräte einbinden, die zeitsynchron zueinander messen. Das flexible Messdatenerfassungssystem verbindet Wirtschaftlichkeit mit hoher Qualität und Leistung. QuantumX - eine zukunftssichere Investition!
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX CX22W | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot für QuantumX CX22W anfordern
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.