Universalmessverstärker für Standardsignale

QuantumX MX1601 - Universalmessverstärker für Standardsignale zum günstigen Kanalpreis

Optimal für den Prüfstand: 16 individuell konfigurierbare Kanäle für aktive Sensoren

Sie möchten physikalische Größen mit aktiven Sensoren messen?

Mit dem Universalmessverstärker MX1601 stehen Ihnen Messeingänge für

  • normierte Spannung (+/- 10 V oder 100 mV),
  • normierten Strom (0 oder 4 ... 20 mA) und
  • IEPE/ICP© -Sensoren

auf 16 individuell konfigurierbaren Kanälen zur Verfügung – und das zum günstigen Kanalpreis!

Produktbeschreibung MX1601

Starke Leistung: Zuverlässig und präzise

MX1601 ist nicht nur kompakt und einfach zu integrieren, sondern überzeugt zudem durch eine hohe Messqualität:

  • Jeder Kanal verfügt über einen 24 bit Delta Sigma AD-Wandler. Darüber hinaus sind alle Kanäle galvanisch getrennt.
  • Der Messverstärker erreicht Messraten bis zu 19,2 kS pro Kanal und eine Bandbreite bis zu 3 kHz.
  • Qualität und Rückführbarkeit werden durch den auf dem Gerät gespeicherten Werkskalibrierschein garantiert.

Flexibel, modular und erweiterbar

MX1601 ist vollwertig in die QuantumX-Familie integriert und kann somit auch im Verbund mit anderen Modulen betrieben werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein ganz individuelles, auf die jeweiligen Bedürfnisse skaliertes Messdatenerfassungssystem zusammenstellen. Flexibilität stellt MX1601 auch beim individuellen Aufbau von kundenspezifischen Steckverbindern im Schaltschrankbau unter Beweis. Der Universalmessverstärker MX1601 ist die perfekte Lösung für hohe Kanalzahlen.

Einfache Bedienung dank weltweit einzigartiger Softwareunterstützung

QuantumX-Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Softwarepaket. Nicht nur die kostenfreie Bediensoftware QuantumX Assistent setzt Maßstäbe in Sachen Nutzerfreundlichkeit. Die Messtechnik-Software catman®AP und viele weitere Tools sorgen für ideale Verarbeitungsmöglichkeiten Ihrer Messdaten. Für Programmierer bietet das Softwarepaket Bibliotheken für LabView®* und .NET an.

Universell einsetzbar

MX1601 ist flexibel einsetzbar und optimal geeignet für vielfältige Anwendungsgebiete zur Prüfung von Komponenten- und Systemteilen in den Branchen

  • Automobil
  • Luftfahrt
  • Schienenfahrzeugindustrie
  • Schifffahrt/Marine
  • Maschinenbau

Advanced Plug & Measure – einfach anschließen und messen

Dank der automatischen Aufnehmer- und Sensorerkennung mittels TEDS ist eine schnelle Konfiguration möglich. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Und so funktioniert’s: Das TEDS-Modul kann im Aufnehmergehäuse, im Kabel oder im Stecker installiert sein. Es beinhaltet ein elektronisches Datenblatt, welches das automatische Einstellen des Messverstärkers ermöglicht. Über eine Ansteckerkennung im Aufnehmerstecker wird das TEDS-Protokoll gestartet. Die Kanalkonfiguration startet daraufhin automatisch. Als Kommunikationsschnittstellen stehen sowohl Ethernet TCP/IP als auch FireWire zur Verfügung.

* LabVIEW ist eine Marke von National Instruments

NEU: QuantumX MX1601 in robuster Ausführung

Speziell für Anwendungen in rauer Umgebung steht QuantumX MX1601 auch in ultra-robuster Ausführung bereit.

Die wichtigsten Parameter im Betriebszustand:

  • Auslegung nach Schutzart IP67 (Staub, Wasser)
  • erweiterter Temperaturbereich von
    -35 bis 80 °C 
  • Vibration / Schwingungsfestigkeit bis mindestens 10 g
  • Schockfest bis 75 g

Die ultra-robuste Auslegung des Systems bietet optimale Voraussetzungen, um auch im rauen Feldeinsatz höchst zuverlässig Messdaten zu erfassen – abgesichert durch intensive Umweltprüfungen.

Typische Anwendungsbereiche sind

  • Mobile Messungen und Tests in Fahrzeugen
  • Stationäre Messungen und Tests an Bauwerken
  • Prüfstandanwendungen

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Messergebnisse auch in rauer Umgebung
  • Investitionsschutz

Software

Software

catman®EASY/AP

catman®EASY/AP ist das Profi-Werkzeug für den Messtechniker und unterstützt die sekundenschnelle Parametrierung über eine erweiterbare Sensordatenbank. Der integrierte TEDS-Editor ermöglicht das Lesen und Schreiben von TEDS-Inhalten auf einem Kanal – für echtes Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP erlaubt den Aufbau individueller Bedien- und Visualisierungsebenen und bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten. Start- und Endbedingungen von Mess- und Testaufgaben lassen sich einfach grafisch parametrieren. Über den integrierten Formeleditor können nahezu beliebige Kanäle online verrechnet werden – ganz ohne Programmierung. Die Messdaten können in unterschiedlichen Formaten wie BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS gespeichert und jederzeit analysiert werden.

QuantumX Assistent

Der kostenlose QuantumX Assistent erlaubt den vollen Zugriff auf Ihr QuantumX-System. Die Software dient der einfachen Parametrierung aller Ein- und Ausgänge. TEDS kann gelesen oder geschrieben werden.

QuantumX Treiberpaket

Das kostenlose QuantumX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEWTM oder in die eigene Software mittels .NET API (C++, C#, VB.NET).

NEU: QuantumX CANape-Treiber

Über den QuantumX CANape-Treiber ist das flexible Messdatenerfassungssystem QuantumX einfach in das Software-Werkzeug CANape von Vector Informatik integrierbar. CANape übernimmt die Kommunikation mit dem elektronischen Steuergerät und die Hauptaufgaben Datenerfassung, Kalibrierung und Diagnose. Über QuantumX können einfach zusätzliche Aufnehmer und Sensoren integriert werden - und das parallel und zeitsynchron. Durch die universelle Funktionalität der QuantumX-Messverstärker eignet sich das System zusammen mit dem CANape-Treiber für die Funktionsoptimierung im Prüfstand sowie im Fahrversuch.

Integrierter Webserver

Der in jedem Messmodul integrierte Webserver stellt die Messdaten in einem beliebigen Web-Browser auf jedem Computer oder Tablet-PC ganz ohne Softwareinstallation dar.

Treiber für DIAdemTM

Der Treiber für DIAdemTM ermöglicht die direkte Integration in dieses Analysewerkzeug.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
QuantumX MX1601

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - QuantumX MX1601-P (rugged version)Please log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX CANape DriverPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX rugged versionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for Data Recorder CX22Please log inPlease log in
Operating Manual for EtherCAT Integration CX27Please log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) Please log inPlease log in
Backplane (BPX001)Please log inPlease log inPlease log in
External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)Please log inPlease log in
FireWire 1394b PC-CARDPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting case clips - (CASECLIP)Please log inPlease log in
Mounting case protection - (CASEPROT)Please log in
Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001):Please log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007)Please log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006)Please log inPlease log in
Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)Please log inPlease log in
Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350)Please log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 263Please log inPlease log inPlease log in

Software- und Firmware-Downloads

Jetzt Angebot für MX1601 anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.