- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
QuantumX MX1609 und QuantumX MX1609-T - Thermoelement-Module mit automatischer Messstellenidentifikation
Temperatur ist weltweit die Messgröße Nummer Eins. Auch in Ihrer Anwendung? Dann setzen Sie jetzt auf QuantumX MX1609 oder QuantumX MX1609-T, die Profigeräte für das sichere und komfortable Erfassen von Temperaturen.
Als Mitglied der QuantumX-Familie bringen MX1609 für Thermoelemente Typ K und MX1609-T für Thermoelemente Typ T viele gute Qualitäten mit sich: Zuverlässige Temperaturerfassung - und das mit faszinierend neuen Möglichkeiten für Ihre täglichen Messaufgaben.
QuantumX MX1609 und MX1609-T Produktbeschreibung
Schon heute profitieren Messtechniker weltweit von der APM-Technologie (Advanced Plug & Measure): Aufnehmer anschließen - und sofort messen.
MX1609 und MX1609-T bringen die APM-Technologie nun auch in die Welt der Temperaturerfassung: Der Thermoelementstecker Mini bzw. Mini-T kann einen Identifikations-Chip enthalten (wahlweise ist auch ein nachträgliches Anbringen möglich). Mit Hilfe dieses Chips wird Ihr Thermoelement-Aufnehmer sofort nach dem Anschließen automatisch und eindeutig am Gerät angemeldet.
Automatisches Erkennen Ihrer Thermoelement-Aufnehmer
Vorbei die Zeiten des aufwändigen und fehleranfälligen Klebens von Zetteln mit Messstellen-Bezeichnungen am Gerät: MX1609 und MX1609-T bringen automatisch digitale Ordnung in Ihre Messaufgaben.
Kompaktes Format
Die Messverstärkermodule passen mit ihren kompakten Ausmaßen selbst in den kleinsten Prüfstand - und lassen sich so ganz nah an Ihren Messstellen installieren.
Gut für Ihre Messergebnisse: Denn je kürzer ein Messkabel ist, desto geringer der Einfluss von Messstörungen.
Mini-Format - und Riesen-Leistung - pro Modul mit 16 galvanisch getrennten Kanälen für die Signalerfassung unterschiedlicher Thermoelemente.
Übrigens auch leicht erweiterbar: Mit wenigen Handgriffen können Sie MX1609 als auch MX1609-T um weitere Thermoelement-Module erweitern und so Ihre Kanalzahl mühelos steigern.
Anschluss via Ethernet
MX1609 und MX1609-T sind Messverstärkerer für Thermoelemente, die Sie über Ethernet anschließen können. Das heißt, Ihre Messdaten werden praktisch ohne Qualitätsverlust übermittelt.
Die beiden Messverstärker-Module liefern zuverlässige Ergebnisse, kompromisslos gut. Damit profitieren Sie von einem deutlichen Gewinn an Zeit und Qualität zum günstigen Preis pro Messverstärkerkanal.
QuantumX MX1609 für Thermoelemente Typ K
Thermoelemente Typ K sind weit verbreitet und vielfältig einsetzbar. Die Elemente sind für einen Temperaturmessbereich von -100 °C bis +1300 °C ausgelegt. Mithilfe des Thermoelementsteckers Mini wird Ihr Thermoelement-Aufnehmer sofort nach dem Anschließen automatisch und eindeutig am Gerät angemeldet.
Technische Daten
Anzahl der anschließbaren Thermoelemente | 16 | |||
Messstellen-Identifikation | TEDS via RFID | |||
Schnittstelle | Ethernet | |||
Temperaturmessbereich, linearisiert für Typ K | -100 ... + 1300°C | |||
Messwertabweichung bei 22 °C | ± 0.5K | |||
Versorgungsspannung | 10 ... 30, 24V Nennspannung (DC) | |||
Leistungsaufnahme | < 6W | |||
Schutzklasse | Klasse III (Höhe bis 2000m, Verschmutzungsgrad 2) | |||
EMV-Anforderung | nach EN 61326 | |||
Mechanische Prüfungen (Transportprüfungen)¹ | Schwingungen (30 min): 50m/s² | |||
Maximale Eingangsspannung an Aufnehmerbuchse | 60V (transientenfrei) | |||
Nenntemperaturbereich | -20 ... +60°C | |||
Abmessungen (W x H x D) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (ohne Schutzelement 1-CASEPROT) | |||
Schutzart nach EN 60529 | IP20 | |||
Gewicht | 900g |
¹) Die mechanische Beanspruchung wird gemäß den Europäischen Normen EN60068-2-6 für Schwingungen und EN60068-2-27 für Schocken geprüft. Die Geräte werden einer Beschleunigung von 25 m/s² innerhalb des Frequenzbereichs von 5...65 Hz in allen 3 Achsen ausgesetzt. Dauer dieser Schwingungsprüfung: 30 Minuten pro Achse. Die Schockprüfung wird durchgeführt mit einer Nennmessbeschleunigung von 200 m/s² von 11 ms Dauer, halbsinusförmig und mit Schocken in jede der sechs möglichen Richtungen
QuantumX MX1609-T für Thermoelemente Typ T
Aufgrund seiner hohen Beständigkeit ist das Thermoelement Typ T (Cu - CuNi) vielfältig einsetzbar. Thermoelementpaare Typ T sind vor allem im Temperaturbereich zwischen -40 °C und 125 °C interessant, da in diesem Bereich Thermoelementpaare der Güteklasse A mit einer Genauigkeit von +/- 0,5 °C erhältlich sind.
Um die Genauigkeit noch weiter zu erhöhen, ist es möglich thermische Kalibrierdaten in einem speziellen Thermo-Mini-Stecker zu speichern. Diese Daten werden nach dem Anstecken des Thermoelements drahtlos in den Kanal übertragen und parametrieren diesen automatisch.
Technische Daten
Anzahl der anschließbaren Thermoelemente | 16 | |||
Messstellen-Identifikation | TEDS via RFID | |||
Schnittstelle | Ethernet | |||
Temperaturmessbereich, linearisiert für Typ K | -100 ... 400 °C oder -148 ... 260 °F | |||
Messwertabweichung bei 22 °C | ± 0.5K | |||
Versorgungsspannung | 10 ... 30, 24V Nennspannung (DC) | |||
Leistungsaufnahme | < 6W | |||
Schutzklasse | Klasse III (Höhe bis 2000m, Verschmutzungsgrad 2) | |||
EMV-Anforderung | nach EN 61326 | |||
Mechanische Prüfungen (Transportprüfungen)¹ | Schwingungen (30 min): 50m/s² | |||
Maximale Eingangsspannung an Aufnehmerbuchse | 60V (transientenfrei) | |||
Nenntemperaturbereich | -20 ... +60°C | |||
Abmessungen (W x H x D) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (ohne Schutzelement 1-CASEPROT) | |||
Schutzart nach EN 60529 | IP20 | |||
Gewicht | 900g |
¹) Die mechanische Beanspruchung wird gemäß den Europäischen Normen EN60068-2-6 für Schwingungen und EN60068-2-27 für Schocken geprüft. Die Geräte werden einer Beschleunigung von 25 m/s² innerhalb des Frequenzbereichs von 5...65 Hz in allen 3 Achsen ausgesetzt. Dauer dieser Schwingungsprüfung: 30 Minuten pro Achse. Die Schockprüfung wird durchgeführt mit einer Nennmessbeschleunigung von 200 m/s² von 11 ms Dauer, halbsinusförmig und mit Schocken in jede der sechs möglichen Richtungen
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP ist das Profi-Werkzeug für den Messtechniker und unterstützt die sekundenschnelle Parametrierung über eine erweiterbare Sensordatenbank. Der integrierte TEDS-Editor ermöglicht das Lesen und Schreiben von TEDS-Inhalten auf einem Kanal – für echtes Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP erlaubt den Aufbau individueller Bedien- und Visualisierungsebenen und bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten. Start- und Endbedingungen von Mess- und Testaufgaben lassen sich einfach grafisch parametrieren. Über den integrierten Formeleditor können nahezu beliebige Kanäle online verrechnet werden – ganz ohne Programmierung. Die Messdaten können in unterschiedlichen Formaten wie BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS gespeichert und jederzeit analysiert werden.
QuantumX Assistent
Der kostenlose QuantumX Assistent erlaubt den vollen Zugriff auf Ihr QuantumX-System. Die Software dient der einfachen Parametrierung aller Ein- und Ausgänge. TEDS kann gelesen oder geschrieben werden.
QuantumX Treiberpaket
Das kostenlose QuantumX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEWTM oder in die eigene Software mittels .NET API (C++, C#, VB.NET).
NEU: QuantumX CANape-Treiber
Über den QuantumX CANape-Treiber ist das flexible Messdatenerfassungssystem QuantumX einfach in das Software-Werkzeug CANape von Vector Informatik integrierbar. CANape übernimmt die Kommunikation mit dem elektronischen Steuergerät und die Hauptaufgaben Datenerfassung, Kalibrierung und Diagnose. Über QuantumX können einfach zusätzliche Aufnehmer und Sensoren integriert werden - und das parallel und zeitsynchron. Durch die universelle Funktionalität der QuantumX-Messverstärker eignet sich das System zusammen mit dem CANape-Treiber für die Funktionsoptimierung im Prüfstand sowie im Fahrversuch.
Integrierter Webserver
Der in jedem Messmodul integrierte Webserver stellt die Messdaten in einem beliebigen Web-Browser auf jedem Computer oder Tablet-PC ganz ohne Softwareinstallation dar.
Treiber für DIAdemTM
Der Treiber für DIAdemTM ermöglicht die direkte Integration in dieses Analysewerkzeug.
Technische Dokumentation MX1609 und MX1609-T
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX MX1609 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609-T (Type T) | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609 (Type K) | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| DE |
Firmware- und Software-Downloads
Jetzt Angebot anfordern für MX1609 oder MX1609-T!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.