QuantumX MX1615 – DMS-Brücken-Messverstärker
Einfach perfekt für die experimentelle Spannungsanalyse: Bis zu 16 Sensoren oder Dehnungsmessstreifen (DMS) können im Vollbrücken-, Halbbrücken- oder Viertelbrücken-Aufbau an den DMS-Brücken-Messverstärker MX1615 angebunden werden. Messen Sie alle mechanischen Größen mit nur einem Modul!
Produktbeschreibung QuantumX MX1615

Der QuantumX DMS-Brücken-Messverstärker MX1615 verfügt über eine einzigartige Kanaldichte und fügt sich 100 % in das modulare Datenerfassungssystem ein. Alle Kanäle unterstützten TEDS und sind zusätzlich für +- 10 V Spannungssignale sowie den Anschluss von Pt100 ausgelegt.
Darüber hinaus zeichnet sich der MX1615 durch eine patentierte Technologie basierend auf 4-, 5- und 6-Leiter-Technik mit Trägerfrequenzverfahren und zyklischer Auto-Justage auf allen Kanälen aus. All dies macht den Messverstärker besonders robust gegen elektromagnetische und thermische Störeinflüsse wie z. B. Umrichter, hohe Ströme, elektrische Maschinen oder Temperatureinflüsse. Zudem können weite Strecken zur Messstelle überbrückt werden. Über Ethernet TCP/IP ist MX1615 schnell integrierbar und kann nahe der Messstelle eingesetzt werden, um möglichst kurze Sensorleitungen zu realisieren.
Der Messverstärker ist prädestiniert für Anwendungen in der experimentellen Spannungsanalyse. Mögliche Anwendungsbereiche sind:
- Statische Belastungstests zur Verifikation von FEM-Modellen
- Quasi-dynamische Ermüdungstests (Fatigue) für Lebensdaueranalysen
- Monitoringaufgaben - gemeinsam mit dem Datenrekorder QuantumX CX22W
- Materialuntersuchungen und Eigenspannungsanalyse
- Erfassung von Belastungsdaten im Feld (RLDA – Road Load Data Acquisition)
Ihre Vorteile
- Hohe Flexibilität durch individuelle Konfiguration universeller Eingänge
- Hohe Genauigkeit durch patentierte Schaltungstechnik, robust gegen Störeinflüsse
- Analyse statischer und dynamischer Systeme durch individuell konfigurierbare Messraten bis 19,2 kHz/Kanal
- Geringe Installationskosten durch kurze Sensorleitungen – verteilbare Module
- Einsatz in weitem Umgebungstemperaturbereich: - 20 … + 65 °C
- Schnelles Einmessen von Aufnehmern oder Plausiblilisierung durch interne Shunt-Zuschaltung
- frei skalierbare Systemlösung - erweiterbar durch alle Module der QuantumX-Serie
- Leistungsstarke und benutzerfreundliche Messtechnik-Software catman®AP zum Erfassen, Visualisieren und Auswerten der Messdaten
- Umfangreiches Softwarepaket: Assistent, Webserver, Treiber für LabVIEW™, DIAdem, .NET und CANape
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP ist das Profi-Werkzeug für den Messtechniker und unterstützt die sekundenschnelle Parametrierung über eine erweiterbare Sensordatenbank. Der integrierte TEDS-Editor ermöglicht das Lesen und Schreiben von TEDS-Inhalten auf einem Kanal – für echtes Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP erlaubt den Aufbau individueller Bedien- und Visualisierungsebenen und bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten. Start- und Endbedingungen von Mess- und Testaufgaben lassen sich einfach grafisch parametrieren. Über den integrierten Formeleditor können nahezu beliebige Kanäle online verrechnet werden – ganz ohne Programmierung. Die Messdaten können in unterschiedlichen Formaten wie BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS gespeichert und jederzeit analysiert werden.
QuantumX Assistent
Der kostenlose QuantumX Assistent erlaubt den vollen Zugriff auf Ihr QuantumX-System. Die Software dient der einfachen Parametrierung aller Ein- und Ausgänge. TEDS kann gelesen oder geschrieben werden.
QuantumX LabVIEWTM-Treiber
Das kostenlose QuantumX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEWTM.
Weitere Informationen zur Integration von QuantumX in LabVIEWTM
QuantumX .NET API
Die .NET / COM API erlaubt es Nutzern eigene Software und Funktionen zu entwickeln, um QuantumX in eine .NET-Umgebung einzubinden.
Weitere Informationen zur QuantumX .NET API
QuantumX CANape-Treiber
Über den QuantumX CANape-Treiber ist das flexible Messdatenerfassungssystem QuantumX einfach in das Software-Werkzeug CANape von Vector Informatik integrierbar. CANape übernimmt die Kommunikation mit dem elektronischen Steuergerät und die Hauptaufgaben Datenerfassung, Kalibrierung und Diagnose. Über QuantumX können einfach zusätzliche Aufnehmer und Sensoren integriert werden - und das parallel und zeitsynchron. Durch die universelle Funktionalität der QuantumX-Messverstärker eignet sich das System zusammen mit dem CANape-Treiber für die Funktionsoptimierung im Prüfstand sowie im Fahrversuch.
Weitere Informationen zur Integration von QuantumX in CANape
Treiber für DIAdemTM
Der Treiber für DIAdemTM ermöglicht die direkte Integration in dieses Analysewerkzeug.
Weitere Informationen zur Integration von QuantumX in DIAdem
Integrierter Webserver
Der in jedem Messmodul integrierte Webserver stellt die Messdaten in einem beliebigen Web-Browser auf jedem Computer oder Tablet-PC ganz ohne Softwareinstallation dar.
Firmware und Software-Downloads
Firmware und Software-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für QuantumX
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX MX1615 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual - QuantumX rugged versions | |||||||||
| Operating Manual for Data Recorder CX22 | |||||||||
| Operating Manual for EtherCAT Integration CX27 | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) | |||||||||
| Backplane (BPX001) | |||||||||
| External temperature compensation (THERMO−MXBOARD) | |||||||||
| FireWire 1394b PC-CARD | |||||||||
| Mounting case clips - (CASECLIP) | |||||||||
| Mounting case protection - (CASEPROT) | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001): | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007) | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006) | |||||||||
| Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT) | |||||||||
| Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350) | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 263 | |||||||||
Jetzt Angebot für MX1615 anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
White paper on MX1615
Mechanical stress analysis: All-rounder MX1615 from QuantumX series results in reliable measurements.
Bestellnummern
1-MX1615
1-MX1615-PAKEASY
1-MX1615-PAKAP