- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
QuantumX MX410 - Auf hochdynamische mechanische Vorgänge spezialisiert
Egal ob Sie Ihr bestehendes System erweitern wollen oder auf der Suche nach einer kompakten Einzellösung sind: Mit dem QuantumX Modul MX410 treffen Sie die richtige Wahl. Der vierkanalige Messverstärker ist der neue Spezialist für die Erfassung und Analyse dynamischer mechanischer Vorgänge.
Messen Sie Schwingung am Getriebegehäuse, Dehnung am Kolben, dynamische Kräfte bei Crashtests – jeder Kanal des Universalmoduls MX410 unterstützt sechs Aufnehmertechnologien.
Wie alle Produkte der QuantumX-Familie arbeitet der MX410 äußerst schnell, ist universell einsetzbar und steht für absolute Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
QuantumX MX410 Produktbeschreibung
Dies zeigen Messraten von bis zu 96kHz/Kanal bei gleichzeitig hoher Auflösung von 24bit.
Messraten von bis zu 96kHz/Kanal
Die Ergebnisse sind von größtmöglicher Exaktheit, wie sie bei der Erfassung hoch-dynamischer Kräfte und Beschleunigungen benötigt wird. Egal ob DMS, IEPE Sensor oder induktive Aufnehmer – jeder Kanal vom MX410 unterstützt diese Technologien bei einem minimalen Platzbedarf. Auch die elektrische Spannung kann selbstverständlich gemessen werden.
Einzelgerät oder modulares System
Der MX410 lässt sich sowohl als Einzelgerät nutzen, aber durch den Zusammenschluss mehrerer Messverstärker auch zu einem modularen Datenerfassungssystem skalieren. Die kompakten Abmessungen des MX410 ermöglichen zudem den Einsatz direkt bei der Applikation selbst, so dass kurze Kabel verwendet und somit Kosten gespart werden können.
APM-Technologie: Anschließen und messen
Auch für den MX410 gilt: Einfach anschließen und messen. Denn wie die gesamte QuantumX-Familie unterstützt er die APM-Technologie (Advanced Plug & Measure), die die automatische Aufnehmererkennung über TEDS mit den Vorteilen eines modernen Datenerfassungssystems kombiniert. Das Ergebnis: Flexiblerer Messaufbau und schneller vorliegende Resultate bei gleichzeitig höherer Genauigkeit.
Dabei lassen sich problemlos auch sämtliche gängigen Aufnehmertechnologien verwenden: Der MX410 arbeitet sowohl mit Halb- und Vollbrücken DMS-Aufnehmern (DC, 4.89 kHz CF) sowie induktiven Halb- und Vollbrücken als auch mit stromgespeisten Piezo-elektrischen Sensoren (IEPE) zusammen.
Als Kommunikationsschnittstellen können ein Ethernet und ein FireWire-Anschluss genutzt werden. Das aufbereitete Messsignal steht neben dem digitalen Wert auch als Analogsignal zur Verfügung. Somit lässt sich der MX410 problemlos an verschiedene Analysesysteme anschließen.
Universell einsetzbar
Automobil, Luftfahrt, Schienentechnik, Schifffahrt, Energiewesen, Maschinenbau, Forschung und Entwicklung sind nur einige Branchen, in denen der MX410 eingesetzt werden kann.
Zudem stellt HBM die Verfügbarkeit der gesamten QuantumX-Messkette über lange Zeit sicher, so dass auch zukünftige Erweiterungen Ihres Systems problemlos möglich sind.
Die Universalität garantiert darüber hinaus Investitionssicherheit, auch wenn sich das Einsatzgebiet einmal ändern sollte.
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP ist das Profi-Werkzeug für den Messtechniker und unterstützt die sekundenschnelle Parametrierung über eine erweiterbare Sensordatenbank. Der integrierte TEDS-Editor ermöglicht das Lesen und Schreiben von TEDS-Inhalten auf einem Kanal – für echtes Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP erlaubt den Aufbau individueller Bedien- und Visualisierungsebenen und bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten. Start- und Endbedingungen von Mess- und Testaufgaben lassen sich einfach grafisch parametrieren. Über den integrierten Formeleditor können nahezu beliebige Kanäle online verrechnet werden – ganz ohne Programmierung. Die Messdaten können in unterschiedlichen Formaten wie BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS gespeichert und jederzeit analysiert werden.
QuantumX Assistent
Der kostenlose QuantumX Assistent erlaubt den vollen Zugriff auf Ihr QuantumX-System. Die Software dient der einfachen Parametrierung aller Ein- und Ausgänge. TEDS kann gelesen oder geschrieben werden.
QuantumX Treiberpaket
Das kostenlose QuantumX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEWTM oder in die eigene Software mittels .NET API (C++, C#, VB.NET).
NEU: QuantumX CANape-Treiber
Über den QuantumX CANape-Treiber ist das flexible Messdatenerfassungssystem QuantumX einfach in das Software-Werkzeug CANape von Vector Informatik integrierbar. CANape übernimmt die Kommunikation mit dem elektronischen Steuergerät und die Hauptaufgaben Datenerfassung, Kalibrierung und Diagnose. Über QuantumX können einfach zusätzliche Aufnehmer und Sensoren integriert werden - und das parallel und zeitsynchron. Durch die universelle Funktionalität der QuantumX-Messverstärker eignet sich das System zusammen mit dem CANape-Treiber für die Funktionsoptimierung im Prüfstand sowie im Fahrversuch.
Integrierter Webserver
Der in jedem Messmodul integrierte Webserver stellt die Messdaten in einem beliebigen Web-Browser auf jedem Computer oder Tablet-PC ganz ohne Softwareinstallation dar.
Treiber für DIAdemTM
Der Treiber für DIAdemTM ermöglicht die direkte Integration in dieses Analysewerkzeug.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX MX410 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| DE |
Firmware- und Software-Downloads
Jetzt Angebot für MX410 anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.