- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
QuantumX MX471 - CANbus-Modul mit 4 CAN-Schnittstellen (CAN Gateway, geeignet für High-speed CAN)
Universell. Leistungsstark. Flexibel: Viele Gründe sprechen für die Datenerfassung mit dem Messverstärkersystem QuantumX von HBM. Mit dem Modul MX471 können Sie Ihr QuantumX-System perfekt an Ihr CAN-Netzwerk anbinden - und das mit High-speed CAN und seinen besonders hohen Datenübertragungsraten.
QuantumX MX471 Produktbeschreibung
MX471 verfügt über vier unabhängige CAN-Schnittstellen und unterstützt das Lesen sowie Schreiben von CAN-Nachrichten. Das bedeutet konkret für Sie: Mit MX471 sind Sie in der Lage, CAN-Nachrichten zeitsynchron zu allen analog oder digital gemessenen Größen wie z.B. Drehmoment, Kraft, Dehnung, Weg, Druck, Drehzahl oder Temperatur zu erfassen und zu speichern. Außerdem ist es möglich, CAN-Nachrichten als Trigger für Messaufzeichnungen einzusetzen. Der Status der Netzknoten werden wird direkt am Gerät angezeigt - und können auch gespeichert werden.
CAN Gateway MX471 zum Versenden von Nachrichten
Neben dem Lesen von CAN-Nachrichten arbeitet MX471 auch als CAN Gateway. Messergebnisse werden so direkt als CAN-Nachricht versendet.
Nutzen Sie die starken Leistungsmerkmale von MX471:
- 4 individuell konfigurierbare Kanäle: Eingang / Ausgang (Receive / Transmit)
- High-speed CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, Standard / Extended Identifier
- Baudraten individuell konfigurierbar
- Zuschaltbarer interner Abschlusswiderstand (Terminierung)
- Steckverbinder nach CiA-Standard: D-Sub 9 polig männlich
Für Signaleingänge (Receive) gilt:
- bis max. 128 Signale und in Summe 9.600 Signale pro Sekunde empfangen
- Unterstützte Signaltypen: Standard, Mode dependeant, Mode Signal
Für Signalausgänge (Transmit):
- bis max. 200 Signale und in Summe 4.800 Signale pro Sekunde senden
- Signaltyp: 4 Byte Signal pro PDO
Als Kommunikationsschnittstellen zum Modul kommen Ethernet TCP/IP oder FireWire zum Einsatz, z.B. verbunden mit einem Datenlogger oder PC. Die Konfiguration erfolgt in gewohnt einfacher Weise, z.B. über Beschreibungsdateien im DBC-Format. Über die Software kann eine kanalindividuelle Datenbasis im DBC-Format generiert werden.
CAN liegt im Trend: Nutzen Sie jetzt die Vorteile moderner Messtechnik
Nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in zahlreichen anderen Branchen gewinnen CANbus-Schnittstellen immer mehr an Bedeutung - zum Beispiel in der industriellen Automation und in Prüfanwendungen. Dank seiner starken technischen Merkmale eröffnet Ihnen das CAN-Modul MX471 die problemlose Integration des extrem leistungsfähigen Messdatenerfassungssystems QuantumX in Ihr CAN-Netzwerk.
Mit QuantumX von HBM profitieren Sie von höchster Universalität und Flexibilität, bei gleichzeitigen Bestmarken in Sachen Genauigkeit und Zuverlässigkeit. QuantumX erkennt und verarbeitet nahezu automatisch die Daten aller gängigen Aufnehmertypen. Zudem stehen Ihnen leistungsstarke Softwarepakete mit einer Vielzahl an Möglichkeiten zur professionellen Visualisierung, Verarbeitung und Analyse Ihrer Messdaten zur Verfügung.
Aussagekräftige Messergebnisse, perfekt eingebunden in Ihr CANbus-Netzwerk via High-speed CAN: Nutzen Sie jetzt die Möglichkeiten von High-speed CAN mit MX471 aus der QuantumX-Familie.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX MX471 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| DE |
Firmware- und Software-Downloads
Jetzt Angebot für MX471 anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.