- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
QuantumX MX840A - 8-Kanal Universalmessverstärker
MX840A ist der 8-kanalige Universalmessverstärker des QuantumX-Datenerfassungssystems von HBM. MX840A überzeugt nicht nur durch sein kompaktes Format – sondern auch durch seine enorme Flexibilität, messtechnische Leistungsfähigkeit und einfache Bedienung.
Produktbeschreibung QuantumX MX840A
Schon jetzt haben sich Tausende Messtechniker aus den unterschiedlichsten Branchen für QuantumX von HBM entschieden. Der Grund ist klar: Dieses universelle Messverstärkersystem mit seinen leistungsstarken Einzelmodulen zeigt bereits heute, wie das Messen der Zukunft aussehen wird: kompakt, flexibel und extrem zuverlässig.
Ein wirklich universeller Messverstärker
Ihre Messaufgaben ändern sich häufig? Sie verwenden eine Vielzahl unterschiedlicher Aufnehmer? Sie möchten auch für die Zukunft gerüstet bleiben? Dann ist der Universalmessverstärker MX840A die richtige Wahl für Sie. Mit seinen universellen Anschlüssen eignet sich MX840A für alle gängigen Aufnehmertechnologien. Egal, welche Messprinzipien Sie in welcher Kombination verwenden möchten…
MX840A erfasst die Daten von folgenden Aufnehmertypen:
- Voll- und Halbbrücke (DMS und induktive Aufnehmer)
- Spannung (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Strom (± 20 mA)
- Ohmscher Widerstand (PTC, NTC, KTY, …)
- Widerstandsthermometer (PT100 / PT1000)
- Thermoelemente (Typen K, N, T, E, …)
- Piezo-resistive Aufnehmer
- Potentiometer
- LVDT
- Impulszählung, Drehgeber, Frequenzmessung, SSI
- CAN-Bus
Vollautomatische Aufnehmererkennung
So einfach geht die Messdatenerfassung mit MX840A:
- Aufnehmer anschließen …
- … und sofort messen – bei einer Auflösung von 24 bit!
Profitieren auch Sie von Advanced Plug & Measure: Umständliche Parametrierungen und Einstellungen vorab entfallen. Sie können sofort messen und reduzieren Ihre Rüstzeiten deutlich.
APM verwendet TEDS, das elektronische Datenblatt im Aufnehmer. TEDS garantiert das schnelle, komfortable und sichere Übertragen der Aufnehmer-Details an QuantumX und MX840A. Sollten Ihre Aufnehmer noch kein TEDS unterstützen, rüsten Sie die Technologie einfach nach oder setzen auf die komfortable Sensordatenbank von HBM mit vielen bereits vordefinierten Aufnehmertypen.
Kompakt und flexibel
MX840A bündelt technisch überlegene Funktionalitäten im kompakten Format. Mit Abmessungen von nur 174 x 44 x 119 mm passt MX840 perfekt in jeden Prüfstand. Selbst, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Erweitern Sie Ihr Messsystem durch zusätzliche synchronisierte Module. Bringen Sie die einzelnen Module nahe an die jeweiligen Messstellen heran. Mit einem verteilten System reduzieren Sie den Aufwand für Verkabelung bei gleichzeitig höherer Messqualität durch frühe Digitalisierung.
QuantumX ist das perfekte Werkzeug für typische Aufgaben im Bereich Messen, Prüfen und Testen und hat sich bereits in vielen Branchen etabliert, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, Luftfahrt, im Bahnwesen und in der Schifffahrt, im Energiewesen, Maschinenbau, der Automatisierung.
Lesen Sie hier Anwendungsberichte zu QuantumX…
Leistungsstarke Software
Wie alle Module von QuantumX profitiert MX840A von einem umfangreichen Softwarepaket:
- Der kostenlose“QuantumX Assistent” setzt Maßstäbe in Bedienfreundlichkeit
- Die Messtechnik-Software catman AP ist das professionelle Softwarepaket von HBM und bildet neben umfangreichen grafischen Visualisierungsmöglichkeiten auch algebraische Berechnungen bis hin zur Automatisierung das komplette Spektrum der Arbeitsaufgaben ab. Die Oberfläche lässt sich individuell konfigurieren und hat vielfältige Exportmöglichkeiten.
- Mit der Analysesoftware GlyphXE können Sie Ihre Analyse grafisch modellieren und professionell auswerten. Umfangreiche Bibliotheken unterstützen bei diesen Aufgaben.
- LabVIEW®-Anwender können auf Basis der “QuantumX VI Bibliothek” ihren Datenerfassungs- und Prüfablauf grafisch programmieren. Beispiele unterstützen bei den ersten Schritten.
- Die “QuantumX API für .NET und COM” erlaubt z.B. die objektorientierte Programmierung ganz individueller Bedienoberflächen auf dem modernen Microsoft .NET-Framework. Mit einer textbasierten Programmiersprache, wie zum Beispiel C#, lassen sich einfache wie komplexe Aufgaben schnell lösen.
Werkskalibrierung inklusive
Eine Kalibrierung Ihres Messverstärkers ist die beste Versicherung für korrekte und rückführbare Messergebnisse. Mit QuantumX profitieren Sie von Beginn an von der Sicherheit einer Werkskalibrierung. Jedes QuantumX-Gerät wird bereits mit einem elektronischen Werks-Kalibrierzertifikat ausgeliefert! Das garantieren wir Ihnen mit einem Kalibrier-Siegel auf dem Gerät.
Viertelbrückenadapter SCM−SG120/350
Das universelle Datenerfassungssystem QuantumX bietet neben direkten Eingängen für elektrische Dehnungsmessstreifen in Voll- oder Halbbrückenschaltung auch einen Adapter zur Messung von einzelnen Dehnungsmessstreifen über einen externen Viertelbrückenzweig in 3-Leiter-Technik an.
Der Adapter ergänzt den angebundenen Dehnungsmessstreifen durch 3 passive Widerstände zur Vollbrücke. Die zwei verfügbaren Varianten des Adapters sind auf Widerstände mit 120 oder 350 Ohm abgeglichen und können direkt auf die SubHD-Buchse des Moduls gesteckt und fixiert werden.
Die Installation und Parametrierung ist denkbar einfach. Die drei Leitungen im Adapter anlöten und diesen auf den Messverstärker stecken. Alle notwendigen Parameter wie Brücken- und k-Faktor, Brückenspeisung, physikalische Einheit und Kalibrierdaten werden über die Software direkt auf dem Adapter gespeichert (TEDS).
Ihre Vorteile
- Messung einzelner Dehnungsmessstreifen
- Ergänzt Dehnungsmessstreifen zur Vollbrücke
- 120 oder 350 Ohm
- Einfache Installation und Parametrierung
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP ist das Profi-Werkzeug für den Messtechniker und unterstützt die sekundenschnelle Parametrierung über eine erweiterbare Sensordatenbank. Der integrierte TEDS-Editor ermöglicht das Lesen und Schreiben von TEDS-Inhalten auf einem Kanal – für echtes Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP erlaubt den Aufbau individueller Bedien- und Visualisierungsebenen und bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten. Start- und Endbedingungen von Mess- und Testaufgaben lassen sich einfach grafisch parametrieren. Über den integrierten Formeleditor können nahezu beliebige Kanäle online verrechnet werden – ganz ohne Programmierung. Die Messdaten können in unterschiedlichen Formaten wie BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS gespeichert und jederzeit analysiert werden.
QuantumX Assistent
Der kostenlose QuantumX Assistent erlaubt den vollen Zugriff auf Ihr QuantumX-System. Die Software dient der einfachen Parametrierung aller Ein- und Ausgänge. TEDS kann gelesen oder geschrieben werden.
QuantumX Treiberpaket
Das kostenlose QuantumX-Treiberpaket erlaubt die Integration in LabVIEWTM oder in die eigene Software mittels .NET API (C++, C#, VB.NET).
NEU: QuantumX CANape-Treiber
Über den QuantumX CANape-Treiber ist das flexible Messdatenerfassungssystem QuantumX einfach in das Software-Werkzeug CANape von Vector Informatik integrierbar. CANape übernimmt die Kommunikation mit dem elektronischen Steuergerät und die Hauptaufgaben Datenerfassung, Kalibrierung und Diagnose. Über QuantumX können einfach zusätzliche Aufnehmer und Sensoren integriert werden - und das parallel und zeitsynchron. Durch die universelle Funktionalität der QuantumX-Messverstärker eignet sich das System zusammen mit dem CANape-Treiber für die Funktionsoptimierung im Prüfstand sowie im Fahrversuch.
Integrierter Webserver
Der in jedem Messmodul integrierte Webserver stellt die Messdaten in einem beliebigen Web-Browser auf jedem Computer oder Tablet-PC ganz ohne Softwareinstallation dar.
Treiber für DIAdemTM
Der Treiber für DIAdemTM ermöglicht die direkte Integration in dieses Analysewerkzeug.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX MX840A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| DE |
Firmware und Software-Downloads
Anwendungsberichte zu QuantumX MX840A
Grüne Stromproduktion: Erhöhung der künftigen Lebensdauer von Fermentieranlagen
Um die Lebensdauer seiner Biogasanlagen zu erhöhen, hat sich das Schweizer Unternehmen AXPO Kompogas AG für eine messtechnische Monitoringlösung von HBM entschieden. Wie lassen sich aber Sensoren im feuchten und aggressiven...
Effiziente Prozesse dank standardisierter Messtechnik
Der Maschinenhersteller ARBURG setzt bei seiner Messdatenerfassung auf QuantumX von HBM sowohl für Testaufgaben in der Produktion wie auch im Service.
Reaktionszeiten im Straßenverkehr: Innovatives Testverfahren nutzt Technologie von HBM
Im Straßenverkehr kommt es oft auf Millisekunden an. Mit Hilfe von HBM-Messtechnik hat der Schweizer Ingenieur Mauro Balestra ein Verfahren entwickelt, das Gefahrensituationen in einem Testfahrzeug unter realen...
Tests von Seilsicherungssystem für Dächer und Fassaden mit der kompletten Messkette von HBM
Kee Safety, Spezialist von Systemlösungen für die Arbeitssicherheit, setzt auf die komplette Messkette von HBM. So nutzt das Unternehmen u.a. den Messverstärker HBM QuantumX, um sicherzustellen, dass sein neues horizontales...
Lastüberwachung in der Olympiahalle München
Konzerte speziell im Bereich der Popmusik werden heute immer aufwendiger. Entsprechend groß und schwer ist die Ausrüstung, welche Künstler für Licht und Sound einsetzen. Da die maximale Last, die gefahrlos an einer Dach- oder...
Jetzt Angebot für MX840A anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Universalmessverstärker mit 8 individuell einstellbaren Eingängen
- Genauigkeitsklasse: bis 0,01
- Für jeden Kanal gilt:
- 24 bit A/D-Wandlung für synchrone, parallele Messungen
- Messrate: bis 19,2 kHz/Kanal konfigurierbar
- Filter: Bessel, Butterworth 0,01 Hz bis 3,2 kHz (- 1 dB)
- Galvanisch getrennte Eingänge
- Versorgung für aktive Aufnehmer: 5 ... 24 V DC (0,7 Watt)
- Zulässige Kabellänge zum Aufnehmer: 100 m
- Aufnehmeranschluss: D-Sub-15HD-Stecker
- Rechneranbindung: Ethernet TCP/IP, Firewire oder EtherCAT (über CX27)
- Versorgungsspannung: 10 ... 30 V DC
- Abmessungen: 44 x 174 x 119 mm
- Nenntemperaturbereich: -20°C ... +60°C