QuantumX MX878: Wandelt Messwerte in analoge Signale
Ob im Transport- und Energiewesen, im Maschinenbau oder in der Forschung und Entwicklung – bei Anwendungen in der Mess- und Prüftechnik, wie z.B. Prüfstandsanwendungen, werden Daten über viele verschiedene Kanäle erfasst. Dabei gilt es nicht nur physikalische Größen zu messen, sondern auch Werte auszugeben. Dies ermöglicht der Messumformer MX878 für das Messverstärkersystem QuantumX. Er ist mit 8 analogen Ausgängen versehen und dezentral sowie in Echtzeit einsetzbar:
- Die Messgrößen werden erfasst
- … digital an MX878 gesendet
- … weiter analysiert oder miteinander verrechnet
- … und als standardisiertes analoges Signal im Bereich +/-10 V ausgegeben.
QuantumX MX878 Produktbeschreibung
Mit QuantumX MX878 können Sie somit skalierte Messsignale in einer standardisierten Maßeinheit beobachten oder an andere Systeme weiterleiten, was eine flexible und effiziente Datenanalyse ermöglicht. Zudem lassen sich Signale mittels mathematischer Operationen miteinander verrechnen. Auch Funktionen zur Spitzenwertanalyse sind vorhanden.
Technische Voraussetzungen
Mit der kostenlosen Software QuantumX Assistent lässt sich der Messumformer MX878 einfach und intuitiv konfigurieren. Voraussetzung zur Nutzung ist jedoch die Kopplung mit mindestens einem Messverstärker, wie z.B. dem Universalmessverstärker MX840A. Als Kommunikationsschnittstelle können Sie den Ethernet- oder FireWire-Anschluss nutzen. Das konfigurierte System, bestehend aus Messverstärker und Messumformer, ist auch ohne PC- oder Prüfstandsanbindung autark funktionsfähig.
Universell einsetzbar
Für MX878 gelten alle weiteren Vorteile des QuantumX-Systems:
- starkes Softwarepaket zum Darstellen und Analysieren von Messsignalen sowie berechneten Signalen
- kompaktes Format
- dezentral und in Echtzeit einsetzbar
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| QuantumX MX878 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual - QuantumX rugged versions | |||||||||
| Operating Manual for Data Recorder CX22 | |||||||||
| Operating Manual for EtherCAT Integration CX27 | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) | |||||||||
| Backplane (BPX001) | |||||||||
| External temperature compensation (THERMO−MXBOARD) | |||||||||
| FireWire 1394b PC-CARD | |||||||||
| Mounting case clips - (CASECLIP) | |||||||||
| Mounting case protection - (CASEPROT) | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001): | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007) | |||||||||
| Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006) | |||||||||
| Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT) | |||||||||
| Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350) | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 263 | |||||||||
Firmware- & Software-Downloads
Firmware und Software-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für QuantumX
Jetzt Angebot für MX878 anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Verwandte Produkte
Bestellnummer
1-MX878