MGCplus - Das universelle und skalierbare Messverstärker-System für Labor und Prüfstand
Messen Sie Kraft, Masse, Weg, Druck, Temperatur, Drehmoment, Beschleunigung, Dehnung, mechanische oder elektrische Spannung, Strom, Frequenz, Widerstand langsam oder schnell - MGCplus hat immer das passende Modul. Für statische Messaufgaben, bei denen hohe Auflösung, Langzeitstabilität sowie Störunempfindlichkeit im Vordergrund stehen wie z.B. in der Wägetechnik oder beim Kalibrieren, stehen 225Hz- bzw. 600Hz-Trägerfrequenzmodule mit einer Genauigkeitsklasse bis 0,0025 zur Verfügung.
Für dynamische Messungen bis 50kHz steht ein Gleichspannungsmessverstärker zur Verfügung. Meldungen, die über den CAN-Feldbus laufen (z.B. in PKWs oder LKWs) können parallel zu mechanischen Größen erfasst werden. In jedem Einkanal-Verstärker werden die Aufnehmerdaten und die kanalspezifischen Einstellungen in einem EEPROM netzausfallsicher gespeichert.
Bei Einkanal-Messeinschüben gibt es fünf analoge Signale (Brutto, Netto, Maximum, Minimum, Spitze-Spitze), die wahlweise auf zwei Analogausgänge geschaltet werden können. Die Gerätefunktionen wie Nullabgleich, Tarieren, Parametersatzumschaltung können über SPS-kompatible Kontakte gesteuert werden. Die Abtastung der Messsignale erfolgt parallel und zeitgleich mit drei kanalzahlunabhängigen Messraten. Die höchste Messrate beträgt 19,2kHz/Kanal. Die hohe Auflösung von 20Bit ermöglicht eine Erfassung von sehr kleinen bis sehr großen Signalamplituden ohne Messbereichsumschaltung. Durch die umfangreichen Triggerfunktionen kann schon während der Messung eine deutliche Datenreduktion erreicht werden.
Modularer Aufbau: MGCplus wächst mit Ihren Anforderungen: Aus dem Baukastensystem wählen Sie nur die Komponenten aus, die für Ihre Messaufgaben gegenwärtig notwendig sind. Sie können zum Beispiel mit der reinen Analogfunktionalität anfangen und erst später das Modul für die schnelle, digitale Messdatenerfassung nachrüsten. Das Gerät ist 100% rechnersteuerbar, für manuelle Einstellungen können zusätzlich alle Funktionen über ein Anzeige- und Bedienfeld aufgerufen werden. Mit Mehrkanal-Einschüben bieten die MGCplus-Systemgeräte bei minimalem Platzbedarf größte Funktionsvielfalt bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Datenprotokollierung und intelligente Datenreduktion: Das Generieren und Speichern von Datenmengen im Gbyte-Bereich mit modernen Messsystemen ist einfach, allerdings ist die Weiterverarbeitung immer noch zu zeitaufwendig. MGCplus löst dieses Problem mit einer intelligenten Datenreduktion. Während der Messung entsteht neben der Datei mit allen Originalwerten eine zweite Datei, die nur Extremwerte enthält. Diese zweite Datei kann je nach Reduktionsfaktor 10 000 Mal kleiner sein als die Datei mit allen Messwerten. Eine so kleine Datei einzulesen und darzustellen dauert weniger als eine Minute, obwohl die Messung über mehrere Stunden oder sogar Tage gelaufen ist.
Kommunikationsprozessoren (CP) für MGCplus

Sie verwenden die gängigen PC-Schnittstellen USB und Ethernet? Die Kommunikationsprozessoren CP22 und CP42 für MGCplus bieten Ihnen sehr gute Leistungseigenschaften bei der Übertragung Ihrer Messdaten an den Computer. Sowohl Ethernet als auch USB erlauben den Aufbau von Netzwerken: Vor allem, wenn mehr als 1.000 Kanäle gemessen werden, ist dies eine Grundvoraussetzung.
Externe Hardware - wie z.B. PCMCIA-Ethernetkarten oder USB-Adapter - sind nicht mehr erforderlich: Ethernet und USB sind integrierter Bestandteil der CP22/CP42-Kommunikationsprozessoren für MGCplus. Die Synchronisation mit anderen MGCplus-Systemen ist denkbar einfach. So lassen sich im Handumdrehen mehrere MGCplus zu einem 10.000-Kanal-Messverstärkersystem zusammenstellen.
CP22 und CP42 verwenden das stabile Betriebssystem Linux - ein Garant für hohe Messsicherheit.
CP42 ermöglicht zudem die Aufzeichnung der Messdaten ohne PC dank der Verwendung üblicher PC-Cards. Umfangreiche Triggerfunktionen, drei unterschiedliche Messraten und verschiedenen Aufzeichnungstypen (periodische Messung, Dauermessung etc.) sind weitere Vorteile. CP42 bietet zudem "Multi-Client-Fähigkeit". Das heißt: Sie können Daten auf Festplatte aufzeichnen und gleichzeitig am PC visualisieren und verarbeiten.
Anschlussplatten (AP) für MGCplus

Schließen Sie einen oder mehrere Aufnehmer an eine Anschlussplatte Ihres MGCplus-Systems an. Gewinnen Sie an Effizienz und sparen Sie durch geringere Kosten pro Kanal.
Wählen Sie bei HBM aus einer großen Auswahl von Anschlussplatten für Einkanal- und Mehrkanal-Einschübe für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete- jetzt auch für die Schwingungsanalyse und Prüfstandstechnik (AP401 und AP418). Mehrkanal-Anschlussplatten können zusammen mit den Verstärkermodulen ML801B verwendet werden. Einzige Ausnahme bildet die Anschlussplatte AP460 für das Verstärkermodul ML460.
Anschlussplatten für Einkanal-Einschübe:
AP01
AP mit 15-poliger D-Buchse
AP02
Trägerplatine für Relaismodul RM001, nur zusammen mit einer anderen AP zu verwenden
AP03
AP mit MS-Buchse
AP07/1
AP mit Drehmoment-Anschluss für Drehmomentaufnehmer T3XFN und T10-KF1
AP08
AP mit Ladungsverstärker für piezoelektrische Aufnehmer
AP09
AP mit Schraubklemmen für Thermoelemente
AP11
AP mit Lemo-FGG6-Buchse
AP13
AP mit D-Buchse, Steuereingänge und -ausgänge für 24 V (galvanisch getrennt)
AP14
AP mit D-Buchse mit EKR-Schaltung für DMS-Viertelbrücken
AP17
AP mit Aufnehmer-Versorgung für Drehmomentaufnehmer T10 Option SF1 und SU1
AP18
AP mit BNC-Buchse für stromgespeiste piezoelektrische Aufnehmer
Anschlussplatten für Mehrkanal-Einschübe:
AP401
Anschlussplatte für ML801 mit 4 Spannungseingängen, galvanisch getrennt
AP402i
Die Anschlussplatte AP402i erfasst Spannungen und Ströme kanalindividuell. Zur Spannungsmessung stehen die Messbereiche ±1V, ±10V und ±60V zur Verfügung; Ströme werden bis zu ±20mA gemessen. Die Messeingänge sind potentialgetrennt, Aufnehmer werden über 6polige Lemo®-Stecker angeschlossen.
AP409
Anschlussplatte mit DIN-Buchse für 4 Thermoelemente, Eingänge einzeln galvanisch getrennt
AP418
Vierkanal-Anschlussplatte für stromgespeiste piezoelektrische Aufnehmer wie z.B. Beschleunigungsaufnehmer
Die Anschlussplatte AP418 ist dabei schon für Aufnehmer-Identifikation (TEDS - Transducer Electronic Datasheet) vorbereitet.
Das ist einfach genial: Aufnehmer an die AP418 anschließen und mit den technischen Daten des Aufnehmers, die lokal in diesem gespeichert sind, wird der Verstärkerkanal automatisch eingestellt.
AP460
Anschlussplatte für 4-Kanalfrequenzzähler bis 500 kHz (Lemo Anschlusstechnik)
AP801
Anschlussplatte mit Schraubklemmen für acht +/- 10 V Eingänge
AP809
Anschlussplatte mit DIN-Buchse für acht Thermoelemente
AP810
Anschlussplatte mit 2 D-Buchsen für acht DMS Voll- und Halbbrücken
AP814i
Anschlussplatte mit D-Buchse für acht DMS Viertelbrücken in 3L-Schaltung, vorbereitet für T-ID (Transducer Identification) und TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
AP815i
Anschlussplatte für acht DMS Viertel- (4L-Schaltung), Halb- oder Vollbrücken, vorbereitet für T-ID (Transducer Identification) und TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
AP835
Anschlussplatte mit Lemo-Buchse für 8 Pt100
AP836
Anschlussplatte für 8 potentiometrische Aufnehmer
Anschlussplatten für Spezial-Einschübe:
AP71
Anschlussplatte für CAN-Bus
AP72
Anschlussplatte für RS-232C und RS-485
AP75
Anschlussplatte mit 8 digitalen Eingängen/Ausgängen und 2 analogen Ausgängen
AP77
Anschlussplatte für Profibus DP
AP78
Anschlussplatte mit 10 analogen Ausgängen
SwiftCal Kalibriersoftware für MGCplus

Flink kalibrieren - mit der Software MGCplus SwiftCal
Mit der Kalibriersoftware MGCplus SwiftCal von HBM können Messverstärker vom Typ MGCplus automatisch und somit sehr schnell kalibriert werden. Hierbei hilft der fest vorgegebene Ablauf, der Sie sicher durch den Kalibrierprozess führt. Durch die einfache, intuitive Bedienung der englischsprachigen Software ist kein Spezialistenwissen über Ansteuerung und Auslesen des Messverstärkers notwendig. Bei der Kalibrierung überprüft SwiftCal die Einhaltung der Spezifikationen. Eine "OK"/"n-OK"-Aussage ist im Kalibrierzertifikat enthalten.
Nach der eigentlichen Kalibrierung mit MGCplus SwiftCal wird der Kalibrierschein automatisch erzeugt und in einer Datenbank gespeichert. Im Kalibrierschein sind alle Messwerte einzeln aufgeführt; die Verstärker sind eindeutig identifizierbar mit Seriennummer aufgelistet. Die Zertifikate sind in deutscher und englischer Sprache.
Sicherheit durch SwiftCal vor aufwändigen Messungen
Sie müssen wichtige oder aufwändige Messungen durchführen? Durch den schnellen Ablauf eignet sich die Kalibriersoftware "MGCplus SwiftCal" hervorragend für Überpüfungen kurz vor oder nach diesen Messungen. Zusammen mit steuerbaren Kalibriergeräten (z.B. mit dem Kalibriergerät für DMS-Viertelbrücken K800 von HBM) verläuft die Kalibrierung voll automatisch.
"Plug and Play mit SwiftCal": MGCplus SwiftCal erkennt selbstständig, an welchem Verstärker das Kalibriergerät angeschlossen ist. Sie müssen bei der Kalibrierung also nicht darauf achten, ob das Kalibriergerät genau an einem vorher ausgewählten Verstärker angeschlossen ist, dies ist bei einem mit bis zu 16 Verstärkern voll bestückten MGCplus-Messsystemen ein unschätzbarer Vorteil. Die Kabel müssen dann nur zum nächsten beliebigen Verstärker umgesteckt werden. Bereits in einem Kalibrierlabor vorhandene Kalibriergeräte können in die Software integriert werden. Bei manuell bedienbaren Geräten bekommt der Benutzer die einzustellenden Kalibrierwerte vorgegeben. SwiftCal überprüft zusätzlich, ob der richtige Wert eingestellt wurde.
Wichtig für eine "OK"/ "nOK"-Aussage ist, dass die Kalibriernormale mit der entsprechenden Sorgfalt in Punkto Genauigkeit, Stabilität und Rückführbarkeit (gültiger Kalibrierschein!) ausgewählt wurden.
HBM-Kalibrierlabor: Das Rundum-Sorglos-Paket direkt vom Hersteller
Alternativ zur Kalibrierung mit "MGCplus SwiftCal" können Sie auch die Kalibrierung als Dienstleistung von HBM nutzen. Mit der Nutzung der Kalibrier-Dienstleistungen von HBM erhalten Sie ein Rundum-Sorglos-Paket direkt vom Hersteller. Neben der Werkskalibrierung für MGCplus-Verstärker bieten wir Ihnen auch DKD-Kalibrierungen im nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten DKD-Labor für die Messgrößen Kraft, Drehmoment, Druck und Spannungsverhältnis mV/V.
HBM bietet Ihnen somit Dienstleistungen begleitend zum gesamten Lebenszyklus des Produktes.
Messverstärker-Einschübe (ML) für MGCplus

Einkanal-Messverstärker-Einschübe für MGCplus:
ML01B
Gleichspannungs-MV für Spannungen, Ströme oder Thermoelemente
ML10B
Gleichspannungs-MV für DMS und piezoresistive Aufnehmer
ML30B
Trägerfrequenz-MV (TF 600 Hz) für DMS
ML35B
Trägerfrequenz-MV (TF 75 Hz) für Pt100 und Pt1000
ML38B
Präzisions-Trägerfrequenz-MV (TF 225 Hz) für DMS-Aufnehmer. Genauigkeitsklasse: 0,0025
ML50B
Trägerfrequenz-MV (TF 4,8 kHz) für induktive Aufnehmer
ML55B
Trägerfrequenz-MV (TF 4,8 kHz) für DMS und induktive Aufnehmer
ML55BS6
Trägerfrequenz-MV (TF 9,6 kHz) für DMS und induktive Aufnehmer
ML60B
Für Inkrementalmodule, Frequenzsignale und Drehmoment-Flansche mit Frequenzausgang von HBM
Mehrkanal-Messverstärker-Einschübe für MGCplus:
ML460
4-Kanalfrequenzzähler bis 500 kHz
ML801
Basis-Messeinschub für die Mehrkanal-Anschlussplatten
Spezial-Messverstärker-Einschübe für MGCplus:
ML70B
Frei programmierbarer Basis-Einschub
ML71B
Kommunikationseinschub zum Aufnehmen von CAN-Bus-Daten
ML71BS6
Kommunikationseinschub zum Senden von CAN-Bus-Daten
ML77B
Kommunikationseinschub für Profibus DP (nicht für Systeme mit CP12)
ML78B
Mehrkanal E/A-Einschub
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| MGCplus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
| Operating Manual for ML70B | |||||||||
| Operating Manual for ML71B | |||||||||
| Operating Manual for ML71BS6 | |||||||||
| Operating Manual for ML77B | |||||||||
| Operating Manual for ML78B | |||||||||
| Operating Manual for VT814 + VT810/815i | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 096 | |||||||||
| CE-Certificate 221 | |||||||||
Anwendungsberichte zu MGCplus
Prüfung eines speziell für einen Rennwagen mit Elektroantrieb entwickelten Federungssystems
Das Lessius Racing Team (LRT), eine Gruppe hoch motivierter Studenten der Hochschule Lessius Mechelen - Campus De Nayer beteiligt sich am Formula Student-Wettbewerb. Das Ziel: Die Entwicklung neuartiger Antriebstechnologien für...
Ein Flugzeug der nächsten Generation: Untersuchung von Verbundstrukturen mit optischen Dehnungsmessstreifen
Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) setzt bei der Untersuchung der strukturellen Integrität eines kürzlich entwickelten Flugzeugs mit Verbundwerkstoffen auf Datenerfassungssysteme von HBM.
Messräder aus Schweden machen Züge weltweit sicherer
Interfleet Technology hat sich auf Prüfungen von Schienenfahrzeugen spezialisiert. Die Herausforderung: große Mengen an Messdaten möglichst effizient und korrekt auszuwerten und so eine gründliche Analyse aller für den Zug...
Leistung der F-35 profitiert von integriertem BAE Systems-Programm für Strukturtests
BAE Systems setzt bei Strukturtests des neuen F-35 Joint Strike Fighter auf leistungsstarke Messverstärkersysteme von HBM.
Überwachungssystem von HBM erweckt alten Industrieschornstein zu neuem Leben
Ein baufälliger, alter Industrieschornstein in Barcelona wurde im Rahmen kürzlich durchgeführter Sanierungsmaßnahmen in eine neue Funktion überführt. Ein messtechnisches Monitoringsystem von HBM spielte bei dieser Aufgabe eine...
Messtechnik auf der Schiene
Für die Zulassung von Schienenfahrzeugen sind umfangreiche Prüfungen und Tests vorgeschrieben. Dazu zählen auch aufwändige Prüffahrten, bei denen unter anderem die Kräfte zwischen Rad und Schiene, Beschleunigungen in den ...
Spanische Universität entwickelt Prüfungen mit HBM-Geräten für durch Beschichtung verstärkte Stahlbetonträger
Das Team für Strukturforschung an der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanien, hat spezielle Prüfungen entwickelt, mit denen die mechanischen Spannungen in Betonträgern bestimmt werden können, die in der...
Sicher unterwegs: Ermüdungstests bei der Metro Paris mit GlyphWorks, MGCplus und SoMat eDAQ
Die französische RATP ist für den öffentlichen Personennahverkehr in Paris zuständig. Damit ist die RATP das sechstgrößte ÖPNV-Unternehmen weltweit - und betreibt unter anderem die berühmte Pariser Metro. RATP setzt bei...
Auswirkungen des Schwerverkehrs im Blick: Langzeitmonitoring an einer Autobahnbrücke
Der zunehmende Schwerverkehr ist eine ständige Belastungsprobe für die rund 38.000 Brücken auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Um die Auswirkungen zu untersuchen, beauftragte die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) das...
Infineon: Vollautomatisches Testsystem für Sicherheits- und Chipkarten-Anwendungen
Infineon Technologies AG, einer der führenden Hersteller der Halbleiterindustrie, bietet eine breite Palette an Halbleiter- und Systemlösungen, die neben den Segmenten drahtgebundene- und drahtlose Kommunikation auch in...
Software- und Firmware-Downloads
Die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für MGCplus erhalten Sie hier
Fordern Sie Ihr Angebot für MGCplus an
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Broschüre zu MGCplus
Verwandte Produkte
MGCplus: Charakteristische Merkmale
- Messgrößen: DMS-Voll-, Halb- und Viertelbrücke; Induktive Aufnehmer; Spannungen und Strömungen; Thermoelemente; Piezoelektrische Aufnehmer;Potentiometer;...
- Genauigkeit: 0,03
- Gehäuse: 19'' Einschubrahmen
- Max. Kanalanzahl: 16 Module / Gehäuse (bis zu 120 Kanälen)
- Schnittstellen: analog, IEEE488, RS-485, RS-232, Ethernet, PC-Card-Slot, Festplatte
- Signalverarbeitung: Tiefpassfilter, Spitzenwertspeicher, tarieren/Null setzen
- Digitale Messrate: 19200 MW/s pro Kanal, parallel
Kundenstimmen zu MGCplus
"Die von HBM angebotene Kombination aus Hardware und Software gibt uns die erforderliche Flexibilität für unsere Prüfanwendungen, die von wenigen Kanälen bei hoher Geschwindigkeit bis hin zu großen Kanalzahlen reichen. Wir haben festgestellt, dass die Hardware von HBM zu dem Besten gehört, das wir bisher
gesehen haben. Wir schätzen die Erfahrung und das große Fachwissen auf dem
Gebiet des Messens mit Dehnungsmessstreifen."
Steve Voth, Cessna Aircraft Company
Einbinden von HBM-Datenerfassungssystemen in Software anderer Anbieter
HBM Datenerfassungssysteme können in Software anderer Anbieter oder kundenspezifische Anwendungen integriert werden.
Bestellnummern
1-CP42
1-ML70B
1-ML74B
1-ABX22A
1-ML71BS6
1-CP22
1-ML38B
1-ML77B
1-ML78B
1-ER010D
1-ER003D
1-ER004D
1-TG001D
1-TG002D
1-TG003D
1-TG004D
1-TG009D
1-TG010D