CANHEAD® - Die Systemlösung für professionelles Messen in der Experimentellen Struktur- und Spannungsanalyse
Vereinfachen Sie mit CANHEAD® Ihre Messvorgänge – und gewinnen Sie gleichzeitig an Flexibilität und Effizienz. Denn CANHEAD® wird in direkter Nähe zur Messstelle installiert. Sie benötigen also nur noch kurze Messkabel von der Messstelle bis zum CANHEAD®-Modul – und sparen so Zeit, Aufwand und Kosten. Lange, unübersichtliche Verkabelungen gehören mit CANHEAD® der Vergangenheit an.
Das dezentrale Messverstärkersystem CANHEAD® ist die ideale Wahl für Messungen in der Experimentellen Spannungs- und Strukturanalyse bei mittleren bis großen Kanalzahlen. Ob bei statischen Strukturtests und Ermüdungsversuchen in der Luftfahrt, bei der Langzeitüberwachung von Brücken oder bei Messungen und Komponentenprüfungen in der allgemeinen Strukturmechanik: CANHEAD® eröffnet nahezu grenzenlose Möglichkeiten für alle Messgrößen.
Das CANHEAD®-Prinzip: Direkt an der Messstelle Daten erfassen…
Die 10-kanaligen CANHEAD®-Module werden in direkter Nähe zur Messstelle installiert. Nur ein sicheres und preisgünstiges Feldbus-Kabel ist notwendig, um die Module mit dem Kommunikationsmaster (MGCplus) zu verbinden. Reduzieren Sie so nicht nur den Aufwand für die Verkabelung – sparen Sie zudem auch Zeit und Kosten für Ihre Messvorgänge.
Key Features
- 10-channel amplifier modules for installation close to measuring points
- Measured data transmission to communication master via field bus
- Base modules for individual strain gages, strain gage full and half bridges, DC voltage sources
- Suitable for unlimited cascading
- Uniform amplifier module for all base module types
- Connection of amplifier module/base module by simply plugging in
Produktbeschreibung

CANHEAD® – die Systemlösung…
Mit drei Komponenten zum Ergebnis
Vom Sensor zu den Messdaten im PC sind drei Komponenten erforderlich:
- Verstärkermodul
- Basismodul
- sowie das MGCplus-Messverstärkersystem mit dem Einschubmodul ML74B/AP74 als Kommunikationsmaster
Das Herzstück des Systems ist ein einheitliches, flexibel einsatzbares Verstärkermodul für alle Messgrößen und Schaltungsvarianten. Es wird einfach in die fest installierten Basismodule gesteckt und kann beliebig zwischen den verschiedenen Messaufbauten ausgetauscht werden.
Die Basismodule, nah an der Messstelle installiert, dienen als intelligente Anschlussboxen und speichern die messstellenspezifischen Informationen. Durch die einfache, direkte Anbindung an das MGCplus ist CANHEAD® mit allen Messgrößen kombinierbar. Die Datenübertragung erfolgt über kompakte und flexible Feldbus-Kabel.
Bis zu 12 CANHEAD®-Module können an ein MGCplus angebunden werden, bis zu 10.000 Messstellen sind synchron erfassbar. Die Kaskadierung zu einem Gesamtsystem mit mehreren Mastern ermöglicht beliebig hohe Kanalzahlen.
Dank der kostenfrei mitgelieferten Assistent-Software können Sie Ihre Einstellungen auch ohne Kenntnisse über die Datenkommunikation per Feldbus einfach vornehmen. In Verbindung mit der Software catman® profitieren Sie damit von einer perfekt aufeinander abgestimmten Komplettlösung zum Erfassen, Messen, Auswerten und Konfigurieren von Messdaten.
Effiziente Messungen mit CANHEAD® - das sagen die Anwender
"Die IABG hat sich beim A380-Ermüdungstest für die Verwendung von CANHEAD® entschieden, da die dezentrale Messwerterfassung an großen Strukturen wesentliche Vorteile bietet. Bei einem Umfang von 7000 DMS-Messstellen überzeugten uns die verringerten Installationskosten und -zeiten, die höhere Störsicherheit und die einfachere Erweiterbarkeit." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Deutschland)
"Mit CANHEAD® führen wir schon länger unsere Messungen an Auto- und Raupenkranen erfolgreich durch. Das Modul CB1010 setzen wir speziell dort ein, wo wir DMS-Halbbrücken verwenden, damit auch bei Messungen unter Sonneneinstrahlung eine optimale Temperaturkompensation gewährleistet ist." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Deutschland)
"Für Vestas Technology brachte die Ergänzung des MGCplus-Systems mit CANHEAD® signifikante Verbesserungen. So konnten wir durch CANHEAD® die Verkabelungskosten und den Zeitaufwand für die Einrichtung unserer Flügeltests deutlich reduzieren." (Matthew McInnes, Vestas Technology, Großbritannien)
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| CANHEAD | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Information 1-CANHEAD-M12 | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 227 | |||||||||
Anwendungsberichte zu CANHEAD®
Auswirkungen des Schwerverkehrs im Blick: Langzeitmonitoring an einer Autobahnbrücke
Der zunehmende Schwerverkehr ist eine ständige Belastungsprobe für die rund 38.000 Brücken auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen. Um die Auswirkungen zu untersuchen, beauftragte die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) das...
Firmware und Software-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für CANHEAD®
Jetzt Angebot für CANHEAD® anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Related Data Acquisition System
PC Communication Module
The CANHEADdirect communication module enables measurement data of up to five CANHEAD® modules to be directly transmitted to a PC via CANbus. Learn more
Related Software
Bestellnummern
1-CA1030
1-CB1010
1-CB1014-120
1-CB1014-350
1-CB1014-700
1-CB1015-120
1-CB1015-350
1-CB1015-700
1-CB1015-1000
1-CB1016-120
1-CB1016-350