- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
M408/M416 - Bis zu 4 Mal mehr Sensorketten anschließen: Multiplex-Geräte M408 und M416 für optische Dehnungsmessstreifen408 and 416 multiplexers for optical strain gages
Ob bei elektromagnetischen Störungen oder unter hochexplosiven Bedingungen: Die optische Dehnungsmesstechnik ermöglicht selbst bei widrigen Umgebungsbedingungen sichere Messergebnisse, auch bei großen Dehnungen.
Produktbeschreibung
Nutzen Sie die vielen Vorteile des „Messens mit Licht“ nun auch beim Einsatz zahlreicher Messstellen – mit den Multiplexern M408 und M416 von HBM. Ein einziger HBM-Multiplexer erweitert die Zahl der anzuschließenden optischen Sensorketten – und Messstellen - bis um den Faktor 4. Anstatt also mehrere Interrogatoren "kaskadierend" hintereinanderzuschalten, sorgen Multiplexer für einfachste Installation Ihres Messaufbaus – und das gleichzeitig mit deutlichen Kostenvorteilen.
Bis zu 320 optische Messstellen
Die Multiplexer erweitern Vierkanal-Interrogatoren auf 8 (M408) bzw. 16 (M416) optische Sensorketten mit jeweils 10 bis 20 Sensoren. Das bedeutet konkret: Mit einer einzigen Installation, bestehend aus 4-Kanal-Interrogator und Multiplexer, können bis zu 320 optische Messstellen erfasst werden: Für sichere Datenerfassung in Echtzeit. Mit optimalen Eigenschaften bezüglich Temperatur- und Langzeitbeständigkeit.
Die Multiplexgeräte M408 und M416 sind integraler Bestandteil der optischen Messkette von HBM, bestehend aus optischen Dehnungsmessstreifen, Interrogator und ausgereifter Datenerfassungs-Software.
Optische Messkette: Alle Komponenten aus einer Hand
Mit allen Komponenten der optischen Messkette aus einer Hand profitieren Sie von doppelter Sicherheit: Einerseits durch sichere Messergebnisse dank ausgereifter Technologie basierend auf Faser Bragg-Gittern – und andererseits durch perfekt aufeinander abgestimmte Bestandteile der Messkette. So sind gerade Multiplexer und Interrogatoren von HBM für eine optimale und reibungslose Integration ausgelegt und sorgen im Zusammenspiel für einen schnellen Start Ihrer Messungen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| M408 / M416 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 257 | |||||||||
| DE |
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Read HBM's Online Brochure on Optical Sensing
Related Products
Related Software
catman®AP EasyOptics Data Acquisition Software
Charakteristische Merkmale
- Erweitert 4-Kanal-Interrogatoren auf 8- oder 16-Kanalbetrieb
- Echtzeit-Messwerterfassung
- Zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Optoschaltung
- Optimale Integration mit zugehörigem Interrogator
- Keine externe Speisespannung notwendig