SI / DI - Interrogatoren für optische Dehnungsmessstreifen
Vom Sensor bis zur Software: Auch bei der optischen Sensorik profitieren Sie von der perfekt abgestimmten Messkette "made by HBM". Gewinnen Sie Zeit und Sicherheit mit der Komplettlösung aus einer Hand...
Produktbeschreibung
HBM bietet Ihnen folgende Typen von Interrogatoren (optoelektrische Messgeräte) für das korrekte Erfassen der Signale von optischen Dehnungsmessstreifen:
Interrogatoren der Serie SI für das statische Erfassen von einem bis vier Kanälen, 1 bis 5 Messungen pro Sekunde:
- SI101: 1-Kanal-Gerät, 1 Messung/Sekunde
- SI105: 1-Kanal-Gerät, 5 Messungen/Sekunde
- SI401: 4-Kanal-Gerät, 1 Messung/Sekunde
- SI405: 4-Kanal-Gerät, 5 Messungen/Sekunde
- SI410: 4-Kanal-Gerät, 10 Messungen/Sekunde
Interrogatoren der Serie DI für das dynamische Erfassen von einem bis vier Kanälen, 100 bis 1000 Messungen pro Sekunde:
- DI101: 1-Kanal-Gerät, 100 Messungen/Sekunde
- DI105: 1-Kanal-Gerät, 500 Messungen/Sekunde
- DI110: 1-Kanal-Gerät, 1.000 Messungen/Sekunde
- DI405: 4-Kanal-Gerät, 500 Messungen/Sekunde
- DI410: 4-Kanal-Gerät, 1.000 Messungen/Sekunde *
* NEU: Ergänzend zum Datenblatt ist DI410 neben der Standardavariante mit 1 kHz Abtastrate und einem Messbereich (Spektrum) von 1510 bis 1590 nm auch lieferbar mit
- 2 kHz Abtastrate und einem Messbereich (Spektrum) von 40 nm (Bereich: 1525 - 1565 nm) oder
- 0,5 kHz Abtastrate und einem Messbereich (Spektrum) von 160 nm (Bereich: 1460 - 1620 nm)
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| SI / DI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - DI Interrogator | |||||||||
| Data Sheet - SI Interrogator | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual SI Interrogator | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 257 | |||||||||
Anwendungsberichte
DB Minden testet optische DMS von HBM
Bei der Zulassung von neuen Eisenbahnfahrzeugen sind eine Vielzahl von Prüfungen und Tests vorgeschrieben. Dazu gehören fahrtechnische Prüfungen mit Radsätzen, die die Messung von Kräften zwischen Rad und Schiene ermöglichen....
Technologie und Service von HBM zum Aufbau des ersten deutschen Offshore-Windparks
Der effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Energie kommt in Zeiten hoher Rohstoffpreise und gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Verbrauchern immer größere Bedeutung zu. Für das OGOWin-Forschungsprojekt...
Signifikante Gewichtsersparnis: Optische Sensoren bei Leichtbauwerkstoffen
Moderne Leichtbauwerkstoffe kommen in immer mehr Branchen zum Einsatz. Für neue Materialien werden allerdings auch neue Sensorkonzepte benötigt. Faseroptische Bragg-Sensoren und Interrogatoren spielen hier ihre ganze Stärke aus -...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Lesen Sie die HBM Online-Broschüre zu Optical Sensing
Verwandte Produkte
Software zum Produkt
Charakteristische Merkmale
- Zur Datenerfassung mit Messraten von 1/s bis 1.000/s
- Höchste Präzision und Langzeitstabilität
- Messbereich (Spektrum) von 1510 nm bis 1590 nm
- Anschließbarer Multiplexer zum Erweitern der Anzahl optischer Sensorketten
- Einstellung und Datentransfer über Ethernet-Schnittstelle
- Schneller durchstimmbarer Laser-Frequenzgenerator− Rückgeführt auf NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Kompakt und robust
Bestellnummern
1-SI101
1-SI105
1-SI401
1-SI405
1-SI410
1-DI101
1-DI105
1-DI110
1-DI405
1-DI410