BN100A - Brückennormal
Das Brückennormal BN100A ist ein hochgenaues Kalibriergerät zum Kalibrieren von Messgeräten und Messketten, die mit einer Trägerfrequenz von 225Hz arbeiten. In erster Linie ist das BN100A für die Kalibrierung der digitalen Präzisions-Messgeräte DMP40/DMP40S2 und ML38B gedacht.
Produktbeschreibung
Zum Kalibrieren wird das BN100A anstelle des Aufnehmers (Vollbrücke) in die Messkette geschaltet, bzw. an das Messgerät angeschlossen. Es simuliert mit Hilfe von schaltbaren induktiven Teilern die Ausgangssignale des Aufnehmers in einem Bereich von ±100mV/V.
Die außergewöhnliche Präzision, mit der die Aufnehmersignale nachgebildet werden, wird durch eine elektronische Regelschaltung bewirkt, die die geringen Fehler der induktiven Teilerstufen noch zusätzlich stark herabsetzt. Die volle Genauigkeit des BN100A wird nur in Sechsleiter-Schaltung erreicht. Der Kalibrierfehler beträgt dann maximal 5ppm bei einem Signal von 2mV/V.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| BN100A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 196 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- High-precision simulation of defined output signals of 350ohm strain-gage full-bridge transducers
- Calibration signal adjustable in 0.1mV/V steps in the range from -100mV/V to +100mV/V
- 0.0005 accuracy
- For transducer excitation with 225Hz carrier frequency
Bestellnummer
1-BN100A