- Aufnehmer & Sensoren
- Wägezellen
- Dehnungsmessstreifen
- Messverstärker
- Industrie-Messverstärker
- Wägeelektroniken
- Software
DMP40 - Digitales Präzisionsmessgerät - weltweit eingesetzt von nahezu allen nationalen Prüfeinrichtungen
Das digitale Datenerfassungs-System DMP40 eignet sich besonders gut für vergleichende Hochpräzisions-Messungen mechanischer Größen (z.B. Kraft, Gewicht, Drehmoment, Druck).
Produktbeschreibung
Viele nationale Prüfinstitute wie die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) nutzen DMP40 für ihre eigenen Messungen. Die technischen Vorzüge des DMP40 wie Genauigkeit, hohe Auflösung, Langzeit-Stabilität und bis zu bis zu 2x8 Messstellen sind besonders bei der Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung von DMS-Aufnehmern von Bedeutung.
Dank des hervorragenden Preis-/Leistungs-Verhältnisses lässt sich der Präzisionsverstärker DMP40 in zahlreichen Anwendungen einsetzen – zum Beispiel bei der Aufnehmer-Herstellung. Mit der hohen Genauigkeit des DMP40 ist es möglich, die Qualität dieser Aufnehmer weiter zu steigern – zudem in den DMP40-Verstärker auch das mehr als 50jährige Know-how von HBM im Aufnehmerbau eingeflossen ist.
In der Forschung und Wissenschaft sowie in der Herstellung von Hochpräzisions-Elementen werden häufig kleinste Änderungen bei hohen statischen Belastungen gemessen. Ein Beispiel ist die Produktion von Silikon-Mono-Christallen. Mit Filtern bis zur 16. Ordnung können diese Messaufgaben in einer sehr leistungsfähigen und praktikablen Art gelöst werden. Vier Grenzwertschalter und acht Remote Control-Kontakte ermöglichen es dem Aufnehmer, autonom, ohne manuelles Eingreifen, zu arbeiten.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| DMP40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 083 | |||||||||
| DE |
Anwendungsberichte zu DMP40
TOP Precision: Lockheed Martin gründet modernes Kraftaufnehmer-Kalibrierzentrum
Um sicherzugehen, dass Kraftaufnehmer kostengünstig und trotzdem genau sind, führen die meisten Luft- und Raumfahrtzentren umfangreiche Messungen in ihrem eigenen Werk durch. Zuverlässige Kraftaufnehmer sind das Herzstück von...
Airbus Industries - Schwerpunktmessungen in der Produktion der Airbus-Serien A320, A330, A340
Airbus Industrie steht für vier Flugzeugherstellerpartner in Europa, die im Wettbewerb an vorderster Front im Weltmarkt stehen. Mit dem Airbus Typenreihen A320, A330 und A340-600 bietet die Airbus Industrie ein überzeugendes...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Charakteristische Merkmale
- Genauigkeitsklasse 0,0005
- DMP40: 1 Kanal-System, max. 8 Aufnehmer
- DMP40S2: 2 Kanal-System, max. 16 Aufnehmer, simultanes Messen mit je 2 Aufnehmern, Master / Prüfling
- Auflösen der Messsignale bis an die physikalische Grenze, > 1.000.000 d
- 225Hz-Trägerfrequenzverfahren, EMV-sicher, CE-Zeichen
- Leistungsfähige, digitale Filter
- Individuelles Linearisieren
- 100 % rechnersteuerbar (RS-232, RS-422/485, IEEE-488)