K3607 - Ermöglicht das Kalibrieren von Messverstärkern und Messketten ohne Belastung eines DMS-Aufnehmers
Mit dem Kalibriergerät K3607 können Messverstärker bzw. Messketten kalibriert werden, ohne dass der zur Messkette gehörende DMS-Aufnehmer mit einer mechanischen Größe beaufschlagt wird.
Dazu ist das Kalibriergerät mit einem hochgenauen Widerstandsnetzwerk in Sternschaltung ausgerüstet, welches zur Simulation von 350-Ω-DMS-Vollbrückenaufnehmern ausgelegt ist.
Die extrem niedrigen Eigenkapazitäten und Eigeninduktivitäten der eingebauten Präzisions-Widerstände ermöglichen die Genauigkeitsklasse 0,025 des Kalibriergerätes. Bei Verwendung eines entsprechenden Messverstärkers kann das Kalibriergerät, zum Ausgleich ohmscher und kapazitiver Einflüsse langer Messkabel, in Sechsleiter-Schaltung betrieben werden.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| K3607 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 092 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features
- Suitable for simulating output signals of 350ohm strain gage fullbridge transducers
- 30 calibration signals between 0.05mV/V and 10mV/V
- Absolute zero point stability with equivalent star circuit
- Suitable for transducers supplied with DC voltage and carrier frequency up to 5kHz
- Mobile application for many measuring chains
Bestellnummer
1-K3607