SoMat - robuste, mobile Datenerfassungssysteme

Die Messung der Betriebsdaten und der tatsächlichen Einsatzbedingungen des Kunden gibt den Entwicklern wertvolles Feedback, die Erfassung solcher Daten ist aber alles andere als einfach. Die Bedingungen auf Teststrecken oder beim Endanwender stellen unter Umständen große Herausforderungen. Datenlogger und Sensoren sind starken Vibrationen, Stößen, Staub, Flüssigkeiten und extremen Temperaturen ausgesetzt. Meist besteht nur eine einzige Chance, alle erforderlichen Daten zu erfassen. Hier können die Datenerfassungssysteme der SoMat-Reihe von HBM ihre Stärken voll ausspielen.

Die Online-Broschüre zu SoMat ...
Die Online-Broschüre zu SoMat ...

Die Systeme SoMat eDAQ und SoMat eDAQlite bieten Ihnen eine konkurrenzlose Kombination exzellenter Eigenschaften:

  • Spitzenleistung bei der Signalaufbereitung
  • Korrelation von physikalischen Daten, Fahrzeugbus und GPS
  • Datenverarbeitung, Triggerung und komplexe Berechnungen in Echtzeit
  • Robuste, autonome Datenerfassungssysteme
  • Entwickelt für mobile Anwendungen
  • Gekapselt für extreme Umgebungsbedingungen

Unsere Produkte sind so robust, dass sie selbst extremen Einsatzbedingungen widerstehen – und sind gleichzeitig in der Lage, ein breites Spektrum an Onboard-Datenerfassungs- und Datenverarbeitungsaufgaben durchzuführen. Für diese Datenverarbeitung in Echtzeit sorgt unsere Spitzentechnologie SoMat DataModes™.

Erfahren Sie mehr über SoMat DataModes ...

Mit diesen SoMat-Systemen können Sie alles überall prüfen:

SoMat eDAQ

Das SoMat eDAQ ist ein autonomes, voll ausgestattetes Datenerfassungssystem für Prüflabors, Prüfungen im laufenden Betrieb und unbeaufsichtigte Beobachtungen unter besonders harten Einsatzbedingungen. SoMat eDAQs sind ideal für hohe Kanalzahlen geeignet.

Erfahren Sie mehr über SoMat eDAQ ...

SoMat eDAQlite

Das SoMat eDAQlite ist ein autonomes, kompaktes Datenerfassungssystem für Prüfungen im laufenden Betrieb und unbeaufsichtigte Beobachtungen unter besonders harten Einsatzbedingungen.

Erfahren Sie mehr über SoMat eDAQlite ...

HBM SomatCR

SomatCR

Das CAN-basierte Temperatur-Messdatenerfassungsmodul. Robust & für mobile Einsätze.

Erfahren Sie mehr über SomatCR

Neue Case Study: Sims Professional Engineers

Zuverlässige Messdatenerfassung für Sicherheit im Schienenverkehr

“HBM SoMat eDAQ hat Sims Professional Engineers (SPE) kontinuierlich zuverlässige Messdaten geliefert, selbst unter den rauesten Einsatzbedingungen. eDAQ hat sich zu einer lohnenswerten Investition für SPE entwickelt."

Cody Kasten, Projektingenieur

Sims Professional Engineers (SPE)

NEU Präzisions-GPS-Receiver für Somat eDAQ und eDAQlite

Der Präzisions-GPS-Empfänger EGPS-200 wurde für berührungslose Geschwindigkeitsmessungen in professionellen Anwendungen in der Fahrzeugprüfung entwickelt, wie z.B. Brems- und Beschleunigungstests sowie allgemeine Fahrzeugdynamik.

Zu den Produktdetails