SoMat eDAQ
SoMat eDAQ hat Maßstäbe für die robuste, mobile Datenerfassung gesetzt
Die Datenerfassung ist ein entscheidender Bestandteil der Produktentwicklung. Zu verstehen, wie Prototypen – ob Fahrzeuge oder Komponenten – sich auf dem Testgelände verhalten, trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Die Messung der Betriebsdaten und der tatsächlichen Einsatzbedingungen des Kunden gibt den Entwicklern wertvolles Feedback, die Erfassung solcher Daten ist aber alles andere als einfach. Die Bedingungen auf Teststrecken oder beim Endanwender stellen unter Umständen große Herausforderungen. Datenlogger und Sensoren sind starken Vibrationen, Stößen, Staub, Flüssigkeiten und extremen Temperaturen ausgesetzt. Meist besteht nur eine einzige Chance, alle erforderlichen Daten zu erfassen. Hier kann das SoMat eDAQ seine Stärken voll ausspielen: Es ist so robust gebaut, dass es den extremen Umgebungsbedingungen beim Einsatz optimal widersteht.
Genauer gesagt, ist das SoMat eDAQ ein gekapseltes autonomes System, das mit einer Eingangsspannung von 10 - 60 V DC und einem bis 20 g stoßgeprüften Gehäuse speziell auf den mobilen Einsatz eingerichtet ist. In einem einzigen System sind Hunderte von synchronen Kanälen mit exzellenter Signalaufbereitung für analoge und digitale E/As, Fahrzeugbus, GPS und vieles mehr möglich. Bei einer Vernetzung dieses Ethernet-gestützten Systems sind praktisch unbegrenzte Kanalzahlen möglich.
Produktdaten
Physikalische Daten
Abmessungen: 23 cm B x 27,6 cm L x X cm H Gewicht: X kg Temperatur: -20 °C bis 65 °C Anschlüsse: Verschiedene
HINWEIS: X ist variabel und abhängig von der Konfiguration des Systems.
Gehäuse
Gekapseltes System:
Vibrationsgeprüft: Sinus gewobbelt, geprüft von 5 bis 2000 Hz bei 20 g Modularer Aufbau: Die Layer können abhängig von den Testanforderungen individuell konfiguriert werden.
System
Eingangsspannung: 10 - 60 V DC Sicherungen: 10 A, Kfz-Mini-Flachsicherung Interne Pufferbatterie
Abtastraten: Taktraten des Haupttaktgebers
100 kHz = 0,1 Hz bis 100 kHz 98,3 kHz = 0,1 Hz bis 98.304 Hz
Datenkommunikation
Ethernet: 100 BaseT Seriell: RS232 bis zu 115.200 Baud
Speicher
Interner Flash-Speicher:
Standard: 256 MB
Upgrades: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB Festspeicher: 1 GB, 2 GB
Interner DRAM:Standard: 256 MB
Product Layers

SoMat eDAQ Base Processor
Dies ist der Ausgangspunkt für die Systeme zur robusten, mobilen Datenerfassung. Der SoMat eDAQ Base Processor ist das Fundament, auf dem die eDAQ-Systeme aufbauen.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: ECPU-PLUS

SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer
Das SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer bietet drei Schnittstellen für CAN-Geräte, eine Schnittstelle für Fahrzeugbus-Module (VBM) und einen GPS-Kommunikationsanschluss.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: ECOM

SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer
Das SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit HIGH-Pegel über unabhängige Anschlüsse.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EHLS

SoMat eDAQ Bridge Layer
Das SoMat eDAQ Bridge Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EBRG

SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer
Das SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer ist ein äußerst vielseitiges Layer, das Messungen für Digital-Eingänge/Ausgänge, Impulszähler, Quadraturdecoder, Fahrzeugbus sowie GPS durchführen kann.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EDIO

SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer
Das SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 32 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente ohne galvanische Trennung.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: ENTB

SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer
Das SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 8 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente mit galvanischer Trennung.
Ausführliche Produktdetails anschauen ...
Product No.: EITB
Kabel und Zubehör

SoMat eDisplay
Das SoMat eDisplay ist ein robustes, wetterfestes LCD-Display, das den Anwendern in Echtzeit Feedback zum Testablauf gibt.
Not CE compliant.
Product No.: 1-E-DISPLAY-2

Externer Speicher (1 GB)
Der externe Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-1024MBFLASH-2

Externer Speicher (2GB)
Der externe Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-2048MBFLASH-2

Interner Speicher (1GB)
Der interne Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF1GB-INT-2

Interner Speicher (2GB)
Der interne Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF2GB-INT-2

Interner Speicher (4GB)
Der interne Speicher von SoMat (4 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF4GB-INT-2

Interner Speicher (8GB)
Der interne Speicher von SoMat (8 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF8GB-INT-2

Interner Speicher (16GB)
Der interne Speicher von SoMat (16 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.
Product No.: 1-CF16GB-INT-2

Aufnehmerkabel für digitale E/A
Das SoMat SAC-EDIO-Kabel für digitale Eingänge/Ausgänge ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.
Product No.: 1-SAC-EDIO-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub.
Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell)
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.
Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel.
Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell)
Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.
Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub
Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (SAC-ESYNCADAPT) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub (seriell)
Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (Z-ESYNCADAPT-SC) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub, einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ-System-Netzkabel
Das SoMat SAC-EPWR15 eDAQ-System-Netzkabel (SAC-EPWR15) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit verzinnten Anschlussdrähten.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| SoMat eDAQ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - SoMat EBRG | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ECOM | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ECPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat EDIO | |||||||||
| Data Sheet - SoMat EHLS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat EITB | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ENTB | |||||||||
| Data Sheet - SoMat SMSTRB | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQ with TCE Software | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Axis Network Camera Devices | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Firmware und Software-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für SoMat eDAQ
Anwendungsberichte zu SoMat eDAQ
Zulassungstests für neue Sattelzüge: Sichere Messtechnik sorgt für Kostenkontrolle
Bei einer kürzlich durchgeführten Testreihe für einen neu entwickelten Sattelzug hat der Messverstärker Somat eDAQ wichtige Dienste geleistet.
Ein Lifestyle-Flugzeug für Land, Wasser, Schnee
Fliegen wieder zum Vergnügen machen: Das ist der Anspruch des neuen, ultramodernen Leichtflugzeugs AKOYA von LISA Airplanes. Für Sicherheit und Komfort an Bord sorgen Dehnungsmessstreifen von HBM, sowie das ultra-robuste...
Weniger Kraftstoffverbrauch, mehr Leistung: Volvo CE testet seine Lader mit SoMat eDAQ von HBM
Bei seinen Tests von Lader-Prototypen unter extremen Bedingungen setzt Volvo CE auf die Unterstützung durch das Prüfsystem SoMat eDAQ von HBM. Schwerpunkt der aktuellen Tests: Die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs.
SoMat eDAQ im Einsatz bei Tests von Güterzügen
Die Anforderungen an Züge sind im australischen Outback besonders hoch. Bei der Konstruktion eines neuen Messwaggons für den Transport von Eisenerzen entschied sich das renommierte Institute for Rail Technology (IRT) deshalb für...
Erfolgreicher Einsatz von HBM SoMat eDAQ zur Überwachung eines Schiffsrumpfs
Bei Entwicklung und Bau des neuesten Prototyps eines schnellen Landungsschiffs für das britische Militär hat QinetiQ das Messdatenerfassungssystem SoMat eDAQ von HBM als Teil des Prüf- und Auswertesystems eingesetzt.
Tests in China belegen Überlegenheit der eDAQ Messverstärker-Lösungen von HBM
Vergleichstests von Messverstärkern für die neuen chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge haben gezeigt: Die besonders robusten Messverstärker von HBM SoMat eDAQ eignen sich ideal auch für den Einsatz unter extrem schwierigen...
Nicht zu stoppen: Das Datenerfassungssystem eDAQ im Härtetest
Heftige Schläge und Vibrationen, Zentimeter dicker Staub, Hydraulikflüssigkeit, die explosionsartig das gesamte Testobjekt bedeckt – extreme Bedingungen für ein Datenerfassungssystem. Die amerikanische Gates Corporation setzte...
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Die wichtigsten Funktionen
- Autonome Datenerfassung
- Intelligente Datenspeicherung
- Gekapseltes System für extreme Umgebungsbedingungen
- Temperaturauslegung: -20 °C bis 65 °C
- Breites Spektrum an Signalaufbereitungen:
- Analog
- Dehnungsmessstreifen
- Thermoelement
- Digitale E/A
- Impulszähler
- GPS
- Fahrzeugbus
- Synchrone Daten (parallel)
- Abtastraten bis 100 kHz
- Max. analoge Kanäle pro System: 64-96*
- Vernetzung von mehreren Systemen:
- Unbegrenzte Anzahl synchroner Kanäle
- Großer Eingangsspannungsbereich: 10 - 55 V DC
- Ethernet-Kommunikation
- Weltweite Konnektivität.
- *Abhängig von der Layer-Konfiguration.