Somat eDAQ

Somat eDAQ hat Maßstäbe für die robuste, mobile Datenerfassung gesetzt

Die Datenerfassung ist ein entscheidender Bestandteil der Produktentwicklung. Zu verstehen, wie Prototypen – ob Fahrzeuge oder Komponenten – sich auf dem Testgelände verhalten, trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit des Produkts über seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Die Messung der Betriebsdaten und der tatsächlichen Einsatzbedingungen des Kunden gibt den Entwicklern wertvolles Feedback, die Erfassung solcher Daten ist aber alles andere als einfach. Die Bedingungen auf Teststrecken oder beim Endanwender stellen unter Umständen große Herausforderungen. Datenlogger und Sensoren sind starken Vibrationen, Stößen, Staub, Flüssigkeiten und extremen Temperaturen ausgesetzt. Meist besteht nur eine einzige Chance, alle erforderlichen Daten zu erfassen. Hier kann das Somat eDAQ seine Stärken voll ausspielen: Es ist so robust gebaut, dass es den extremen Umgebungsbedingungen beim Einsatz optimal widersteht.

Genauer gesagt, ist das Somat eDAQ ein gekapseltes autonomes System, das mit einer Eingangsspannung von 10 - 60 V DC und einem bis 20 g stoßgeprüften Gehäuse speziell auf den mobilen Einsatz eingerichtet ist. In einem einzigen System sind Hunderte von synchronen Kanälen mit exzellenter Signalaufbereitung für analoge und digitale E/As, Fahrzeugbus, GPS und vieles mehr möglich. Bei einer Vernetzung dieses Ethernet-gestützten Systems sind praktisch unbegrenzte Kanalzahlen möglich.

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 23 cm B x 27,6 cm L x X cm H Gewicht: X kg Temperatur: -20 °C bis 65 °C Anschlüsse: Verschiedene
HINWEIS: X ist variabel und abhängig von der Konfiguration des Systems.

Gehäuse

Gekapseltes System:

Vibrationsgeprüft: Sinus gewobbelt, geprüft von 5 bis 2000 Hz bei 20 g Modularer Aufbau: Die Layer können abhängig von den Testanforderungen individuell konfiguriert werden.

System

Eingangsspannung: 10 - 60 V DC Sicherungen: 10 A, Kfz-Mini-Flachsicherung Interne Pufferbatterie

Abtastraten: Taktraten des Haupttaktgebers

100 kHz = 0,1 Hz bis 100 kHz 98,3 kHz = 0,1 Hz bis 98.304 Hz

Datenkommunikation

Ethernet: 100 BaseT Seriell: RS232 bis zu 115.200 Baud

Speicher

Interner Flash-Speicher:

Standard: 256 MB

Upgrades: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB Festspeicher: 1 GB, 2 GB
Interner DRAM:

Standard: 256 MB

SoMat eDAQ Base Processor

Dies ist der Ausgangspunkt für die Systeme zur robusten, mobilen Datenerfassung. Der SoMat eDAQ Base Processor ist das Fundament, auf dem die eDAQ-Systeme aufbauen.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: ECPU-PLUS

SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer

Das SoMat eDAQ Vehicle Network Communications Layer bietet drei Schnittstellen für CAN-Geräte, eine Schnittstelle für Fahrzeugbus-Module (VBM) und einen GPS-Kommunikationsanschluss.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: ECOM

SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer

Das SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit HIGH-Pegel über unabhängige Anschlüsse.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EHLS

SoMat eDAQ Bridge Layer

Das SoMat eDAQ Bridge Layer bietet 16 gleichzeitig abgetastete Differential-Analog-Eingänge mit LOW-Pegel über unabhängige Anschlüsse.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EBRG

SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer

Das SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer ist ein äußerst vielseitiges Layer, das Messungen für Digital-Eingänge/Ausgänge, Impulszähler, Quadraturdecoder, Fahrzeugbus sowie GPS durchführen kann.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EDIO

SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer

Das SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 32 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente ohne galvanische Trennung.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: ENTB

SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer

Das SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer misst Temperaturen an 8 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente mit galvanischer Trennung.

Ausführliche Produktdetails anschauen ...

Product No.: EITB

Kabel und Zubehör

SoMat eDisplay

SoMat eDisplay

Das SoMat eDisplay ist ein robustes, wetterfestes LCD-Display, das den Anwendern in Echtzeit Feedback zum Testablauf gibt.

Not CE compliant.

Product No.: 1-E-DISPLAY-2

Externer Speicher (1 GB)

Der externe Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-1024MBFLASH-2

External Memory 2GB for SoMat eDAQ

Externer Speicher (2GB)

Der externe Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-2048MBFLASH-2

Internal Memory 1GB

Interner Speicher (1GB)

Der interne Speicher von SoMat (1 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF1GB-INT-2

Internal Memory 2GB

Interner Speicher (2GB)

Der interne Speicher von SoMat (2 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF2GB-INT-2

Internal Memory 4GB

Interner Speicher (4GB)

Der interne Speicher von SoMat (4 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF4GB-INT-2

Internal Memory 8GB

Interner Speicher (8GB)

Der interne Speicher von SoMat (8 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF8GB-INT-2

Internal Memory 16GB

Interner Speicher (16GB)

Der interne Speicher von SoMat (16 GB) ist mit den Datenerfassungssystemen SoMat eDAQ und SoMAT eDAQlite kompatibel.

Product No.: 1-CF16GB-INT-2

SAC-EDIO

Aufnehmerkabel für digitale E/A

Das SoMat SAC-EDIO-Kabel für digitale Eingänge/Ausgänge ist eine hochwertige, vorgeformte Leitung mit verzinnten Anschlussdrähten für die Aufnehmerverdrahtung.

Product No.: 1-SAC-EDIO-2

E-Ethernet HUB

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

SAC-ESR9HUB

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell)

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet-Hub (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.

Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

E-Ethernet X/O

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O, ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel.

Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

Ethernet X/O Serial

eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell)

Das SoMat eDAQ-Kommunikationskabel, Ethernet X/O (seriell), ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über Crossoverkabel sowie einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Networking Adapter Cable

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub

Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (SAC-ESYNCADAPT) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

eDAQ Networking Adapter Cable, Ethernet Hub

eDAQ-Netzwerk-Adapterkabel, Ethernet-Hub (seriell)

Das SoMat eDAQ-Netzwerkkabel (Z-ESYNCADAPT-SC) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit einem RJ-45-Anschluss für die Ethernet-Verbindung über einen Hub, einem seriellen 9-poligen D-Sub-Anschluss sowie zwei (2) Netzwerk-Sync-Kabeln.

Systems Power Cable

eDAQ-System-Netzkabel

Das SoMat SAC-EPWR15 eDAQ-System-Netzkabel (SAC-EPWR15) ist eine hochwertige, vorgeformte Anschlussleitung mit verzinnten Anschlussdrähten.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Technische Dokumentation

Somat eDAQ

Datenblätter

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Datenblatt - SoMat EBRG Please Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat ECOM Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat ECPU-PLUS Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat EDIO Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat EHLS Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat EITB Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat ENTB Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Datenblatt - SoMat SMSTRB Please Log In

Sicherheitshinweise

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Sicherheitshinweise Please Log In

Bedienungsanleitungen

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Bedienungsanleitung HTTP Kontrollschnittstelle Please Log In
Bedienungsanleitung SIE und libsie Please Log In
Bedienungsanleitung SoMat eDAQ mit TCE Software Please Log In

Zubehör

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Axis Network Camera Devices Please Log In
E-AC/15 – 15-Volt Power Supply Please Log In
WiFi Connector Please Log In

Broschüren

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Broschüre Please Log InPlease Log InPlease Log In

Ehrliche Datenblätter: Wir halten unsere Versprechen.

Präzision in Serie: Das gilt auch für die Angaben zu Genauigkeit in unseren Datenblättern. Hier gehen wir bei den Werten nicht von – oft nur theoretisch erfüllbaren – Idealbedingungen beim Einsatz der Sensorik aus, sondern von realistischen Normalannahmen – wie Sie eben in Ihrer Anwendung vorkommen. Achten Sie beim Vergleich von Datenblättern mit denen anderer Hersteller deshalb auf das Kleingedruckte!

Anwendungsberichte zu SoMat eDAQ

Messdatenerfassung an einem 7-Sekunden-Dragster

Ray Thompson von Thompson Engineering and Racing nutzte das Messdatenerfassungssystem HBM Somat eDAQlite für Messungen an einem 7-Sekunden-Dragster.

Leistungsanalyse von Skicrossern - mit SoMat und nCode GlyphWorks

Französischer Skiverband (FFS) optimiert Leistung von Skicross-Fahrern mit der gesamten HBM Messkette: SoMat übernimmt die Messdatenerfassung und nCode GlyphWorks die Datenanalyse.

Zulassungstests für neue Sattelzüge: Sichere Messtechnik sorgt für Kostenkontrolle

Bei einer kürzlich durchgeführten Testreihe für einen neu entwickelten Sattelzug hat der Messverstärker Somat eDAQ wichtige Dienste geleistet.

Ein Lifestyle-Flugzeug für Land, Wasser, Schnee

Fliegen wieder zum Vergnügen machen: Das ist der Anspruch des neuen, ultramodernen Leichtflugzeugs AKOYA von LISA Airplanes. Für Sicherheit und Komfort an Bord sorgen Dehnungsmessstreifen von HBM, sowie das ultra-robuste...

Weniger Kraftstoffverbrauch, mehr Leistung: Volvo CE testet seine Lader mit SoMat eDAQ von HBM

Bei seinen Tests von Lader-Prototypen unter extremen Bedingungen setzt Volvo CE auf die Unterstützung durch das Prüfsystem SoMat eDAQ von HBM. Schwerpunkt der aktuellen Tests: Die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs.

SoMat eDAQ im Einsatz bei Tests von Güterzügen

Die Anforderungen an Züge sind im australischen Outback besonders hoch. Bei der Konstruktion eines neuen Messwaggons für den Transport von Eisenerzen entschied sich das renommierte Institute for Rail Technology (IRT) deshalb für...

Erfolgreicher Einsatz von HBM SoMat eDAQ zur Überwachung eines Schiffsrumpfs

Bei Entwicklung und Bau des neuesten Prototyps eines schnellen Landungsschiffs für das britische Militär hat QinetiQ das Messdatenerfassungssystem SoMat eDAQ von HBM als Teil des Prüf- und Auswertesystems eingesetzt.

Tests in China belegen Überlegenheit der eDAQ Messverstärker-Lösungen von HBM

Vergleichstests von Messverstärkern für die neuen chinesischen Hochgeschwindigkeitszüge haben gezeigt: Die besonders robusten Messverstärker von HBM SoMat eDAQ eignen sich ideal auch für den Einsatz unter extrem schwierigen...

Nicht zu stoppen: Das Datenerfassungssystem eDAQ im Härtetest

Heftige Schläge und Vibrationen, Zentimeter dicker Staub, Hydraulikflüssigkeit, die explosionsartig das gesamte Testobjekt bedeckt – extreme Bedingungen für ein Datenerfassungssystem. Die amerikanische Gates Corporation setzte...

Jetzt Angebot anfordern!

Angebot anfordern für Somat eDAQ

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.


SoMat logo

Die wichtigsten Funktionen

  • Autonome Datenerfassung
  • Intelligente Datenspeicherung
  • Gekapseltes System für extreme Umgebungsbedingungen
  • Temperaturauslegung: -20 °C bis 65 °C
  • Breites Spektrum an Signalaufbereitungen:
    • Analog
    • Dehnungsmessstreifen
    • Thermoelement
    • Digitale E/A
    • Impulszähler
    • GPS
    • Fahrzeugbus
  • Synchrone Daten (parallel)
  • Abtastraten bis 100 kHz
  • Max. analoge Kanäle pro System: 64-96*
  • Vernetzung von mehreren Systemen:
  • Unbegrenzte Anzahl synchroner Kanäle
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 10 - 55 V DC
  • Ethernet-Kommunikation
  • Weltweite Konnektivität.
  • *Abhängig von der Layer-Konfiguration.
  Produkt   Beschreibung
ECPU-PLUS Specifically designed for rugged, mobile applications; input power for the SoMat eDAQ operates in a wide range from 10-55 VDC.
Specifically designed for rugged, mobile applications; input power for the SoMat eDAQ operates in a wide range from 10-55 VDC.
ECOM Extremely versatile layer providing a direct correlation between vehicle bus channels with physical data as well as GPS.
Extremely versatile layer providing a direct correlation between vehicle bus channels with physical data as well as GPS.
EHLS The Simultaneous High Level Layer offers 16 simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.
The Simultaneous High Level Layer offers 16 simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.
EBRG Works with amplified and unamplified transducers including strain gauges, accelerometers, pressure transducers and load cells.
Works with amplified and unamplified transducers including strain gauges, accelerometers, pressure transducers and load cells.
EDIO Extremely versatile layer that can measure digital inputs and outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus, as well as GPS.
Extremely versatile layer that can measure digital inputs and outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus, as well as GPS.
ENTB Measures temperatures on 32-channels of non-isolated thermocouple signal conditioning, with excellent channel-to-channel accuracy.
Measures temperatures on 32-channels of non-isolated thermocouple signal conditioning, with excellent channel-to-channel accuracy.
EITB Measuring temperatures on 8-channels of isolated thermocouple signal conditioning, all channels on any one layer must be of a single calibration type.
Measuring temperatures on 8-channels of isolated thermocouple signal conditioning, all channels on any one layer must be of a single calibration type.