SoMat eDAQlite Battery Layer
Das SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT-2) ist unter dem eDAQlite in einem maschinell gefrästen Aluminiumgehäuse angebracht. Es ist mit vier Schrauben 8-32 an der Grundplatte des eDAQlite befestigt und ersetzt die Gummifüße. Für Montagezwecke können anstelle des Batterie-Layers wieder die Füße angebracht werden. Der Anschluss zum eDAQlite erfolgt über ein kurzes Kabel mit dem eDAQ D-Sub-Steckverbinder; dieser Anschluss dient auch für Ladezwecke.
Bei der Batterie handelt es sich um ein Lithium-Polymer-Akkupack (LiPo) mit einer Kapazität von 4000 mAh. Je nach Konfiguration des eDAQlite kann die Batterie die Versorgung des Systems für über 10 Stunden gewährleisten. Da jede Konfiguration des eDAQlite einzigartig ist, kann durch Messung der Stromaufnahme oder durch Verwendung von Richtlinien für Leistungsabschätzungen die Leistung des Systems bestimmt werden.
Nicht in EU-Ländern erhältlich.
Produktdaten
Physikalische Daten
Abmessungen: 14,3 cm B x 20 cm L x 2,54 cm H
Gewicht: 1,37 kg
Temperatur: -20 °C bis 60 °C
Anschlüsse: D-Sub-Steckverbinder
Leistung
Stromversorgung: 14,8 – 12 V
Spannungskapazität: 4000 mAh
Lade-/Entladezyklen: 300+
Aufladedauer: Ungefähr 1 Stunde
Beinhaltet
(1) Ladesystem (ELBAT-CHARGER)
Kabel und Zubehör

eDAQlite-Ersatzbatterie
Die SoMat eDAQlite-Ersatzbatterie (ELBAT-RB) ist die für das SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT) vorgesehene Ersatzbatterie.

eDAQlite-Ersatzladegerät
Das SoMat eDAQlite-Ersatzladegerät ist das für das SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT) vorgesehene Ersatzladegerät. Nicht in EU-Ländern erhältlich.
Product No.: ELBAT-CHARGER
Firmware und Software-Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für SoMat eDAQlite
Jetzt Angebot für SoMat ELBAT-2 anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.