- Aufnehmer & Sensoren
- Messelektroniken
- Universelle Systeme für die Messdatenerfassung
- High-speed Datenerfassung
- Präzisions-Messverstärker und Kalibriergeräte
- Robuste mobile Datenerfassungssysteme
- Industrie-Messverstärker
- Opto-elektrische Interrogatoren
- Messtechnik-Software
- Analysesoftware für Messdaten
- Software für Ermüdungs- und Belastungstests
- Dehnungsmessstreifen & Zubehör
- Wägetechnik
- Online-Shop
- Kalibrierung & Services
MGCplus
Messen Sie Kraft, Masse, Weg, Druck, Temperatur, Drehmoment, Beschleunigung, Dehnung, mechanische oder elektrische Spannung, Strom, Frequenz, Widerstand langsam oder schnell - MGCplus hat immer das passende Modul. Für statische Messaufgaben, bei denen hohe Auflösung, Langzeitstabilität sowie Störunempfindlichkeit im Vordergrund stehen wie z.B. in der Wägetechnik oder beim Kalibrieren, stehen 225Hz- bzw. 600Hz-Trägerfrequenzmodule mit einer Genauigkeitsklasse bis 0,0025 zur Verfügung.